(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ホータイ指サック

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:HTYS-A
ホータイ指サック【20個入り】 ホータイユビサック

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,654円
税込単価
1,819円

包帯の上から被せて、水漏れ、汚れを防ぐためにお使いいただけるよう、根元を細く絞...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    指サック
  • 商品タイプ:
    天然ゴム
  • 肉厚(mm):
    0.25
  • 内容量:
    1ケース(2本×10袋)

Loading...

HTYS-A の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
長さ(mm)
頭部内径(mm)
口元内径(mm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HTYS-A

55
29.5
21.5
1ケース(2本×10袋)

1パック

20個入り

1,654( 1,819円 )

10日目

Loading...

詳細情報

基本情報

包帯の上から被せて、水漏れ、汚れを防ぐためにお使いいただけるよう、根元を細く絞った、ソフトな衛生・保護指サックです。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ホータイ指サックの型番HTYS-Aのページです。
型番HTYS-Aに関する仕様情報を記載しております。

ホータイ指サックのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
HTYS-B
HTYS-C
HTYS-D
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
長さ
(mm)
頭部内径
(mm)
口元内径
(mm)
内容量

1,654円

( 1,819円 )

20個入り

1パック あり

10日目

7227.818.5-

1,654円

( 1,819円 )

20個入り

1パック あり

10日目

5025.018.5-

1,654円

( 1,819円 )

20個入り

1パック あり

10日目

6823.015.5-

手袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました