(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

農業用・工業用(ネズ)指サック

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

農業用・工業用(ネズ)指サック

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
12,083円
税込価格
13,291円

低・中濃度の薬品に耐える指サック。【特長】・摩耗と引裂きに強い。【用途】・農林...

詳細情報を確認する

型番

未確定6件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

農林作業をはじめ、水産加工、金属、宝石研磨等の激しい指先作業に適した指サック

サイズ品番内径(mm)肉厚(mm)長さ(mm)
太長N-l200.570
太短N-221.555
中長N-318.570
中短N-418.555
細長N-515.561
細短N-615.552
  • ※ サイズ略号は1~6の数字で製品に表示しています。
商品情報を表示

型番リスト

型番
サイズ表示
サイズ略号
内径(mm)
長さ(mm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
太長
1
20
70
1箱(200本)

1個

12,083( 13,291円 )

5日目

太短
2
21.5
55
1箱(200本)

1個

12,083( 13,291円 )

5日目

中長
3
18.5
70
1箱(200本)

1個

12,083( 13,291円 )

5日目

中短
4
18.5
55
1箱(200本)

1個

12,083( 13,291円 )

7日目

細長
5
15.5
61
1箱(200本)

1個

12,083( 13,291円 )

5日目

細短
6
15.5
52
1箱(200本)

1個

12,083( 13,291円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

低・中濃度の薬品に耐える指サック。
【特長】
・摩耗と引裂きに強い。
【用途】
・農林作業をはじめ、水産加工、金属、宝石研磨等の激しい指先作業時に最適。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

農業用・工業用(ネズ)指サック

農業用・工業用(ネズ)指サック

    家庭用・工業用指サック(アメ)

    家庭用・工業用指サック(アメ)

      ペブル指サック 100本入

      ペブル指サック 100本入

        溶剤用指サック

        溶剤用指サック

          ナナコ指サック 小 1-C15 100本入

          ナナコ指サック 小 1-C15 100本入

            ナナコ指サック 100本入

            ナナコ指サック 100本入

              薄指サック 8-A 粉ナシ・大(1000ヶ入)

              薄指サック 8-A 粉ナシ・大(1000ヶ入)

                巻指サック 1-B 小(1000ヶ入)

                巻指サック 1-B 小(1000ヶ入)

                  メーカー ハナキゴム ハナキゴム コクゴ 三商 コクゴ コクゴ コクゴ コクゴ
                  通常価格 12,083円 10,101円 1,605円 2,900円 985円 1,100円 2,766円 3,213円
                  通常出荷日 5日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 7日目   7日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 7日目   7日目  
                  使用用途 指サック 指サック 指サック 指サック - 指サック - -
                  商品タイプ 天然ゴム 天然ゴム すべり止め - - すべり止め - -
                  肉厚(mm) 0.5 0.45 - - - - - -
                  内容量 1箱(200本) 1箱(200本) - - - - - -

                  農業用・工業用(ネズ)指サックのレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  指サックカテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました