(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

安全ゴーグル RG-12

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

安全ゴーグル RG-12

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
2,644円
税込単価
2,908円

ポリプロピレンに加え軟質エラストマーを採用したフレームにより、快適なかけ心地と...

詳細情報を確認する

  • 形状:
    ゴーグル
  • 用途:
    防塵
  • 規格:
    EN
  • UVカット:
  • 傷防止:
  • レンズ交換:
  • サイズ(mm):
    W179×H74
  • レンズ:
    ポリカハードコートAF
  • 質量(g):
    83
  • 材質(フレーム) :
    ポリプロピレンとエラストマーの二重成型

(i)ご注意

  • 大型めがねなど、併用できない場合があります。

型番

RG-12-CAF 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

RG-12-CAF

1個

2,644( 2,908円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

ポリプロピレンに加え軟質エラストマーを採用したフレームにより、快適なかけ心地と密着性を実現した安全ゴーグルです。
【特長】
・レンズ交換が可能です。
・めがねと併用が可能です。
・マスクの併用が可能です。
・紫外線をカットします。

(i)ご注意

  • 大型めがねなど、併用できない場合があります。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

安全ゴーグル RG-12の型番RG-12-CAFのページです。
型番RG-12-CAFに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

安全ゴーグル RG-12

安全ゴーグル RG-12

    アズワン 保護メガネ(ジャクソンセーフティ)

    アズワン 保護メガネ(ジャクソンセーフティ)

      一眼型保護メガネ(密着タイプ)替モールド

      一眼型保護メガネ(密着タイプ)替モールド

        ゴーグル X-9301 SPG

        ゴーグル X-9301 SPG

          保護めがね LX-55

          保護めがね LX-55

            一眼型保護メガネ uvex skyper SX2

            一眼型保護メガネ uvex skyper SX2

              女性用保護メガネ ラップアラウンド型 SS-8072

              女性用保護メガネ ラップアラウンド型 SS-8072

                防じんメガネ 1325

                防じんメガネ 1325

                  UVEX 一眼型保護メガネ アイスリー(ガードフレーム)

                  UVEX 一眼型保護メガネ アイスリー(ガードフレーム)

                    防曇セーフティゴーグル

                    防曇セーフティゴーグル

                      保護メガネ 727

                      保護メガネ 727

                        保護メガネ カーブ

                        保護メガネ カーブ

                          ゴーグル型保護めがね YG-5080M

                          ゴーグル型保護めがね YG-5080M

                            メーカー 理研化学 アズワン ミドリ安全 ミドリ安全 アズワン ミドリ安全 アズワン トーヨーセフティー UVEX 理研オプテック 東京硝子器械 ブッシュネル ケニス
                            通常価格 2,644円 1,050円 2,323円 6,781円 3,270円 3,592円 269円 3,500円 842円 2,381円 2,901円 1,071円 1,293円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   4日目   1日目   2日目   6日目~   1日目   11日目  
                            形状 ゴーグル - 一眼型メガネ ゴーグル 一眼型メガネ 一眼型メガネ 二眼型メガネ 一眼型メガネ その他 - 一眼型メガネ 二眼型メガネ -
                            用途 防塵 - 防塵 防塵 - 防塵 - 防塵 - 防塵 防塵 - -
                            規格 EN - JIS - - JIS - JIS - JIS - ANSI -
                            UVカット - - -
                            傷防止 - - - -

                            安全ゴーグル RG-12のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            安全メガネカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました