(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

保護メガネ RM-17 スモーク

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

保護メガネ RM-17 スモーク

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,173円
税込単価
1,290円

【特長】・超軽量タイプです。・軽量ではありますが、材質には衝撃等に強いポリカー...

詳細情報を確認する

  • 形状:
    二眼型メガネ
  • 用途:
    防塵
  • UVカット:
  • 傷防止:
  • サイズ(mm):
    W143×H42
  • レンズカラー:
    スモーク
  • レンズ:
    ポリカハードコート
  • 質量(g):
    22
  • 特長:
    紫外線99%以上カットします。すべり止め加工。
  • 仕様:
    紫外線をカットします。軽量タイプです。
  • 内容量:
    1個

型番

RM-17-G 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

RM-17-G

1個

5個

1,173( 1,290円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・超軽量タイプです。
・軽量ではありますが、材質には衝撃等に強いポリカーボネイトを使用しているので、傷がつきにくくなっています。
・また、つる部分には、柔らかいソフトテンプルを採用し、すべり止め加工をしているので、作業中もずれにくいタイプです。
・紫外線99%以上カットします。
・カラーバリエーション多数。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

保護メガネ RM-17 スモークの型番RM-17-Gのページです。
型番RM-17-Gに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

保護メガネ RM-17 スモーク

保護メガネ RM-17 スモーク

    保護メガネ RM-17 ブルー

    保護メガネ RM-17 ブルー

      ミドリ安全 保護めがね スペアレンズ MP-850 B/G用 MCR

      ミドリ安全 保護めがね スペアレンズ MP-850 B/G用 MCR

        FILA サングラス

        FILA サングラス

          二眼型セーフティグラス TSG-108

          二眼型セーフティグラス TSG-108

            二眼型セーフティグラス TSG-9146

            二眼型セーフティグラス TSG-9146

              一眼型安全メガネ オーバーグラスタイプ レンズ透明

              一眼型安全メガネ オーバーグラスタイプ レンズ透明

                ビーセーフプロ398 BS398CLAFシリーズ

                ビーセーフプロ398 BS398CLAFシリーズ

                  安全メガネ Z-641

                  安全メガネ Z-641

                    二眼型セーフティグラス TSG-814

                    二眼型セーフティグラス TSG-814

                      メーカー 理研化学 理研化学 ミドリ安全 FILA トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 アズワン ホーザン トラスコ中山
                      通常価格 1,173円 1,133円 1,616円 3,259円 974円 2,293円 726円 1,300円 1,200円 924円
                      通常出荷日 5日目   4日目   9日目   1日目~   1日目~   1日目   1日目   2日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~  
                      形状 二眼型メガネ 二眼型メガネ 二眼型メガネ - 二眼型メガネ 二眼型メガネ 一眼型メガネ - 二眼型メガネ 二眼型メガネ
                      用途 防塵 防塵 - - 防塵 防塵 防塵 - - 防塵
                      UVカット - -
                      傷防止 - -
                      サイズ(mm) W143×H42 W143×H42 - - - - - - - -

                      保護メガネ RM-17 スモークのレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      安全メガネカテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました