(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

保護メガネ RM-17 透明

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:RM-17-C
保護メガネ RM-17 透明 ホゴメガネ RM-17 トウメイ

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
1,123円
税込単価
1,235円

【特長】・超軽量タイプです。・軽量ではありますが、材質には衝撃等に強いポリカー...

詳細情報を確認する

  • 形状:
    二眼型メガネ
  • 用途:
    防塵
  • UVカット:
  • 傷防止:
  • サイズ(mm):
    W143×H42
  • レンズ:
    ポリカハードコート
  • 質量(g):
    22
  • 仕様:
    紫外線をカットします。軽量タイプです。JIS規格対応。
  • 内容量:
    1個

型番

RM-17-C 解除

Loading...

 
カタログを表示

RM-17-C の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
曇り止め
レンズカラー
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

RM-17-C

-
透明
1個

1個

1,123( 1,235円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・超軽量タイプです。
・軽量ではありますが、材質には衝撃等に強いポリカーボネイトを使用しているので、傷がつきにくくなっています。また、つる部分には、柔らかいソフトテンプルを採用し、すべり止め加工をしているので、作業中もずれにくいタイプです。
・紫外線99%以上カットします。
・カラーバリエーション多数。
・JIS規格対応。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

保護メガネ RM-17 透明の型番RM-17-Cのページです。
型番RM-17-Cに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

保護メガネ RM-17 透明

保護メガネ RM-17 透明

    保護メガネ RM-17 イエロー

    保護メガネ RM-17 イエロー

      保護メガネ RM-17 ブルー

      保護メガネ RM-17 ブルー

        保護メガネ RM-17 スモーク

        保護メガネ RM-17 スモーク

          保護メガネ RM-17 ミラー

          保護メガネ RM-17 ミラー

            高視認性 一眼型セーフティーグラス

            高視認性 一眼型セーフティーグラス

              保護メガネ GARL

              保護メガネ GARL

                ミドリ安全 サングラス仕様 保護メガネ MP-821ミラー

                ミドリ安全 サングラス仕様 保護メガネ MP-821ミラー

                  ブルーライトカット機能付きグラス

                  ブルーライトカット機能付きグラス

                    安全グラス EG-1 クリア

                    安全グラス EG-1 クリア

                      一眼型保護メガネ オーバーグラス(曇り止め)

                      一眼型保護メガネ オーバーグラス(曇り止め)

                        アズワン 保護メガネ(ジャクソンセーフティ)

                        アズワン 保護メガネ(ジャクソンセーフティ)

                          保護メガネ NEWAOS

                          保護メガネ NEWAOS

                            メーカー 理研化学 理研化学 理研化学 理研化学 理研化学 山本光学 理研化学 ミドリ安全 山本光学 E-Value UVEX アズワン 理研化学
                            通常価格 1,123円 1,119円 1,133円 1,173円 1,155円 3,478円 1,475円 2,545円 3,717円 351円 2,126円 1,050円 1,619円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   4日目   5日目   4日目   1日目   4日目   1日目   1日目   4日目   1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                            形状 二眼型メガネ 二眼型メガネ 二眼型メガネ 二眼型メガネ 二眼型メガネ 一眼型メガネ 二眼型メガネ - 二眼型メガネ 一眼型メガネ 一眼型メガネ - ゴーグル
                            用途 防塵 防塵 防塵 防塵 防塵 - 防塵 - - 防塵 防塵 - 防塵
                            UVカット
                            傷防止 - - -
                            サイズ(mm) W143×H42 W143×H42 W143×H42 W143×H42 W143×H42 - W146×H43 - - - - - W146×H44

                            保護メガネ RM-17 透明のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            RM-17-CAF
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            曇り止め レンズカラー 内容量

                            1,334円

                            ( 1,467円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            透明AF-

                            安全メガネカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました