(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

防災面 350-K

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

防災面 350-K

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,049円
税込単価
3,354円

切創・研磨・ハツリ・打鋲・砕岩・ハンマー・木工・芝刈り・製材・薬(品)剤取扱な...

詳細情報を確認する

  • 形状:
    防災面
  • 用途:
    防塵
  • 商品タイプ:
    本体
  • 曇り止め:
  • 傷防止:
  • UVカット:
  • 耐静電性:
  • レンズ交換:
  • ヘルメットの形状:
    MP型
  • レンズカラー:
    透明
  • レンズ:
    アクリル
  • サイズ:
    H215×W250×2
  • 耐熱温度:
    50~60

型番

350-K-C 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

350-K-C

1個

3,049( 3,354円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

切創・研磨・ハツリ・打鋲・砕岩・ハンマー・木工・芝刈り・製材・薬(品)剤取扱などの作業・機械操作時・飛沫防止用

【特長】
・上部にバイザーつきなので、顔面とレンズ部分との隙間がなく、埃や粉じん等の飛来物が入りにくくなっています。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

防災面 350-Kの型番350-K-Cのページです。
型番350-K-Cに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

防災面 350-K

防災面 350-K

    保護シールド ヘルメット取付型

    保護シールド ヘルメット取付型

      防災面37型

      防災面37型

        Fine 防災面 FG-51

        Fine 防災面 FG-51

          理研 直かぶり型防災面 FS-5000-HF

          理研 直かぶり型防災面 FS-5000-HF

            防災面45型

            防災面45型

              直かぶり型防災面(メッシュタイプ)

              直かぶり型防災面(メッシュタイプ)

                フェイスシールド 曲面タイプ

                フェイスシールド 曲面タイプ

                  TRUSCO ヘルメット取付型防災面用替レンズ

                  TRUSCO ヘルメット取付型防災面用替レンズ

                    防災面31型

                    防災面31型

                      直かぶり型防災面(紫外線用)

                      直かぶり型防災面(紫外線用)

                        直かぶり型防災面 (ダブル型)

                        直かぶり型防災面 (ダブル型)

                          簡易シールド面

                          簡易シールド面

                            メーカー 理研化学 山本光学 興研 山本光学 理研オプテック 興研 トラスコ中山 ナカニシ トラスコ中山 興研 理研オプテック トラスコ中山 アズワン
                            通常価格 3,049円 2,170円 5,642円 4,383円 6,309円 5,298円 1,982円 7,300円 1,550円 4,422円 6,930円 2,451円 1,021円
                            通常出荷日 5日目   2日目   在庫品1日目   当日出荷可能 6日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   6日目   1日目~   8日目   1日目   1日目~   1日目  
                            形状 防災面 取付型メガネ 防災面 防災面 防災面 防災面 防災面 防災面 防災面 防災面 防災面 防災面 -
                            用途 防塵 - 防塵 防塵 防塵 防塵 防塵 防塵 防塵 防塵 防塵 防塵 -
                            商品タイプ 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 オプション品 本体 本体 本体 -
                            曇り止め - - - - - - - - - - - -
                            傷防止 - - - - - - - - - - - -

                            防災面・フェイスガードカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました