(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

防災面37型

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

防災面37型

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
5,642円
税込単価
6,206円

飛来物や輻射熱から眼や顔面を守る。透明度が高いから安全性も向上。飛来物などから...

詳細情報を確認する

  • 形状:
    防災面
  • 用途:
    防塵
  • 商品タイプ:
    本体
  • 曇り止め:
  • 傷防止:
  • UVカット:
  • 耐静電性:
  • レンズ交換:
  • タイプ:
    37型
  • 面:
    アクリル
  • 仕様:
    MP型保安帽用

Loading...

カタログを表示

指定中の仕様・寸法情報

形状防災面用途防塵
商品タイプ本体曇り止め
傷防止UVカット
耐静電性レンズ交換
タイプ37型アクリル
仕様MP型保安帽用 - -

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

FS37

1個

5,642( 6,206円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

飛来物や輻射熱から眼や顔面を守る。透明度が高いから安全性も向上。飛来物などから顔面をガードします。

【特長】
・マスクとの併用が可能な形状の防災面です

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

防災面37型の型番FS37のページです。
型番FS37に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

防災面37型

防災面37型

    防災面31型

    防災面31型

      防災面45型

      防災面45型

        理研 直かぶり型防災面 FS-5000-HF

        理研 直かぶり型防災面 FS-5000-HF

          ダブルマトリクス保護面

          ダブルマトリクス保護面

            作業帽取付型防災面

            作業帽取付型防災面

              Fine 防災面 FG-51

              Fine 防災面 FG-51

                直かぶり型防災面 (ダブル型)

                直かぶり型防災面 (ダブル型)

                  TRUSCO ヘルメット取付型防災面用替レンズ

                  TRUSCO ヘルメット取付型防災面用替レンズ

                    安全保護ヘルメット

                    安全保護ヘルメット

                      簡易シールド面

                      簡易シールド面

                        反射防止グラス YF-850

                        反射防止グラス YF-850

                          ヘルメット取付型防災面(簡単着脱タイプ・曇り止め加工) 替レンズ

                          ヘルメット取付型防災面(簡単着脱タイプ・曇り止め加工) 替レンズ

                            メーカー 興研 興研 興研 理研オプテック アズワン 山本光学 山本光学 トラスコ中山 トラスコ中山 アズワン アズワン 東京硝子器械 トラスコ中山
                            通常価格 5,642円 4,422円 5,298円 6,309円 4,600円 1,537円 4,383円 2,451円 1,550円 7,950円 1,021円 2,870円 3,973円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 8日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目~   6日目   1日目~   1日目~   1日目   1日目   6日目   1日目  
                            形状 防災面 防災面 防災面 防災面 防災面 防災面 防災面 防災面 防災面 防災面 - 防災面 防災面
                            用途 防塵 防塵 防塵 防塵 - - 防塵 防塵 防塵 - - - -
                            商品タイプ 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 オプション品 本体 - - オプション品
                            曇り止め - - - - - - - - - -
                            傷防止 - - - - - - - - - -

                            防災面・フェイスガードカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト