(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

エアラインマスク(送気マスク) サカヰ式S2-Z型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

エアラインマスク(送気マスク) サカヰ式S2-Z型

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
27,487円
税込単価
30,236円

サンドブラスト・ショットブラスト用の防毒マスク。【特長】・呼吸の保護だけでなく...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    マスク本体
  • 商品用途:
    防毒
  • 規格:
    JIS
  • 仕様:
    風量調節コック(回転ミス防止構造)
  • 国家検定規格:
    JIS T 8153準拠
  • フード部:
    帆布
  • 目ガラス:
    アクリル
  • アクセサリ(別売):
    コーケンエアラインホース(内径8mm)/定置式ろ過筒TR-02型(写真は圧力計付)(別売)
  • 金網材質:
    真ちゅう
  • 内容量:
    1組

Loading...

製品仕様

送気マスクはホースを通じて着用者に清浄な空気を供給するシステムの呼吸用保護具。コンプレッサや送風機が空気供給源となるものや着用者の肺の吸引力によるものがある。
さまざまな種類の送気マスクの中から正しく機種を選定することで、酸素欠乏環境・有害物質が高濃度で発生している環境・有害性の高い物質が発生している環境で使用することも可能。
作業環境を正しく把握し、対応する性能をもつ送気マスクを使用する必要がある。

送気マスクの種類

  • ※ 粒子捕集効率のほか、吸気抵抗、排気抵抗も区分毎に規定されている。
エアラインマスク
圧縮空気を供給
(コンプレッサ等の設備必要)
プレッシャデマンド形
高度の気密性を必要とする
環境での作業
面体形
17号HVG-ZW型など
 
デマンド形
着用者に必要なだけ空気を送るタイプ
  
一定流量形
広範囲な定常的
長時間連続作業
面体形携帯式ろ過筒形
12号HV-Y型など
定置式ろ過筒形
10号D-Z型など
フード形携帯式ろ過筒形
M5-Y型など
定置式ろ過筒形
S2-Z型など
ファイスシールド形
AFP-1型
 
ホースマスク
大気中の空気を送風・吸引
(コンプレッサ等の設備不要)
電動送風機形面体形
SHV-105型など
肺力吸引形面体形
1号H-C型など
顔へフィットしやすい面体

顔へフィットしやすい面体

広く柔軟な特殊カーブを持つ接顔部の形状が、吸盤効果を生みだして密着性を高めるHAWC(High Adaptable Wide Concave / 独自の接顔部構造)リップを採用。
高気密、広視界、軽量を実現している。

高い防護性能を持つプレッシャデマンド形エアラインマスク

高い防護性能を持つプレッシャデマンド形エアラインマスク

呼吸に応じた必要量の空気を供給し、さらに、呼吸の吸気や排気に関わらず、面体内を陽圧(外気より高い圧力)に保つ構造を持つのがプレッシャデマンド形エアラインマスク。
そのため万が一、面体と顔面との間にすき間が生じても、面体内から外へ空気が噴出するため、外気の侵入を防いで、より安全に作業することができる。

静電気帯電防止用エアラインマスク

静電気帯電防止用エアラインマスク

可燃性物質が存在する環境では、人体に帯電した静電気が放電することにより、可燃性物質に引火して、爆発・火災を引き起こす可能性がある。
サカヰ式逃電アース形は、このような静電気の放電を防ぐため、ゴム部やプラスチック部に導電処理が施されている。人体に帯電した静電気をマスク、連結管、ろ過筒、耐圧ホースを通じて強制的に大地に流して逃がすので、可燃性ガスなどの環境でもより安全に使用できる。

送気マスク S2-Zの仕様

送気マスク S2-Zの外観

送気マスク S2-Zの外観

  • 丈夫な帆布製フード。
  • 風量調節コック付き(回転ミス防止構造)。
  • エアラインマスクのフード形(一定流量形)。
  • 広い範囲で有害物質のばく露を防ぐ。
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

S2-Z

1組

1個

27,487( 30,236円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

サンドブラスト・ショットブラスト用の防毒マスク。
【特長】
・呼吸の保護だけでなく、顔、肩なども保護します
・研磨剤吹き付け作業に使用可能
・目ガラス交換可能
・袖付きタイプの送気マスク
・ヘッドギア式

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エアラインマスク(送気マスク) サカヰ式S2-Z型の型番S2-Zのページです。
型番S2-Zに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エアラインマスク(送気マスク) サカヰ式S2-Z型

エアラインマスク(送気マスク) サカヰ式S2-Z型

    防じん・防毒マスク 全面形面体

    防じん・防毒マスク 全面形面体

      エアラインマスク(送気マスク) サカヰ式10号D-Z型

      エアラインマスク(送気マスク) サカヰ式10号D-Z型

        エアラインマスク(送気マスク) サカヰ式M5-Y型

        エアラインマスク(送気マスク) サカヰ式M5-Y型

          直結式防毒マスク HV-22-03型

          直結式防毒マスク HV-22-03型

            防毒マスク HV-7

            防毒マスク HV-7

              直結式小型防毒マスク 全面形面体

              直結式小型防毒マスク 全面形面体

                直結式防毒マスク(中濃度タイプ)

                直結式防毒マスク(中濃度タイプ)

                  直結式小型防毒マスク サカヰ式 R-6-02型

                  直結式小型防毒マスク サカヰ式 R-6-02型

                    防毒マスク(低濃度用0.1%以下) GM81S

                    防毒マスク(低濃度用0.1%以下) GM81S

                      防毒マスク 7700JM

                      防毒マスク 7700JM

                        エアラインマスク(送気マスク) サカヰ式12号HV-Z型

                        エアラインマスク(送気マスク) サカヰ式12号HV-Z型

                          防毒マスク面体 S/Mサイズ 3100

                          防毒マスク面体 S/Mサイズ 3100

                            メーカー 興研 重松製作所 興研 興研 興研 アズワン 重松製作所 重松製作所 興研 アズワン アズワン 興研 スリーエムジャパン
                            通常価格 27,487円 15,234円 28,707円 22,885円 18,887円 20,829円 15,988円 25,246円 2,090円 5,570円 3,435円 42,792円 2,817円
                            通常出荷日 8日目   1日目~   8日目   在庫品1日目   当日出荷可能 8日目   1日目   1日目   1日目   9日目   1日目   1日目   7日目   1日目  
                            商品タイプ マスク本体 マスク本体 マスク本体 マスク本体 マスク本体 マスク本体 マスク本体 マスク本体 マスク本体 マスク本体 マスク本体 マスク本体 マスク本体
                            商品用途 防毒 防毒 防毒 防毒 防毒 防毒 防毒 防毒 防毒 防毒 防毒 防毒 防毒
                            規格 JIS TN JIS JIS - - - - - TN - JIS -
                            仕様 風量調節コック(回転ミス防止構造) - 伝声器 - 伝声器、ホークリッブ、表面硬化 - - - アンダーチン、シリコーン - - 伝声器付。吸盤効果による高密着全面形マスク。目ガラス表面硬化処理。 -
                            国家検定規格 JIS T 8153準拠 - JIS T 8153準拠(定置式ろ過筒型) - - - - - - - - JIS T 8153準拠(定置式ろ過筒型) -

                            エアラインマスク(送気マスク) サカヰ式S2-Z型のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q フード型に必要な空気供給量を教えてください。
                            A
                            最低120L/min以上必要です。

                            防毒マスク本体カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました