(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

エアラインマスク(送気マスク) サカヰ式12号HV-Z型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

エアラインマスク(送気マスク) サカヰ式12号HV-Z型

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
42,792円
税込単価
47,071円

安全性の高い全面形面体使用の一定流量形エアラインマスク。【特長】・吸盤効果によ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    マスク本体
  • 商品用途:
    防毒
  • 規格:
    JIS
  • 詳細タイプ:
    エアライン
  • 仕様:
    伝声器付。吸盤効果による高密着全面形マスク。目ガラス表面硬化処理。
  • 国家検定規格:
    JIS T 8153準拠(定置式ろ過筒型)
  • アクセサリ(別売):
    コーケンエアラインホース(内径8mm)/定置式ろ過筒TR-02型(写真は圧力計付き)(別売)
  • 内容量:
    1組

Loading...

製品仕様

送気マスクはホースを通じて着用者に清浄な空気を供給するシステムの呼吸用保護具。コンプレッサや送風機が空気供給源となるものや着用者の肺の吸引力によるものがある。
さまざまな種類の送気マスクの中から正しく機種を選定することで、酸素欠乏環境・有害物質が高濃度で発生している環境・有害性の高い物質が発生している環境で使用することも可能。
作業環境を正しく把握し、対応する性能をもつ送気マスクを使用する必要がある。

 

送気マスクの種類

  • ※ 粒子捕集効率のほか、吸気抵抗、排気抵抗も区分毎に規定されている。
エアラインマスク(コンプレッサ等の設備必要)プレッシャデマンド形高度の気密性を必要とする環境での作業面体形17号HVG-ZW型など 
デマンド形着用者に必要なだけ空気を送るタイプ 
一定流量形広範囲な定常的長時間連続作業面体形携帯式ろ過筒型12号HV-Y型など
定置式ろ過筒型10号D-Z型など
フード形携帯式ろ過筒型M5-Y型など
定置式ろ過筒型S2-Z型など
フェイスシールド形AFP-1型 
 
ホースマスク
大気中の空気を送風・吸引
(コンプレッサ等の設備不要)
電動送風機形面体形
SHV-105型など
肺力吸引形面体形
1号H-C型など
 
顔へフィットしやすい面体 広く柔軟な特殊カーブを持つ接顔部の形状が、吸盤効果を生みだして密着性を高めるHAWC(High Adaptable Wide Concave / 独自の接顔部構造)リップを採用。 高気密、広視界、軽量を実現している。

顔へフィットしやすい面体

広く柔軟な特殊カーブを持つ接顔部の形状が、吸盤効果を生みだして密着性を高めるHAWC(High Adaptable Wide Concave / 独自の接顔部構造)リップを採用。高気密、広視界、軽量を実現している。

高い防護性能を持つプレッシャデマンド形エアラインマスク 呼吸に応じた必要量の空気を供給し、さらに、呼吸の吸気や排気に関わらず、面体内を陽圧(外気より高い圧力)に保つ構造を持つのがプレッシャデマンド形エアラインマスク。 そのため万が一、面体と顔面との間にすき間が生じても、面体内から外へ空気が噴出するため、外気の侵入を防いで、より安全に作業することができる。

高い防護性能を持つプレッシャデマンド形エアラインマスク

呼吸に応じた必要量の空気を供給し、さらに、呼吸の吸気や排気に関わらず、面体内を陽圧(外気より高い圧力)に保つ構造を持つのがプレッシャデマンド形エアラインマスク。そのため万が一、面体と顔面との間にすき間が生じても、面体内から外へ空気が噴出するため、外気の侵入を防いで、より安全に作業することができる。

静電気帯電防止用エアラインマスク 可燃性物質が存在する環境では、人体に帯電した静電気が放電することにより、可燃性物質に引火して、爆発・火災を引き起こす可能性がある。 サカヰ式逃電アース形は、このような静電気の放電を防ぐため、ゴム部やプラスチック部に導電処理が施されている。人体に帯電した静電気をマスク、連結管、ろ過筒、耐圧ホースを通じて強制的に大地に流して逃がすので、可燃性ガスなどの環境でもより安全に使用できる。

静電気帯電防止用エアラインマスク

可燃性物質が存在する環境では、人体に帯電した静電気が放電することにより、可燃性物質に引火して、爆発・火災を引き起こす可能性がある。サカヰ式逃電アース形は、このような静電気の放電を防ぐため、ゴム部やプラスチック部に導電処理が施されている。人体に帯電した静電気をマスク、連結管、ろ過筒、耐圧ホースを通じて強制的に大地に流して逃がすので、可燃性ガスなどの環境でもより安全に使用できる。

送気マスク 12HV-Zの仕様

送気マスク 12HV-Zの外観

送気マスク 12HV-Zの外観。

  • エアラインマスク 面体形(一定流量形)
  • コンプレッサ等からの圧縮空気をろ過筒で清浄にし、長時間送り続ける、一定流量形エアラインマスク。
  • 軽量で広視界・高気密の得られるハイスコープV型面体(伝声器付き)。
  • HV面体の他に、半面D面体仕様もある。
  • 1本蛇管式の他に、2本蛇管式もある。
  • 定置式ろ過筒型の他に、 携帯式ろ過筒型もある。
  • ※ エアラインホースと定置式ろ過筒は別売り。
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

12HV-Z

1組

1個

42,792( 47,071円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

安全性の高い全面形面体使用の一定流量形エアラインマスク。
【特長】
・吸盤効果によって高い密着性を生み出すHAWCリップ採用の全面形マスク
・目ガラス表面を硬化処理し、キズが つきにくい
・マスクをしたまま会話や指示が可能。伝声器付マスク
・1本蛇管の他に2本蛇管仕様もある
・全面形ハイスコープV型面体の他に全面二眼式のO型面体、半面D型面体仕様もある
【用途】
・ガスと粉じんが混在する作業全般に最適

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エアラインマスク(送気マスク) サカヰ式12号HV-Z型の型番12HV-Zのページです。
型番12HV-Zに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エアラインマスク(送気マスク) サカヰ式12号HV-Z型

エアラインマスク(送気マスク) サカヰ式12号HV-Z型

    エアラインマスク(送気マスク) サカヰ式10号D-Z型

    エアラインマスク(送気マスク) サカヰ式10号D-Z型

      エアラインマスク(送気マスク) サカヰ式S2-Z型

      エアラインマスク(送気マスク) サカヰ式S2-Z型

        ホースマスク サカヰ式SHV-105型(1本蛇管式)

        ホースマスク サカヰ式SHV-105型(1本蛇管式)

          直結式小型防毒マスク サカヰ式 DD-3-03型

          直結式小型防毒マスク サカヰ式 DD-3-03型

            直結式防毒マスク HV-22-03型

            直結式防毒マスク HV-22-03型

              エアラインマスク(送気マスク) サカヰ式M5-Y型

              エアラインマスク(送気マスク) サカヰ式M5-Y型

                直結式小型防毒マスク サカヰ式 R-6-02型

                直結式小型防毒マスク サカヰ式 R-6-02型

                  防毒マスク 半面形面体 6000

                  防毒マスク 半面形面体 6000

                    防毒マスク(中濃度用)

                    防毒マスク(中濃度用)

                      防毒マスク(低濃度用0.1%以下) GM81S

                      防毒マスク(低濃度用0.1%以下) GM81S

                        直結式小型防毒マスク サカヰ式 RR-7-05型

                        直結式小型防毒マスク サカヰ式 RR-7-05型

                          防毒マスク・防じんマスク 半面形面体

                          防毒マスク・防じんマスク 半面形面体

                            メーカー 興研 興研 興研 興研 興研 興研 興研 興研 スリーエムジャパン ケニス アズワン 興研 重松製作所
                            通常価格 42,792円 28,707円 27,487円 43,625円 3,875円 18,887円 22,885円 2,090円 3,520円 25,815円 5,570円 2,978円 5,839円
                            通常出荷日 7日目   8日目   8日目   在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   8日目   在庫品1日目   当日出荷可能 9日目   1日目~   5日目   1日目   6日目   1日目  
                            商品タイプ マスク本体 マスク本体 マスク本体 マスク本体 マスク本体 マスク本体 マスク本体 マスク本体 マスク本体 マスク本体 マスク本体 マスク本体 マスク本体
                            商品用途 防毒 防毒 防毒 防毒 防毒 防毒 防毒 防毒 防毒 - 防毒 防毒 防毒
                            規格 JIS JIS JIS JIS - - JIS - TN - TN - TN
                            詳細タイプ エアライン 面体形 - 電動送風機形 - - スタンダードタイプ 長時間タイプ - - - ダブルタイプ -
                            仕様 伝声器付。吸盤効果による高密着全面形マスク。目ガラス表面硬化処理。 伝声器 風量調節コック(回転ミス防止構造) ダイヤル式風量調節コック、伝声器付。吸盤効果による高密着全面形マスク。目ガラス表面硬化処理。 アンダーチン、シリコーン、伝声器 伝声器、ホークリッブ、表面硬化 - アンダーチン、シリコーン - - - アンダーチン、シリコーン、Sサイズ有 -

                            エアラインマスク(送気マスク) サカヰ式12号HV-Z型のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 面体形に必要な空気供給量を教えてください。
                            A
                            最低85L/min以上必要です。

                            防毒マスク本体カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました