(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

エアラインマスク(送気マスク) サカヰ式10号D-Z型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

エアラインマスク(送気マスク) サカヰ式10号D-Z型

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
28,707円
税込単価
31,578円

【特長】・半面D型面体・コンパクトな面体と、体にしっかり装着できるベルト形状は...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    マスク本体
  • 商品用途:
    防毒
  • 規格:
    JIS
  • 詳細タイプ:
    面体形
  • 仕様:
    伝声器
  • 国家検定規格:
    JIS T 8153準拠(定置式ろ過筒型)
  • アクセサリ(別売):
    コーケンエアラインホース(内径8mm)/定置式ろ過筒TR-02型(写真は圧力計付き)(別売)
  • 内容量:
    1組

Loading...

製品仕様

送気マスクはホースを通じて着用者に清浄な空気を供給するシステムの呼吸用保護具。コンプレッサや送風機が空気供給源となるものや着用者の肺の吸引力によるものがある。
さまざまな種類の送気マスクの中から正しく機種を選定することで、酸素欠乏環境・有害物質が高濃度で発生している環境・有害性の高い物質が発生している環境で使用することも可能。
作業環境を正しく把握し、対応する性能をもつ送気マスクを使用する必要がある。

送気マスクの種類

  • ※ 粒子捕集効率のほか、吸気抵抗、排気抵抗も区分毎に規定されている。
エアラインマスク
圧縮空気を供給
(コンプレッサ等の設備必要)
プレッシャデマンド形
高度の気密性を必要とする
環境での作業
面体形
17号HVG-ZW型など
 
デマンド形
着用者に必要なだけ空気を送るタイプ
  
一定流量形
広範囲な定常的長時間連続作業
面体形携帯式ろ過筒形
12号HV-Y型など
定置式ろ過筒形
10号D-Z型など
フード形携帯式ろ過筒形
M5-Y型など
定置式ろ過筒形
S2-Z型など
フェイスシールド形
AFP-1型
 
ホースマスク
大気中の空気を送風・吸引
(コンプレッサ等の設備不要)
電動送風機形面体形
SHV-105型など
肺力吸引形面体形
1号H-C型など
顔へフィットしやすい面体

顔へフィットしやすい面体
広く柔軟な特殊カーブを持つ接顔部の形状が、吸盤効果を生みだして密着性を高めるHAWC(High Adaptable Wide Concave / 独自の接顔部構造)リップを採用。
高気密、広視界、軽量を実現している。

高い防護性能を持つプレッシャデマンド形エアラインマスク

高い防護性能を持つプレッシャデマンド形エアラインマスク
呼吸に応じた必要量の空気を供給し、さらに、呼吸の吸気や排気に関わらず、面体内を陽圧(外気より高い圧力)に保つ構造を持つのがプレッシャデマンド形エアラインマスク。
そのため万が一、面体と顔面との間にすき間が生じても、面体内から外へ空気が噴出するため、外気の侵入を防いで、より安全に作業することができる。

静電気帯電防止用エアラインマスク

静電気帯電防止用エアラインマスク
可燃性物質が存在する環境では、人体に帯電した静電気が放電することにより、可燃性物質に引火して、爆発・火災を引き起こす可能性がある。
サカヰ式逃電アース形は、このような静電気の放電を防ぐため、ゴム部やプラスチック部に導電処理が施されている。人体に帯電した静電気をマスク、連結管、ろ過筒、耐圧ホースを通じて強制的に大地に流して逃がすので、可燃性ガスなどの環境でもより安全に使用できる。

送気マスク 10号D-Z型の仕様

送気マスク 10号D-Z型の外観

送気マスク 10号D-Z型の外観

  • エアラインマスク 面体形(一定流量形)
  • JIS T 8153 準拠。
  • 定置式ろ過筒型。
  • コンパクトな面体と、体にしっかり装着できるベルト形状は、狭所における作業に最適。
  • ※ エアラインホースと定置式ろ過筒は別売り。
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

10-D-Z

1組

1個

28,707( 31,578円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・半面D型面体
・コンパクトな面体と、体にしっかり装着できるベルト形状は狭所における作業に適したマスク
・マスクをしたまま会話や指示が可能。伝声器付マスク
【用途】
・狭所における塗装作業などに最適

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エアラインマスク(送気マスク) サカヰ式10号D-Z型の型番10-D-Zのページです。
型番10-D-Zに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エアラインマスク(送気マスク) サカヰ式10号D-Z型

エアラインマスク(送気マスク) サカヰ式10号D-Z型

    直結式小型防毒マスク サカヰ式 G-7-06型

    直結式小型防毒マスク サカヰ式 G-7-06型

      エアラインマスク(送気マスク) サカヰ式S2-Z型

      エアラインマスク(送気マスク) サカヰ式S2-Z型

        直結式小型防毒マスク サカヰ式 R-6-02型

        直結式小型防毒マスク サカヰ式 R-6-02型

          エアラインマスク(送気マスク) サカヰ式12号HV-Z型

          エアラインマスク(送気マスク) サカヰ式12号HV-Z型

            直結式防毒マスク

            直結式防毒マスク

              防毒マスク 塗装作業用 1200/3311J-55

              防毒マスク 塗装作業用 1200/3311J-55

                エスコ 吸収缶交換マスク(2缶式)EA800MS-5

                エスコ 吸収缶交換マスク(2缶式)EA800MS-5

                  防じん・防毒マスク 全面形面体

                  防じん・防毒マスク 全面形面体

                    防毒マスク(低濃度用0.1%以下) GM81S

                    防毒マスク(低濃度用0.1%以下) GM81S

                      防毒マスク GM70J・GM165

                      防毒マスク GM70J・GM165

                        防毒マスク GM82SF

                        防毒マスク GM82SF

                          直結式小型防毒マスク サカヰ式 DD-3-03型

                          直結式小型防毒マスク サカヰ式 DD-3-03型

                            メーカー 興研 興研 興研 興研 興研 アズワン アズワン エスコ 重松製作所 アズワン アズワン アズワン 興研
                            通常価格 28,707円 1,950円 27,487円 2,090円 42,792円 3,660円 2,117円 16,360円 15,234円 5,570円 29,628円 7,360円 3,875円
                            通常出荷日 8日目   6日目   8日目   9日目   7日目   1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目   1日目   1日目   5日目  
                            商品タイプ マスク本体 マスク本体 マスク本体 マスク本体 マスク本体 - - マスク本体 マスク本体 マスク本体 マスク本体 マスク本体 マスク本体
                            商品用途 防毒 防毒 防毒 防毒 防毒 - - 防毒 防毒 防毒 防毒 防毒 防毒
                            規格 JIS - JIS - JIS - - - TN TN - TN -
                            詳細タイプ 面体形 シングルタイプ - 長時間タイプ エアライン - - - - - - - -
                            仕様 伝声器 フィットチェッカー、アンダーチン、シリコーン、Sサイズ有 風量調節コック(回転ミス防止構造) アンダーチン、シリコーン 伝声器付。吸盤効果による高密着全面形マスク。目ガラス表面硬化処理。 - - - - - - - アンダーチン、シリコーン、伝声器

                            エアラインマスク(送気マスク) サカヰ式10号D-Z型のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 面体形に必要な空気供給量を教えてください。
                            A
                            最低85L/min以上必要です。

                            防毒マスク本体カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました