(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ホルムアルデヒド用吸収缶 KGC-10FA-03型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ホルムアルデヒド用吸収缶 KGC-10FA-03型【5個入り】

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,694円
税込単価
2,963円

ホルムアルデヒド用の吸収缶。【特長】・直結式小型防毒マスク用吸収缶・G-7/G...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    取替用パーツ
  • 商品用途:
    防毒
  • 詳細タイプ:
    ホルムアルデヒド用
  • 適応吸収缶(分):
    250
  • 捕集効率(%):
    80
  • 試験ガス:
    ホルムアルデヒドシクロヘキサン
  • 試験ガス(濃度)(ppm):
    0.1/5
  • 試験濃度(%(ppm)):
    0.002(20)/0.03(300)
  • 使用可能マスク:
    G-7/GW-7/HV-7
  • 内容量:
    1パック(5個)

型番

KGC-10FA-03 解除

Loading...

防毒マスクの選択方法(国家検定規格による)

選択方法図

選択方法図

  • 目に刺激がある場合は、全面形を使用すること。
  • 粉じんが有毒ガス、蒸気と混在している環境では、粉じん等を捕集するフィルタを有する吸収缶を選択。
  • 国家検定規格では上記のように吸収缶の種類によって定められているほか、JIS 規格(JIS T 8150 呼吸用保護具の選択、使用及び保守管理方法)や日本呼吸用保護具工業会の指針では面体の種類によって基準が設けられている。

防毒マスク用吸収缶の種類

適応ガスハロゲン
ガス
酸性ガス有機ガスアンモニア亜硫酸
ガス
シアン化
水素
(青酸ガス)
硫化水素エチレン
オキシド
ホルム
アルデヒド
記号ABCHSJK--
試験ガス塩素塩化水素シクロ
ヘキサン
アンモニア亜硫酸
ガス
シアン化
水素
硫化水素エチレン
オキシド
ホルム
アルデヒド
シクロヘキサン
試験
濃度
直結
0.3%
(3000ppm)
0.3%
(3000ppm)
0.3%
(3000ppm)
1.0%
(10000ppm)
0.3%
(3000ppm)
0.3%
(3000ppm)
0.3%
(3000ppm)
--
直結
式小
0.02%
(200ppm)
0.03%
(300ppm)
0.03%
(300ppm)
0.1%
(1000ppm)
0.03%
(300ppm)
0.02%
(200ppm)
0.003%
(30ppm)
0.002%
(20ppm)
0.03%
(300ppm)
最大許容透過
限度(濃度)
1ppm5ppm5ppm50ppm5ppm5ppm10ppm1ppm0.1ppm
5ppm

顔へのフィットを向上させる面体技術

シリコーン面体 フリーポジションアンダーチン

シリコーン面体
シリコーンは肌に刺激が少なく、肌荒れしにくい素材。表情の動きにもしなやかに追随し、安定して装着可能。物性としても安定。
フリーポジションアンダーチン
密着性を追求した特殊な接顔形状。漏れ込みが起こりやすい鼻の付け根に合わせてからアゴ部を装着することにより、1つの面体でいろいろな大きさの顔にもよくフィットする。

HAWCリップ

HAWCリップ
装着時にしっかりと顔面に吸い付くような「吸盤効果」が得られる設計で、高い密着性を実現。

しめひも

しめひも
頭の形状に合わせた3次元立体形状ポリバンドのしめひも採用。すっぽりと頭に納まり、フィット感、密着性を向上。

フィットチェッカー内蔵

フィットチェッカー内蔵
フィットチェッカーが内蔵されているマスクは、いつでも密着性の確認が可能。

気密性にこだわった構造

ボンネット二重構造

ボンネット二重構造

  • ボンネット二重構造により、ボンネット内に格納した排気弁は、風などの外的要因に影響を受けない。そしてボンネット内に滞留した呼気が、バリアーのように常時外気に干渉し、排気弁を守り排気弁の優れた作動気密性を実用状態において高める。
  • ボンネット面体は、従来アゴ部にあった排気弁を、マスク上部に取付ける設計で、下方視野に優れ作業性もアップ。
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

KGC-10FA-03

1パック(5個)

1パック

5個入り

2,694( 2,963円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ホルムアルデヒド用の吸収缶。
【特長】
・直結式小型防毒マスク用吸収缶
・G-7/GW-7/HV-7型に対応
・軽量小型で使いやすい
・マイティミクロン10型用-02を取付けて、防じん機能付き吸収缶(S1)として使用可能
・フィルター押え10型用が必要
・フィットテスターU型使用
【用途】
・病理検査時などに便利

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ホルムアルデヒド用吸収缶 KGC-10FA-03型の型番KGC-10FA-03のページです。
型番KGC-10FA-03に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ホルムアルデヒド用吸収缶 KGC-10FA-03型

ホルムアルデヒド用吸収缶 KGC-10FA-03型

    エチレンオキシド用吸収缶 KGC-10EOG型

    エチレンオキシド用吸収缶 KGC-10EOG型

      吸収缶 KGC-10B-03型 酸性ガス用

      吸収缶 KGC-10B-03型 酸性ガス用

        吸収缶 KGC-10A-03型 ハロゲンガス用

        吸収缶 KGC-10A-03型 ハロゲンガス用

          吸収缶 KGC-10MC-03型 有機ガス・粉じん用

          吸収缶 KGC-10MC-03型 有機ガス・粉じん用

            吸収缶 KGC-10LMC型 有機ガス・粉じん用

            吸収缶 KGC-10LMC型 有機ガス・粉じん用

              硫化水素用吸収缶 KGC-1型L

              硫化水素用吸収缶 KGC-1型L

                アンモニア用吸収缶 KGC-1型L

                アンモニア用吸収缶 KGC-1型L

                  亜硫酸ガス用吸収缶 KGC-1型L

                  亜硫酸ガス用吸収缶 KGC-1型L

                    防毒マスク フィットチェッカー R10 吸収缶 CA-705S/OV

                    防毒マスク フィットチェッカー R10 吸収缶 CA-705S/OV

                      吸収缶 KGC-70型

                      吸収缶 KGC-70型

                        吸収缶 サカヰ式 KGC-10型 有機ガス用

                        吸収缶 サカヰ式 KGC-10型 有機ガス用

                          防毒マスク用吸収缶 有機ガス用/防じん機能付有機ガス用/コンビネ-ションガス用

                          防毒マスク用吸収缶 有機ガス用/防じん機能付有機ガス用/コンビネ-ションガス用

                            メーカー 興研 興研 興研 興研 興研 興研 興研 興研 興研 アズワン 興研 興研 アズワン
                            通常価格 2,694円 3,282円 390円 371円 358円 38,381円 441円 441円 341円 980円 1,932円 335円 450円
                            通常出荷日 9日目   9日目   9日目   9日目   9日目   15日目   9日目   9日目   9日目   1日目   5日目~   9日目   1日目  
                            商品タイプ 取替用パーツ 取替用パーツ 取替用パーツ 取替用パーツ 取替用パーツ 取替用パーツ 取替用パーツ 取替用パーツ 取替用パーツ 取替用パーツ 取替用パーツ 取替用パーツ 取替用パーツ
                            商品用途 防毒 防毒 防毒 防毒 防毒 防毒 防毒 防毒 防毒 防毒 防毒 防毒 防毒
                            詳細タイプ ホルムアルデヒド用 エチレンオキシド用 酸性ガス用 パロゲンガス用 有機ガス用 有機ガス用 硫化水素用 アンモニア用 亜硫酸ガス用 - - 有機ガス用 -
                            適応吸収缶(分) 250 30 130 100 80 150 300 140 70 - - 100 -
                            捕集効率(%) 80 - 80 80 80 80 80 80 80 - 80 80 -

                            ホルムアルデヒド用吸収缶 KGC-10FA-03型のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q どんなガスにも対応できますか?
                            A
                            対応できません。吸収缶は、ガスの種類で使用できる吸収缶が違います。
                            Q 開封前の吸収缶の保管期限を教えてください。
                            A
                            2年間になります。

                            防毒マスク用パーツカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました