(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

吸収缶 サカヰ式 KGC-10型 有機ガス用

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

吸収缶 サカヰ式 KGC-10型 有機ガス用

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
335円
税込単価
369円

スタンダード品のG-7に使用できる吸収缶。【特長】・軽量小型で使いやすいねじ込...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    取替用パーツ
  • 商品用途:
    防毒
  • 詳細タイプ:
    有機ガス用
  • 除毒能力(分):
    100以上
  • 通気抵抗(Pa):
    100以下
  • 適応吸収缶(分):
    100
  • 捕集効率(%):
    80
  • 質量(g):
    44以下
  • 試験ガス:
    シクロヘキサン
  • 試験ガス(濃度)(ppm):
    5
  • 試験濃度(%(ppm)):
    0.03(300)
  • 使用可能マスク:
    G-7/GW-7/HV-7
  • 内容量:
    1個

型番

KGC-10-03 解除

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

【KGC10型シリーズ】

  • 有機ガス、ハロゲンガス、酸性ガス他
  • フィットテスターU型使用

※マイティミクロン10型用-02を取り付けて、防じん機能付き吸収缶(S1)としてご使用できます。(フィルター押さえ10型用が必要です。)

高い安全性と豊富なバリエーションを持つ防毒マスク

防毒マスクは有毒ガス、蒸気の吸入による健康障害を防止するための呼吸用保護具です。マスクの重要な部品である排気弁をプラスチック面体内に格納することにより、ミストや外気の影響を受けにくくしたボンネット二重構造をはじめとする安全設計の防毒マスクに豊富なバリエーションの吸収缶が取り付けられます。環境中に存在するガスの濃度・種類によって使用可能な防毒マスク、吸収缶の種類が変わります。

注意・禁止事項

【吸収缶の選択について】
作業環境中に存在しているガスの種類により、対応できる吸収缶が異なります。ガスの種類に合った吸収缶をお選びのうえ、別途お求めください。
また、性質の異なるガスが2種類以上存在する場合や、環境中のガスの種類や濃度がはっきりとわからない場合は、送気マスクまたは空気呼吸器をご使用ください。

 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

KGC-10-03

1個

5個

335( 369円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

スタンダード品のG-7に使用できる吸収缶。
【特長】
・軽量小型で使いやすいねじ込み式の防毒マスク用パーツ
・有機ガス用吸収缶
【用途】
・G-7シリーズ、GW-7シリーズ、HV-7に取付可能(HV-7は吸収缶が2個必要)

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

吸収缶 サカヰ式 KGC-10型 有機ガス用の型番KGC-10-03のページです。
型番KGC-10-03に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

吸収缶 サカヰ式 KGC-10型 有機ガス用

吸収缶 サカヰ式 KGC-10型 有機ガス用

    吸収缶 KGC-10LC 有機

    吸収缶 KGC-10LC 有機

      吸収缶有機ガス用フィルター付

      吸収缶有機ガス用フィルター付

        フロントキャップキット 303J

        フロントキャップキット 303J

          送気マスクホース

          送気マスクホース

            直結式小型防毒マスク 吸収缶

            直結式小型防毒マスク 吸収缶

              アンモニア用吸収缶 KGC-1型L

              アンモニア用吸収缶 KGC-1型L

                防毒マスク直結式小型_吸収缶

                防毒マスク直結式小型_吸収缶

                  ハロゲンガス用吸収缶 KGC-1型L

                  ハロゲンガス用吸収缶 KGC-1型L

                    カートリッジ式ハーフマスク カートリッジ

                    カートリッジ式ハーフマスク カートリッジ

                      メーカー 興研 興研 SK-11 スリーエムジャパン アズワン 重松製作所 興研 スリーエムジャパン 興研 エスコ
                      通常価格 335円 323円 713円 886円 13,400円 453円 441円 3,531円 376円 2,400円
                      通常出荷日 9日目   9日目   2日目   2日目   10日目   1日目~   9日目   1日目   9日目   1日目   当日出荷可能
                      商品タイプ 取替用パーツ 取替用パーツ 取替用パーツ 取替用パーツ - 取替用パーツ 取替用パーツ 取替用パーツ 取替用パーツ 取替用パーツ
                      商品用途 防毒 防毒 防毒 防毒 - 防毒 防毒 - 防毒 -
                      詳細タイプ 有機ガス用 有機ガス用 - - - - アンモニア用 - ハロゲンガス用 -
                      除毒能力(分) 100以上 - - - - - - - - -
                      通気抵抗(Pa) 100以下 110 - - - - - - - -

                      吸収缶 サカヰ式 KGC-10型 有機ガス用のレビュー

                      評価 5.0 平均満足度:5.0 2件のレビュー
                      自動車整備
                      評価 5.0満足度:5.02019/06/04
                      簡易的な塗装時に使用
                      この程度の作業であれば
                      性能的にも問題なく
                      とてもコスパが良いです

                      もっと読む 閉じる

                      1が参考にしています。

                      このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                      塗装時の防毒マスクに利用
                      評価 5.0満足度:5.02019/12/10
                      塗装する際に使う防毒マスク用の吸収缶として使用しています。以前から興研製の防毒マスクを使っており、前は吸収缶のみを取り付ていたのですが、今は吸収缶にフィルタを取り付けて使っています。作業時に防毒マスクを使用していますので、塗料による健康への影響は出ていません。

                      もっと読む 閉じる

                      0が参考にしています。

                      このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                      よくあるご質問(FAQ)

                      Q 未使用の吸収缶の保管期限を教えてください?
                      A
                      KGC-10(直結小型吸収缶)は、未使用での保管期限は製造より2年です。

                      防毒マスク用パーツカテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました