(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

直結式小型防毒マスク サカヰ式 G-7-06型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

直結式小型防毒マスク サカヰ式 G-7-06型

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,950円
税込単価
2,145円

軽量・コンパクトな防毒マスク。【特長】・フィットチェッカー内蔵で容易にフィット...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    マスク本体
  • 商品用途:
    防毒
  • 詳細タイプ:
    シングルタイプ
  • 国家検定合格:
    TM538
  • 仕様:
    フィットチェッカー、アンダーチン、シリコーン、Sサイズ有
  • 質量(g):
    100以下
  • しめひも:
    タイプRB
  • 対応吸収缶(別売):
    KGC-10型シリーズ、KGC-10型L、KGC-10MC型、KGC-10型LMC
  • 内容量:
    1個

(i)ご注意

  • 吸収缶は付属しません。別途ご用意ください。

Loading...

対応吸収缶一覧

対応ガス型番
有機ガスKGC-10
アンモニア、酸性ガスKGC-10L
有機ガス、粉じんKGC-10MC
有機ガス、粉じんKGC-10LMC

軽量・コンパクトな防毒マスク サカヰ式 G-7型

サカヰ式 G-7型

フィットチェッカー内蔵で容易にフィットテストが可能。
防じんマスクの検定にも合格しており、LAS-51(別売り)を購入して使用することで、防じんマスクとしても使用可能。
国家検定番号 第TN382号。

サカヰ式 G-7型 装着方法

取付けや取り外しは、有害物質などのない安全な場所で行ってください。

1.ポリバンドまたは頭テープを後頭部に安定するよう掛けてください。

1.ポリバンドまたは頭テープを後頭部に安定するよう掛けてください。

2.しめひもの留具(フック、D環)を持ち、左右均等に引きながらマスクを顔面に当ててください。

2.しめひもの留具(フック、D環)を持ち、左右均等に引きながらマスクを顔面に当ててください。

3.首の後ろで留具を留めてください。

 

3.首の後ろで留具を留めてください。

 

4.しめひもの長さを調節し、面体を鼻梁部から顔に密着させた後に、あご部に合わせてください。

4.しめひもの長さを調節し、面体を鼻梁部から顔に密着させた後に、あご部に合わせてください。

5.装着したらマスクを上下左右に動かし、安定する位置にしてください。

5.装着したらマスクを上下左右に動かし、安定する位置にしてください。

 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

G-7-06

1個

1個

1,950( 2,145円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

軽量・コンパクトな防毒マスク。
【特長】
・フィットチェッカー内蔵で容易にフィットテストが可能な直結式小型半面形防毒マスク
・防じんマスク検定にも合格、LAS-51(別売り)を購入して使用することで、防じんマスクとしても使用可能
・ガスの種類により対応吸収缶が違う(ガスの種類によっては、適応吸収缶がない場合あり)
・塗装作業に適した軽量シングルタイプ
・排気弁を守るボンネット二重構造
・レバーを引き上げるだけでフィットテストができる
・独特のカーブにより接顔の密着性を高める
・肌に優しいソフトな装着感。シリコーン面体使用のマスク
・顔が小さい方用のSサイズもあります
【用途】
・直結小型防毒マスク対応現場での使用や、塗装作業・建築現場などでの使用に最適

(i)ご注意

  • 吸収缶は付属しません。別途ご用意ください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

直結式小型防毒マスク サカヰ式 G-7-06型の型番G-7-06のページです。
型番G-7-06に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

直結式小型防毒マスク サカヰ式 G-7-06型

直結式小型防毒マスク サカヰ式 G-7-06型

    直結式小型防毒マスク サカヰ式 R-6-02型

    直結式小型防毒マスク サカヰ式 R-6-02型

      防毒マスク R-5-08

      防毒マスク R-5-08

        直結式小型防毒マスク サカヰ式 R-5-08

        直結式小型防毒マスク サカヰ式 R-5-08

          防毒マスク G-7-06(フィットチェッカ付)

          防毒マスク G-7-06(フィットチェッカ付)

            三商 防毒マスク GM28S

            三商 防毒マスク GM28S

              有機溶剤作業用・塗装作業用防毒マスクセット

              有機溶剤作業用・塗装作業用防毒マスクセット

                直結式小型防毒マスク サカヰ式 RR-7-05型

                直結式小型防毒マスク サカヰ式 RR-7-05型

                  防毒マスク面体 S/Mサイズ 3100

                  防毒マスク面体 S/Mサイズ 3100

                    防毒マスク(低濃度用0.1%以下) GM81S

                    防毒マスク(低濃度用0.1%以下) GM81S

                      アズワン 防毒マスク GW-7-03

                      アズワン 防毒マスク GW-7-03

                        防毒マスク(ガス濃度0.1%以下)

                        防毒マスク(ガス濃度0.1%以下)

                          直結式小型防毒マスク サカヰ式 DD-3-03型

                          直結式小型防毒マスク サカヰ式 DD-3-03型

                            メーカー 興研 興研 アズワン 興研 アズワン 三商 スリーエムジャパン 興研 スリーエムジャパン アズワン アズワン アズワン 興研
                            通常価格 1,950円 2,090円 2,004円 2,105円 1,940円 2,652円 1,907円 2,978円 2,817円 5,570円 2,423円 2,366円 3,875円
                            通常出荷日 6日目   9日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   4日目   1日目   6日目   1日目   1日目   1日目   1日目   5日目  
                            商品タイプ マスク本体 マスク本体 - マスク本体 マスク本体 - マスク本体 マスク本体 マスク本体 マスク本体 マスク本体 マスク本体 マスク本体
                            商品用途 防毒 防毒 - 防毒 防毒 - - 防毒 防毒 防毒 防毒 防毒 防毒
                            詳細タイプ シングルタイプ 長時間タイプ - - - - - ダブルタイプ - - - - -
                            国家検定合格 TM538 TN325 - TN258、TN421 - - - TN297 - - - - TN298
                            仕様 フィットチェッカー、アンダーチン、シリコーン、Sサイズ有 アンダーチン、シリコーン - フィットチェッカー、アンダーチン、シリコーン - - - アンダーチン、シリコーン、Sサイズ有 - - - - アンダーチン、シリコーン、伝声器

                            直結式小型防毒マスク サカヰ式 G-7-06型のレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 6件のレビュー
                            有機溶剤塗装作業時
                            評価 5.0満足度:5.02019/03/21
                            フィルターを装着することによって粉じんマスクとしても使えるので重宝しています。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            エチレンオキシドガスのボンベ交換作業
                            評価 4.0満足度:4.02018/06/05
                            フィットチェッカーで簡単に密閉具合を確認できます。
                            (マスク前面にある吸気口の扉を開閉させて確認できる)
                            口周りのシリコーン部が柔らかく、本体は軽いので、付け心地が良いです。
                            使用後にエタノールで拭き取り消毒していますが、材質の変性もなく使用できています。
                            (月2回程度、約2年使用中)

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            塗装
                            評価 2.0満足度:2.02019/11/11
                            マスク本体の納品は早いものの、フィルターが別売りでした。
                            別途購入しなければならない旨を、判りやすく記載して頂けると助かります。

                            もっと読む 閉じる

                            ミスミからのコメント

                            この度はお客様にご不便をおかけし申し訳ございませんでした。本商品は本来、防毒を目的としており、防塵マスクとしてのご利用の場合は「防じんマスク検定にも合格、LAS-51(別売り)を購入して使用することで、防じんマスクとしても使用可能。」と表記させていただいております。商品カタログページの【特長】欄をご確認くださいませ。今後とも何かご入用の際には弊社をご利用いただけますと幸甚です。よろしくお願い致します。

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            自動車整備
                            評価 5.0満足度:5.02019/06/04
                            簡易的な塗装時に使用
                            この程度の作業であれば
                            性能的にも問題なく
                            とてもコスパが良いです

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            塗布作業
                            評価 4.0満足度:4.02019/05/09
                            シンナーなどを使用する現場で使用しています。普通のマスクに比べ、違和感はありますが、においで気分が悪くなることはなくなりました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 防毒マスクG-7で粉じん現場で使用できますか?
                            A
                            防毒マスク吸収缶は粉じん職場では使用できません。ただし、G-7は防じん防毒両検定品ですので、防じん用フィルターLAS-51を購入して取付れば防じんマスクとして使用できます。

                            防毒マスク本体カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました