(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

吸収缶 サカヰ式KGC-1型L 酸性ガス用

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

吸収缶 サカヰ式KGC-1型L 酸性ガス用

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
297円
税込単価
327円

スタンダード品のR-5に使用できる吸収缶。【特長】・長時間タイプの防毒マスク用...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    取替用パーツ
  • 商品用途:
    防毒
  • 詳細タイプ:
    酸性ガス用
  • 適応吸収缶(分):
    430
  • 捕集効率(%):
    80
  • 試験ガス:
    塩化水素
  • 試験ガス(濃度)(ppm):
    5
  • 試験濃度(%(ppm)):
    0.03(300)
  • 使用可能マスク:
    R-5/R-5X/R-8A/RR-7/DD-3/R-6/R-6X/1761G
  • 内容量:
    1個

型番

KGC-1LB 解除

Loading...

スタンダード品のR-5に使用できる酸性ガス用吸収缶

長時間タイプで、フィルタ付はS1、S2取付可能。
R-5シリーズ、RR-7シリーズ、DD-3シリーズ、R-6シリーズ。1551G、1561Gの使用可能。(R-5、R-6以外は吸収缶が2個必要)

 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

KGC-1LB

1個

15個

297( 327円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

スタンダード品のR-5に使用できる吸収缶。
【特長】
・長時間タイプの防毒マスク用パーツ
・フィルタ付はS1、S2取付可
・酸性ガス用吸収缶
【用途】
・R-5シリーズ、RR-7シリーズ、DD-3シリーズ、R-6シリーズで使用可能
・1551G、1561Gで使用可能(R-5、R-6以外は吸収缶が2個必要)

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

吸収缶 サカヰ式KGC-1型L 酸性ガス用の型番KGC-1LBのページです。
型番KGC-1LBに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

吸収缶 サカヰ式KGC-1型L 酸性ガス用

吸収缶 サカヰ式KGC-1型L 酸性ガス用

    吸収缶 サカヰ式KGC-1型L 有機ガス用

    吸収缶 サカヰ式KGC-1型L 有機ガス用

      吸収缶 サカヰ式KGC-1型M 有機ガス用

      吸収缶 サカヰ式KGC-1型M 有機ガス用

        吸収缶 サカヰ式 KGC-10型 有機ガス用

        吸収缶 サカヰ式 KGC-10型 有機ガス用

          亜硫酸ガス用吸収缶 KGC-1型L

          亜硫酸ガス用吸収缶 KGC-1型L

            アンモニア用吸収缶 KGC-1型L

            アンモニア用吸収缶 KGC-1型L

              硫化水素用吸収缶 KGC-1型L

              硫化水素用吸収缶 KGC-1型L

                ハロゲンガス用吸収缶 KGC-1型L

                ハロゲンガス用吸収缶 KGC-1型L

                  吸収缶CA-104NII 有機ガス 5個入

                  吸収缶CA-104NII 有機ガス 5個入

                    吸収缶CA104NIIホルムアルデヒド5入

                    吸収缶CA104NIIホルムアルデヒド5入

                      防毒マスク用吸収缶 有機ガス用/防じん機能付有機ガス用/酸性ガス用

                      防毒マスク用吸収缶 有機ガス用/防じん機能付有機ガス用/酸性ガス用

                        防毒マスク用吸収缶 有機ガス用/防じん機能付有機ガス用/コンビネ-ションガス用

                        防毒マスク用吸収缶 有機ガス用/防じん機能付有機ガス用/コンビネ-ションガス用

                          防毒マスク交換用吸収缶 6001・6002

                          防毒マスク交換用吸収缶 6001・6002

                            メーカー 興研 興研 興研 興研 興研 興研 興研 興研 東京硝子器械 東京硝子器械 アズワン アズワン アズワン
                            通常価格 297円 297円 297円 335円 341円 441円 441円 376円 2,640円 3,780円 440円 450円 1,630円
                            通常出荷日 9日目   9日目   9日目   9日目   9日目   9日目   9日目   9日目   7日目   7日目   1日目   1日目   1日目  
                            商品タイプ 取替用パーツ 取替用パーツ 取替用パーツ 取替用パーツ 取替用パーツ 取替用パーツ 取替用パーツ 取替用パーツ - - 取替用パーツ 取替用パーツ 取替用パーツ
                            商品用途 防毒 防毒 防毒 防毒 防毒 防毒 防毒 防毒 - - 防毒 防毒 防毒
                            詳細タイプ 酸性ガス用 有機ガス用 有機ガス用 有機ガス用 亜硫酸ガス用 アンモニア用 硫化水素用 ハロゲンガス用 - - - - -
                            適応吸収缶(分) 430 260 200 100 70 140 300 250 - - - - -
                            捕集効率(%) 80 80 - 80 80 80 80 80 - - - - -

                            吸収缶 サカヰ式KGC-1型L 酸性ガス用のレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            現場作業各種(塗装時、有機溶剤使用時等)に使用
                            評価 4.0満足度:4.02018/08/31
                            現場作業各種(塗装時、有機溶剤使用時等)に使用しています。用途に応じ適応吸収缶の使い分けをしますが、マスクが兼用で利用できるので利便性が高いです。防毒はもちろんですが、匂いも気にならず快適な使用感です。消費量が多く、また必ず一定期間で使い切る商品ですので、ボリュームディスカウントを最大限考慮頂けると、一括大量注文でコスト還元できるので大変ありがたいです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 酸性ガス用吸収缶を持っていますが、有機ガスでも使用できますか?
                            A
                            使用できません。吸収缶はガスの種類により選択してください。

                            防毒マスク用パーツカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました