(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ハロゲンガス用吸収缶 KGC-1型L

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ハロゲンガス用吸収缶 KGC-1型L

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
376円
税込単価
414円

軽量で呼吸が楽なプラスチック吸収缶。【特長】・ハロゲンガス用吸収缶。直結式小型...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    取替用パーツ
  • 商品用途:
    防毒
  • 詳細タイプ:
    ハロゲンガス用
  • 適応吸収缶(分):
    250
  • 捕集効率(%):
    80
  • 試験ガス:
    塩素
  • 試験ガス(濃度)(ppm):
    1
  • 試験濃度(%(ppm)):
    0.02(200)
  • 使用可能マスク:
    R-5/R-5X/R-8A/RR-7/DD-3/R-6/R-6X/1761G
  • 内容量:
    1個

型番

KGC-1LA 解除

Loading...

性能と用途で選べる豊富なバリエーション

吸収缶 KGC-1Lハロゲン(A)の外観 ・通気抵抗 : 115Pa以下 ・除毒能力 : 250分以上 ・重量 : 68g以下

吸収缶 KGC-1Lハロゲン(A)の外観

  • 通気抵抗 : 115Pa以下
  • 除毒能力 : 250分以上
  • 重量 : 68g以下
 

防毒マスクの選択方法(国家検定規格による)

選択方法図 ・目に刺激がある場合は、全面形を使用すること ・粉じんが有毒ガス、蒸気と混在している環境では、粉じん等を捕集するフィルタを有する吸収缶を選択。 ・国家検定規格では上記のように吸収缶の種類によって定められているほか、JIS 規格(JIS T 8150 呼吸用保護具の選択、使用及び保守管理方法)や日本呼吸用保護具工業会の指針では面体の種類によって基準が設けられている。

選択方法図

  • 目に刺激がある場合は、全面形を使用すること
  • 粉じんが有毒ガス、蒸気と混在している環境では、粉じん等を捕集するフィルタを有する吸収缶を選択。
  • 国家検定規格では上記のように吸収缶の種類によって定められているほか、JIS 規格(JIS T 8150 呼吸用保護具の選択、使用及び保守管理方法)や日本呼吸用保護具工業会の指針では面体の種類によって基準が設けられている。
 

防毒マスク用吸収缶の種類

適応ガスハロゲン
ガス
酸性ガス有機ガスアンモニア亜硫酸
ガス
シアン化
水素
(青酸ガス)
硫化水素エチレン
オキシド
ホルム
アルデヒド
記号ABCHSJK--
試験ガス塩素塩化水素シクロ
ヘキサン
アンモニア亜硫酸
ガス
シアン化
水素
硫化水素エチレン
オキシド
ホルム
アルデヒド
シクロヘキサン





0.3%
(3000ppm)
0.3%
(3000ppm)
0.3%
(3000ppm)
1.0%
(10000ppm)
0.3%
(3000ppm)
0.3%
(3000ppm)
0.3%
(3000ppm)
--




0.02%
(200ppm)
0.03%
(300ppm)
0.03%
(300ppm)
0.1%
(1000ppm)
0.03%
(300ppm)
-0.02%
(200ppm)
0.003%
(30ppm)
0.002%
(20ppm)
0.03%
(300ppm)
最大許容透過
限度(濃度)
1ppm5ppm5ppm50ppm5ppm5ppm10ppm1ppm0.1ppm
5ppm
 

顔へのフィットを向上させる面体技術

シリコーン面体 シリコーンは肌に刺激が少なく、肌荒れしにくい素材。表情の動きにもしなやかに追随し、安定して装着可能。物性としても安定。 フリーポジションアンダーチン 密着性を追求した特殊な接顔形状。漏れ込みが起こりやすい鼻の付け根に合わせてからアゴ部を装着することにより、1つの面体でいろいろな大きさの顔にもよくフィットする。

シリコーン面体
シリコーンは肌に刺激が少なく、肌荒れしにくい素材。表情の動きにもしなやかに追随し、安定して装着可能。物性としても安定。

フリーポジションアンダーチン密着性を追求した特殊な接顔形状。漏れ込みが起こりやすい鼻の付け根に合わせてからアゴ部を装着することにより、1つの面体でいろいろな大きさの顔にもよくフィットする。

HAWCリップ 装着時にしっかりと顔面に吸い付くような「吸盤効果」が得られる設計で、高い密着性を実現。

HAWCリップ
装着時にしっかりと顔面に吸い付くような「吸盤効果」が得られる設計で、高い密着性を実現。

しめひも 頭の形状に合わせた3次元立体形状ポリバンドのしめひも採用。すっぽりと頭に納まり、フィット感、密着性を向上。

しめひも
頭の形状に合わせた3次元立体形状ポリバンドのしめひも採用。すっぽりと頭に納まり、フィット感、密着性を向上。

フィットチェッカー内蔵 フィットチェッカーが内蔵されているマスクは、いつでも密着性の確認が可能。

フィットチェッカー内蔵
フィットチェッカーが内蔵されているマスクは、いつでも密着性の確認が可能。

 

気密性にこだわった構造

ボンネット二重構造 ・ボンネット二重構造により、ボンネット内に格納した排気弁は、風などの外的要因に影響を受けない。そしてボンネット内に滞留した呼気が、バリアーのように常時外気に干渉し、排気弁を守り排気弁の優れた作動気密性を実用状態において高める。 ・ボンネット面体は、従来アゴ部にあった排気弁を、マスク上部に取付ける設計で、下方視野に優れ作業性もアップ。

ボンネット二重構造

  • ボンネット二重構造により、ボンネット内に格納した排気弁は、風などの外的要因に影響を受けない。そしてボンネット内に滞留した呼気が、バリアーのように常時外気に干渉し、排気弁を守り排気弁の優れた作動気密性を実用状態において高める。
  • ボンネット面体は、従来アゴ部にあった排気弁を、マスク上部に取付ける設計で、下方視野に優れ作業性もアップ。
 
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

KGC-1LA

1個

10個

376( 414円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

軽量で呼吸が楽なプラスチック吸収缶。
【特長】
・ハロゲンガス用吸収缶。直結式小型防毒マスク用吸収缶。長時間タイプ
・R-5/R-5X/RR-7/DD-3/R-6/R-6X/1761G/1551G/1621G/1561G型に対応
・マイティミクロン1型用-02を取付け防じん機能付き吸収缶に使用可能(フィルター押え1型用が必要)
・R-6型/1561G型にはフィルタは取付け不可
・性能と用途で選べる豊富なバリエーション。国家検定合格第TN36号
【用途】
・塩素ガスが低濃度で発生する作業に最適
・上水道内でのメンテナンス作業、水処理施設内でのメンテナンス作業などに最適

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ハロゲンガス用吸収缶 KGC-1型Lの型番KGC-1LAのページです。
型番KGC-1LAに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ハロゲンガス用吸収缶 KGC-1型L

ハロゲンガス用吸収缶 KGC-1型L

    亜硫酸ガス用吸収缶 KGC-1型L

    亜硫酸ガス用吸収缶 KGC-1型L

      アンモニア用吸収缶 KGC-1型L

      アンモニア用吸収缶 KGC-1型L

        吸収缶 サカヰ式KGC-1型L 酸性ガス用

        吸収缶 サカヰ式KGC-1型L 酸性ガス用

          硫化水素用吸収缶 KGC-1型L

          硫化水素用吸収缶 KGC-1型L

            吸収缶 KGC-10MC-03型 有機ガス・粉じん用

            吸収缶 KGC-10MC-03型 有機ガス・粉じん用

              直結式小型防毒マスク 吸収缶

              直結式小型防毒マスク 吸収缶

                吸収缶 適応ガス アンモニア用~酸性ガス用 KGCシリーズ

                吸収缶 適応ガス アンモニア用~酸性ガス用 KGCシリーズ

                  直結式小型吸収缶 吸収缶

                  直結式小型吸収缶 吸収缶

                    吸収缶 サカヰ式KGC-1型L 有機ガス用

                    吸収缶 サカヰ式KGC-1型L 有機ガス用

                      吸収缶有機ガス用フィルター付

                      吸収缶有機ガス用フィルター付

                        ホルムアルデヒド用吸収缶 KGC-10FA-03型

                        ホルムアルデヒド用吸収缶 KGC-10FA-03型

                          吸収缶 KGC-10LC 有機

                          吸収缶 KGC-10LC 有機

                            メーカー 興研 興研 興研 興研 興研 興研 重松製作所 アズワン 重松製作所 興研 SK-11 興研 興研
                            通常価格 376円 341円 441円 297円 441円 358円 453円 281円 455円 297円 713円 2,694円 323円
                            通常出荷日 9日目   9日目   9日目   9日目   9日目   9日目   1日目~   1日目   1日目~   9日目   2日目   9日目   9日目  
                            商品タイプ 取替用パーツ 取替用パーツ 取替用パーツ 取替用パーツ 取替用パーツ 取替用パーツ 取替用パーツ 取替用パーツ 取替用パーツ 取替用パーツ 取替用パーツ 取替用パーツ 取替用パーツ
                            商品用途 防毒 防毒 防毒 防毒 防毒 防毒 防毒 防毒 - 防毒 防毒 防毒 防毒
                            詳細タイプ ハロゲンガス用 亜硫酸ガス用 アンモニア用 酸性ガス用 硫化水素用 有機ガス用 - - - 有機ガス用 - ホルムアルデヒド用 有機ガス用
                            適応吸収缶(分) 250 70 140 430 300 80 - - - 260 - 250 200
                            捕集効率(%) 80 80 80 80 80 80 - - - 80 - 80 80

                            ハロゲンガス用吸収缶 KGC-1型Lのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            防毒マスク用パーツカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました