(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

亜硫酸ガス用吸収缶 KGC-1型L

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

亜硫酸ガス用吸収缶 KGC-1型L

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
341円
税込単価
375円

より長時間の使用が可能なタイプの亜硫酸ガス用吸収缶。【特長】・直結式小型防毒マ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    取替用パーツ
  • 商品用途:
    防毒
  • 詳細タイプ:
    亜硫酸ガス用
  • 適応吸収缶(分):
    70
  • 捕集効率(%):
    80
  • 試験ガス:
    亜硫酸ガス
  • 試験ガス(濃度)(ppm):
    5
  • 試験濃度(%(ppm)):
    0.03(300)
  • 使用可能マスク:
    R-5/R-5X/R-8A/RR-7/DD-3/R-6/R-6X/1761G
  • 内容量:
    1個

型番

KGC-1LS 解除

Loading...

防毒マスクの選択方法(国家検定規格による)

選択方法図

選択方法図
・目に刺激がある場合は、全面形を使用すること。
・粉じんが有毒ガス、蒸気と混在している環境では、粉じん等を捕集するフィルタを有する吸収缶を選択。
・国家検定規格では上記のように吸収缶の種類によって定められているほか、JIS 規格(JIS T 8150 呼吸用保護具の選択、使用及び保守管理方法)や日本呼吸用保護具工業会の指針では面体の種類によって基準が設けられている。

防毒マスク用吸収缶の種類

適応ガスハロゲンガス酸性ガス有機ガスアンモニア亜硫酸ガスシアン化水素
(青酸ガス)
硫化水素エチレンオキシドホルムアルデヒド
記号ABCHSJK--
試験ガス塩素塩化水素シクロヘキサンアンモニア亜硫酸ガスシアン化水素硫化水素エチレンオキシドホルム
アルデヒド
シクロヘキサン
試験濃度直結式0.3%
(3000ppm)
0.3%
(3000ppm)
0.3%
(3000ppm)
1.0%
(10000ppm)
0.3%
(3000ppm)
0.3%
(3000ppm)
0.3%
(3000ppm)
--
直結式小型0.02%
(200ppm)
0.03%
(300ppm)
0.03%
(300ppm)
0.1%
(1000ppm)
0.03%
(300ppm)
-0.02%
(200ppm)
0.003%
(30ppm)
0.002%
(20ppm)
0.03%
(300ppm)
最大許容透過限度(濃度)1ppm5ppm5ppm50ppm5ppm5ppm10ppm1ppm0.1ppm
5ppm

顔へのフィットを向上させる面体技術

シリコーン面体

シリコーン面体
シリコーンは肌に刺激が少なく、肌荒れしにくい素材。表情の動きにもしなやかに追随し、安定して装着可能。物性としても安定。

フリーポジションアンダーチン
密着性を追求した特殊な接顔形状。漏れ込みが起こりやすい鼻の付け根に合わせてからアゴ部を装着することにより、1つの面体でいろいろな大きさの顔にもよくフィットする。
HAWCリップ

HAWCリップ
装着時にしっかりと顔面に吸い付くような「吸盤効果」が得られる設計で、高い密着性を実現。

しめひも

しめひも
頭の形状に合わせた3次元立体形状ポリバンドのしめひも採用。すっぽりと頭に納まり、フィット感、密着性を向上。

フィットチェッカー内蔵

フィットチェッカー内蔵
フィットチェッカーが内蔵されているマスクは、いつでも密着性の確認が可能。

 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

KGC-1LS

1個

5個

341( 375円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

より長時間の使用が可能なタイプの亜硫酸ガス用吸収缶。
【特長】
・直結式小型防毒マスク用吸収缶
・R-5/R-5X/RR-7/DD-3/R-6/R-6X/1761G/1551G/1621G/1561G型に対応
・マイティミクロン1型用-02を取付け防じん機能付き吸収缶に使用可能(フィルター押え1型用が必要)
・R-6型/1561G型にはフィルタは取付け不可
・性能と用途で選べる豊富なバリエーション
・軽量で呼吸が楽なプラスチック吸収缶で国家検定合格第TN36号
【用途】
・火山性ガスの発生する現場などに最適

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

亜硫酸ガス用吸収缶 KGC-1型Lの型番KGC-1LSのページです。
型番KGC-1LSに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

亜硫酸ガス用吸収缶 KGC-1型L

亜硫酸ガス用吸収缶 KGC-1型L

    ハロゲンガス用吸収缶 KGC-1型L

    ハロゲンガス用吸収缶 KGC-1型L

      吸収缶 サカヰ式KGC-1型L 酸性ガス用

      吸収缶 サカヰ式KGC-1型L 酸性ガス用

        アンモニア用吸収缶 KGC-1型L

        アンモニア用吸収缶 KGC-1型L

          硫化水素用吸収缶 KGC-1型L

          硫化水素用吸収缶 KGC-1型L

            吸収缶 KGC-10MC-03型 有機ガス・粉じん用

            吸収缶 KGC-10MC-03型 有機ガス・粉じん用

              直結式小型防毒マスク 吸収缶

              直結式小型防毒マスク 吸収缶

                直結式小型吸収缶 吸収缶

                直結式小型吸収缶 吸収缶

                  吸収缶 適応ガス アンモニア用~酸性ガス用 KGCシリーズ

                  吸収缶 適応ガス アンモニア用~酸性ガス用 KGCシリーズ

                    吸収缶 サカヰ式KGC-1型L 有機ガス用

                    吸収缶 サカヰ式KGC-1型L 有機ガス用

                      吸収缶有機ガス用フィルター付

                      吸収缶有機ガス用フィルター付

                        吸収缶 有機ガス用 M-102-T/OV

                        吸収缶 有機ガス用 M-102-T/OV

                          ホルムアルデヒド用吸収缶 KGC-10FA-03型

                          ホルムアルデヒド用吸収缶 KGC-10FA-03型

                            メーカー 興研 興研 興研 興研 興研 興研 重松製作所 重松製作所 アズワン 興研 SK-11 SK-11 興研
                            通常価格 341円 376円 297円 441円 441円 358円 453円 455円 281円 297円 696円 619円 2,694円
                            通常出荷日 9日目   9日目   9日目   9日目   9日目   9日目   1日目~   1日目~   1日目   9日目   2日目   2日目   9日目  
                            商品タイプ 取替用パーツ 取替用パーツ 取替用パーツ 取替用パーツ 取替用パーツ 取替用パーツ 取替用パーツ 取替用パーツ 取替用パーツ 取替用パーツ 取替用パーツ 取替用パーツ 取替用パーツ
                            商品用途 防毒 防毒 防毒 防毒 防毒 防毒 防毒 - 防毒 防毒 防毒 使い捨て防じん 防毒
                            詳細タイプ 亜硫酸ガス用 ハロゲンガス用 酸性ガス用 アンモニア用 硫化水素用 有機ガス用 - - - 有機ガス用 - - ホルムアルデヒド用
                            適応吸収缶(分) 70 250 430 140 300 80 - - - 260 - - 250
                            捕集効率(%) 80 80 80 80 80 80 - - - 80 - - 80

                            亜硫酸ガス用吸収缶 KGC-1型Lのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q どんなガスにも対応できますか?
                            A
                            対応できません。吸収缶は、ガスの種類で使用できる吸収缶が違います。
                            Q 開封前の吸収缶の保管期限を教えてください。
                            A
                            2年間になります。

                            防毒マスク用パーツカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました