(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

吸収缶 サカヰ式KGC-1型L 有機ガス用

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

吸収缶 サカヰ式KGC-1型L 有機ガス用

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
297円
税込単価
327円

スタンダード品のR-5に使用できる吸収缶。【特長】・長時間タイプの防毒マスク用...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    取替用パーツ
  • 商品用途:
    防毒
  • 詳細タイプ:
    有機ガス用
  • 除毒能力(分):
    260以上
  • 通気抵抗(Pa):
    115以下
  • 国家検定合格:
    TN36
  • 適応吸収缶(分):
    260
  • 捕集効率(%):
    80
  • 質量(g):
    68以下
  • 試験ガス:
    シクロヘキサン
  • 試験ガス(濃度)(ppm):
    5
  • 試験濃度(%(ppm)):
    0.03(300)
  • 使用可能マスク:
    R-5/R-5X/R-8A/RR-7/DD-3/R-6/R-6X/1761G/1551G/1621G/1561G
  • 内容量:
    1個

型番

KGC-1LC 解除

Loading...

スタンダード品のR-5に使用できる有機ガス用吸収缶

長時間タイプで、フィルタ付はS1、S2取付可能。
R-5シリーズ、RR-7シリーズ、DD-3シリーズ、R-6シリーズ。1551G、1561Gの使用可能。(R-5、R-6以外は吸収缶が2個必要)

 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

KGC-1LC

1個

10個

297( 327円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

スタンダード品のR-5に使用できる吸収缶。
【特長】
・長時間タイプの防毒マスク用パーツ
・フィルタ付はS1、S2取付可
・有機ガス用吸収缶
【用途】
・R-5シリーズ、RR-7シリーズ、DD-3シリーズ、R-6シリーズで使用可能
・1551G、1561Gで使用可能(R-5、R-6以外は吸収缶が2個必要)

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

吸収缶 サカヰ式KGC-1型L 有機ガス用の型番KGC-1LCのページです。
型番KGC-1LCに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

吸収缶 サカヰ式KGC-1型L 有機ガス用

吸収缶 サカヰ式KGC-1型L 有機ガス用

    吸収缶 サカヰ式KGC-1型M 有機ガス用

    吸収缶 サカヰ式KGC-1型M 有機ガス用

      直結式小型吸収缶 吸収缶

      直結式小型吸収缶 吸収缶

        吸収缶 適応ガス アンモニア用~酸性ガス用 KGCシリーズ

        吸収缶 適応ガス アンモニア用~酸性ガス用 KGCシリーズ

          吸収缶 KGC-10L FA ホルムアルデヒド

          吸収缶 KGC-10L FA ホルムアルデヒド

            ホルムアルデヒド用吸収缶 KGC-10FA-03型

            ホルムアルデヒド用吸収缶 KGC-10FA-03型

              吸収缶 KGC-10LC 有機

              吸収缶 KGC-10LC 有機

                吸収缶 KGC-10LMC型 有機ガス・粉じん用

                吸収缶 KGC-10LMC型 有機ガス・粉じん用

                  硫化水素用吸収缶 KGC-1型L

                  硫化水素用吸収缶 KGC-1型L

                    アンモニア用吸収缶 KGC-1型L

                    アンモニア用吸収缶 KGC-1型L

                      吸収缶 サカヰ式KGC-1型L 酸性ガス用

                      吸収缶 サカヰ式KGC-1型L 酸性ガス用

                        吸収缶 KGC-10B-03型 酸性ガス用

                        吸収缶 KGC-10B-03型 酸性ガス用

                          エチレンオキシド用吸収缶 KGC-10EOG型

                          エチレンオキシド用吸収缶 KGC-10EOG型

                            メーカー 興研 興研 重松製作所 アズワン 興研 興研 興研 興研 興研 興研 興研 興研 興研
                            通常価格 297円 297円 455円 281円 588円 2,694円 323円 38,381円 441円 441円 297円 390円 3,282円
                            通常出荷日 9日目   9日目   1日目~   1日目   9日目   9日目   9日目   15日目   9日目   9日目   9日目   9日目   9日目  
                            商品タイプ 取替用パーツ 取替用パーツ 取替用パーツ 取替用パーツ 取替用パーツ 取替用パーツ 取替用パーツ 取替用パーツ 取替用パーツ 取替用パーツ 取替用パーツ 取替用パーツ 取替用パーツ
                            商品用途 防毒 防毒 - 防毒 防毒 防毒 防毒 防毒 防毒 防毒 防毒 防毒 防毒
                            詳細タイプ 有機ガス用 有機ガス用 - - ホルムアルデヒド用 ホルムアルデヒド用 有機ガス用 有機ガス用 硫化水素用 アンモニア用 酸性ガス用 酸性ガス用 エチレンオキシド用
                            除毒能力(分) 260以上 200以上 - - - - - - - - - - -
                            通気抵抗(Pa) 115以下 83以下 - - 135 - 110 210 - - - - -

                            吸収缶 サカヰ式KGC-1型L 有機ガス用のレビュー

                            評価 4.6 平均満足度:4.6 3件のレビュー
                            現場作業各種(塗装時、有機溶剤使用時等)に使用
                            評価 4.0満足度:4.02018/08/31
                            現場作業各種(塗装時、有機溶剤使用時等)に使用しています。用途に応じ適応吸収缶の使い分けをしますが、マスクが兼用で利用できるので利便性が高いです。防毒はもちろんですが、匂いも気にならず快適な使用感です。除毒能力継続時間も長いのでせっかくなら開封後の望ましい保管方法など明記があるとうれしいです。消費量が多くまた、必ず一定期間で使い切る商品ですので、ボリュームディスカウントを最大限考慮頂けると、一括大量注文でコスト還元できるので大変有り難いです。

                            もっと読む 閉じる

                            4が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            塗装時に装着
                            評価 5.0満足度:5.02021/06/11
                            他より安く短納期で購入できました。
                            また購入させていただきます。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            塗装
                            評価 5.0満足度:5.02021/04/05
                            納期が短くて品質も問題ありませんでした。また注文したいと思います。
                            ありがとうございました

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q KGC-1L有機(L)の吸収缶にオプションの高性能フィルターは使用できますか?
                            A
                            マイティーミクロン1型(S1)が使用できます。

                            防毒マスク用パーツカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました