(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

直結式小型防毒マスク サカヰ式 DD-3-03型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

直結式小型防毒マスク サカヰ式 DD-3-03型

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,875円
税込単価
4,263円

【特長】・対応ガスの種類が豊富な吸収缶の取り付けが可能・伝声器には電池等を一切...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    マスク本体
  • 商品用途:
    防毒
  • 国家検定合格:
    TN298
  • 仕様:
    アンダーチン、シリコーン、伝声器
  • 質量(g):
    174
  • しめひも:
    タイプXRB
  • フィットテスター:
    フィットテスターR型(2個必要)
  • 対応吸収缶(別売):
    KGC-1型シリーズ、KGC-5MC型(各2個)
  • 内容量:
    1個

型番

DD-3-03 解除

Loading...

製品仕様

有毒ガスと防毒マスク

化学薬品の種類は何万種類もあり、その多くは高濃度のガスを吸入することによる急性中毒や、低濃度のガスを長期にわたり吸入することで健康障害を受ける可能性がある。また、わずかな量でも著しく有害なものや、気付かないうちに除々に体をむしばむものなどその害も様々。
有毒ガスを防ぐための防毒マスクは、ガスの濃度や種類に応じた吸収缶を使用しないと全く効果がない。また除毒方法もそれぞれの吸収缶によって異なる。

防毒マスクを使用する際の濃度上限

防毒マスクは、作業環境中の酸素濃度が18%以上で、常温、常湿、常圧の環境であり、発生する有毒ガスの濃度が以下の範囲である場合に使用を限る。

防毒マスクの選択方法(国家検定規格による)

選択方法図

選択方法図

  • 目に刺激がある場合は、全面形を使用すること。
  • 粉じんが有毒ガス、蒸気と混在している環境では、粉じん等を捕集するフィルタを有する吸収缶を選択。
  • 国家検定規格では上記のように吸収缶の種類によって定められているほか、JIS 規格(JIS T 8150 呼吸用保護具の選択、使用及び保守管理方法)や日本呼吸用保護具工業会の指針では面体の種類によって基準が設けられている。

防毒マスク用吸収缶の種類

適応ガスハロゲン
ガス
酸性ガス有機ガスアンモニア亜硫酸
ガス
シアン化
水素
(青酸ガス)
硫化水素エチレン
オキシド
ホルム
アルデヒド
記号ABCHSJK--
試験ガス塩素塩化水素シクロ
ヘキサン
アンモニア亜硫酸
ガス
シアン化
水素
硫化水素エチレン
オキシド
ホルム
アルデヒド゙
シクロヘキサン
試験濃度

0.3%
(3000ppm)
0.3%
(3000ppm)
0.3%
(3000ppm)
1.0%
(10000ppm)
0.3%
(3000ppm)
0.3%
(3000ppm)
0.3%
(3000ppm)
--




0.02%
(200ppm)
0.3%
(300ppm)
0.3%
(300ppm)
0.1%
(1000ppm)
0.03%
(300ppm)
0.02%
(200ppm)
0.003%
(30ppm)
0.002%(20ppm)
0.03%(300ppm)
最大許
容透過
限度
(濃度)
1ppm5ppm5ppm50ppm5ppm5ppm10ppm1ppm0.1ppm
5ppm

高性能防毒マスク

防毒マスクはマスクや吸収缶を正しく選択することに加えマスクを顔にしっかり密着させて装着することが重要。マスクが顔に密着せず、接顔部にすき間があれば、そこから有毒ガスが漏れ込むおそれがあり、それではマスクを装着する意味がない。
興研のマスクには顔にしっかり密着させるための様々な技術が取り入れられている。

顔へのフィットを向上させる面体技術

シリコーン面体

シリコーン面体

シリコーンは肌に刺激が少なく、肌荒れしにくい素材。表情の動きにもしなやかに追随し、安定して装着可能。物性としても安定。

フリーポジションアンダーチン
密着性を追求した特殊な接顔形状。漏れ込みが起こりやすい鼻の付け根に合わせてからアゴ部を装着することにより、1つの面体でいろいろな大きさの顔にもよくフィットする。

HAWCリップ

HAWCリップ

装着時にしっかりと顔面に吸い付くような「吸盤効果」が得られる設計で、高い密着性を実現。

しめひも

しめひも

頭の形状に合わせた3次元立体形状ポリバンドのしめひも採用。すっぽりと頭に納まり、フィット感、密着性を向上。

フィットチェッカー内蔵

フィットチェッカー内蔵

フィットチェッカーが内蔵されているマスクは、いつでも密着性の確認が可能。

気密性にこだわった構造

ボンネット二重構造

ボンネット二重構造

  • ボンネット二重構造により、ボンネット内に格納した排気弁は、風などの外的要因に影響を受けない。そしてボンネット内に滞留した呼気が、バリアーのように常時外気に干渉し、排気弁を守り排気弁の優れた作動気密性を実用状態において高める。
  • ボンネット面体は、従来アゴ部にあった排気弁を、マスク上部に取付ける設計で、下方視野に優れ作業性もアップ。
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

DD-3-03

1個

5個

3,875( 4,263円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・対応ガスの種類が豊富な吸収缶の取り付けが可能
・伝声器には電池等を一切用いていないので、可燃性ガス中でも爆発等の危険はない
・独特のカーブにより接顔の密着性を高める
・肌に優しいソフトな装着感。シリコーン面体使用のマスク
・マスクをしたまま会話ができる。高性能の伝声器付マスク
【用途】
・有機ガス、ハロゲンガス、酸性ガス、アンモニア、亜硫酸ガス、硫化水素などが発生する作業に最適
・塗装作業、酸による洗浄作業、下水道内でのメンテナンス作業などに最適

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

直結式小型防毒マスク サカヰ式 DD-3-03型の型番DD-3-03のページです。
型番DD-3-03に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

直結式小型防毒マスク サカヰ式 DD-3-03型

直結式小型防毒マスク サカヰ式 DD-3-03型

    直結式小型防毒マスク サカヰ式 RR-7-05型

    直結式小型防毒マスク サカヰ式 RR-7-05型

      直結式小型防毒マスク サカヰ式 R-6-02型

      直結式小型防毒マスク サカヰ式 R-6-02型

        直結式小型防毒マスク サカヰ式 GW-7-03型

        直結式小型防毒マスク サカヰ式 GW-7-03型

          直結式防毒マスク HV-22-03型

          直結式防毒マスク HV-22-03型

            直結式小型防毒マスク サカヰ式 G-7-06型

            直結式小型防毒マスク サカヰ式 G-7-06型

              直結式小型防毒マスク 半面形面体

              直結式小型防毒マスク 半面形面体

                防毒マスク 半面形面体 6000

                防毒マスク 半面形面体 6000

                  吸収缶 KGCシリーズ

                  吸収缶 KGCシリーズ

                    直結式小型防毒マスク 全面形面体

                    直結式小型防毒マスク 全面形面体

                      防毒マスク GM82SF

                      防毒マスク GM82SF

                        防毒マスク(低濃度用0.1%以下) GM81S

                        防毒マスク(低濃度用0.1%以下) GM81S

                          防毒マスク面体 S/Mサイズ 3100

                          防毒マスク面体 S/Mサイズ 3100

                            メーカー 興研 興研 興研 興研 興研 興研 重松製作所 スリーエムジャパン アズワン 重松製作所 アズワン アズワン スリーエムジャパン
                            通常価格 3,875円 2,978円 2,090円 2,089円 18,887円 1,950円 4,968円 3,520円 340円 15,988円 7,360円 5,570円 2,817円
                            通常出荷日 5日目   6日目   9日目   6日目   8日目   6日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
                            商品タイプ マスク本体 マスク本体 マスク本体 マスク本体 マスク本体 マスク本体 マスク本体 マスク本体 取替用パーツ マスク本体 マスク本体 マスク本体 マスク本体
                            商品用途 防毒 防毒 防毒 防毒 防毒 防毒 防毒 防毒 - 防毒 防毒 防毒 防毒
                            国家検定合格 TN298 TN297 TN325 TN230 TN303 TM538 - - - - - - -
                            仕様 アンダーチン、シリコーン、伝声器 アンダーチン、シリコーン、Sサイズ有 アンダーチン、シリコーン アンダーチン、シリコーン、Sサイズ有 伝声器、ホークリッブ、表面硬化 フィットチェッカー、アンダーチン、シリコーン、Sサイズ有 - - - - - - -
                            質量(g) 174 154 154 133 480 100以下 - - - - - - -

                            直結式小型防毒マスク サカヰ式 DD-3-03型のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q どんなガスにも対応できますか?
                            A
                            対応できません。吸収缶は、ガスの種類で使用できる吸収缶が違います。

                            防毒マスク本体カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました