直結式防毒マスクHV-22対応の吸収缶。【特長】・有機ガス用以外の吸収缶として...
選択方法図
適応ガス | ハロゲン ガス | 酸性ガス | 有機ガス | アンモニア | 亜硫酸 ガス | シアン化 水素 (青酸ガス) | 硫化水素 | エチレン オキシド | ホルム アルデヒド | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
記号 | A | B | C | H | S | J | K | - | - | |
試験ガス | 塩素 | 塩化水素 | シクロ ヘキサン | アンモニア | 亜硫酸 ガス | シアン化 水素 | 硫化水素 | エチレン オキシド | ホルム アルデヒド シクロヘキサン | |
試験濃度 | 直結式 | 0.3% (3000ppm) | 0.3% (3000ppm) | 0.3% (3000ppm) | 1.0% (10000ppm) | 0.3% (3000ppm) | 0.3% (3000ppm) | 0.3% (3000ppm) | - | - |
直結式小型 | 0.02% (200ppm) | 0.03% (300ppm) | 0.03% (300ppm) | 0.1% (1000ppm) | 0.03% (300ppm) | - | 0.02% (200ppm) | 0.003% (30ppm) | 0.002% (20ppm) 0.03% (300ppm) | |
最大許容透過 限度(濃度) | 1ppm | 5ppm | 5ppm | 50ppm | 5ppm | 5ppm | 10ppm | 1ppm | 0.1ppm 5ppm |
シリコーン面体
シリコーンは肌に刺激が少なく、肌荒れしにくい素材。表情の動きにもしなやかに追随し、安定して装着可能。物性としても安定。
フリーポジションアンダーチン
密着性を追求した特殊な接顔形状。漏れ込みが起こりやすい鼻の付け根に合わせてからアゴ部を装着することにより、1つの面体でいろいろな大きさの顔にもよくフィットする。
HAWCリップ
装着時にしっかりと顔面に吸い付くような「吸盤効果」が得られる設計で、高い密着性を実現。
しめひも
頭の形状に合わせた3次元立体形状ポリバンドのしめひも採用。すっぽりと頭に納まり、フィット感、密着性を向上。
フィットチェッカー内蔵
フィットチェッカーが内蔵されているマスクは、いつでも密着性の確認が可能。
ボンネット二重構造
吸収缶 KGC-70型の型番KGC-70Cのページです。
型番KGC-70Cに関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
KGC-70A |
KGC-70B |
KGC-70H |
KGC-70J |
KGC-70K |
KGC-70S |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | 詳細タイプ | 適応吸収缶 (分) | 質量 (g) | 試験ガス | 試験ガス(濃度) (ppm) | 試験濃度 (%(ppm)) | 内容量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,944円 ( 2,138円 ) | 5個 | あり | 6日目 | ハロゲンガス | 20 | - | 塩素 | 1 | 0.3(3000) | - | |
1,932円 ( 2,125円 ) | 5個 | あり | 5日目 | 酸性ガス用 | 80 | - | 塩化水素 | 5 | 0.3(3000) | - | |
1,932円 ( 2,125円 ) | 5個 | あり | 5日目 | アンモニア用 | 20 | - | アンモニア | 50 | 1.0(10000) | - | |
1,988円 ( 2,187円 ) | 5個 | あり | 6日目 | シアン化水素(青酸ガス用) | 40 | - | シアン化水素 | 5 | 0.3(3000) | - | |
2,245円 ( 2,470円 ) | 5個 | あり | 6日目 | 硫化水素用 | 70 | - | 硫化水素 | 10 | 0.3(3000) | - | |
2,245円 ( 2,470円 ) | 5個 | あり | 6日目 | 亜硫酸ガス用 | 20 | 155 | 亜硫酸ガス | 5 | 0.3(3000) | - |