(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

取り替え式防じんマスク サカヰ式 1180C-05型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

取り替え式防じんマスク サカヰ式 1180C-05型

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,080円
税込単価
2,288円

国家検定規格RL2対応の低吸気抵抗シリーズ。【特長】・軽量・コンパクトで、フィ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    マスク本体
  • 商品用途:
    取替式防じん
  • 規格:
    RL2
  • 粒子捕集効率(%):
    95.0以上(平均98.8)
  • 吸気抵抗(Pa):
    80(平均71)
  • 排気抵抗(Pa):
    45以下(平均27)
  • 国家検定合格:
    TM539
  • 仕様:
    フリーポジションアンダーチン付、フィットチェッカー、シリコーン面体、Sサイズ有、低吸気抵抗、活性炭
  • 質量(g):
    113以下
  • しめひも:
    タイプRB
  • 使用フィルタ:
    LAS-51C型

型番

1180C-05 解除

Loading...

国家検定規格RL2対応の「サカヰ式 1180型」

軽量・コンパクト、フィットチェッカー内蔵のため、密着性の確認が可能。また、防臭フィルタLAS-51Cを使用しているので、粉じん及び臭い対策にも対応。

アルファリングフィルタ(ろ紙フィルタ)

交換用フィルターには「アルファリングフィルタLAS-51C」を使用。
アルファリングフィルタは、国内で初めて極細径の繊維をラウンドプリーツ状に一体抄紙成型して誕生。
コンパクトな形状でありながら濾過面積は広く、低い吸気抵抗を実現。

興研の高性能防じんマスクとは

シリコーン面体

興研の防じんマスクには、微細かつ有害な粉じんの吸入を防ぐため、捕集効率が高いフィルタを使用。
防じんマスクを装着して粉じんの吸入を防ぐためには、このフィルタ性能と、さらにマスクと顔面との「密着性」の確保が重要。

シリコーン面体

肌に刺激が少なく、肌荒れしにくい素材のシリコーン。
表情の動きにもしなやかに追随し、安定して装着できる。

フィットチェッカー内蔵

フィットチェッカーが内蔵されているマスクは、密着性の確認がいつでも可能。

防じんマスクについて

粉じんと防じんマスク

私たちの周囲には、様々な種類の粒子状物質が存在し、これらの粉じんの中には、呼吸によって体内に吸入され、健康障害の原因となる物も。
例えば代表的な粉じん障害である「じん肺」は、0.2~0.5μm程度の大きさの粉じんが肺内に沈着することによって引き起こされると考えられ、長い年月をかけて進行し、現代の医学でも治すことができないといわれている。
また、粉じんの種類によっては、急性中毒や慢性中毒を起こしたり、一定期間を経て発がんするもの、気管支障害や喘患、アレルギーといった症状を引き起こすものも。これらの粉じんの害を防ぐため、作業環境に合わせた適切な防じんマスクを使用することが重要。

防じんマスクの種類・区分

防じんマスクはJIS 規格とは別に、国家検定規格に基づく型式検定が実施されている。
規格の内容は多岐にわたり、安全性が厳しく求められた製品がつくられている。

粉じんマスク使用における注意事項

    防じんマスクは、溶接、解体、研磨、薬液噴霧、粉体原料取扱などの作業で使用されますが、その選択には以下の条件を満たしていることが必要です。

  • 国家検定合格品であること
  • 作業環境に合った有効かつ使いやすいものであること
  • 顔にしっかりフィットしていること
  • なお、防じんマスクは酸素濃度が18%未満や有毒ガスの環境下での使用はできません。

 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

1180C-05

10個

2,080( 2,288円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

国家検定規格RL2対応の低吸気抵抗シリーズ。
【特長】
・軽量・コンパクトで、フィットチェッカー内蔵のため簡単にフィットが確認可能
・防臭フィルタLAS-51Cを使用し、粉じん及び臭い対策が可能
・コンパクトなシングルの防臭タイプ
・レバーを引き上げるだけでフィットテストができる
・独特のカーブにより接顔の密着性を高める
・肌に優しいソフトな装着感。 シリコーン面体使用のマスク
・顔が小さい方のためのSサイズもあります
・低濃度のオゾンを同時に除去する、活性炭ブレンドフィルタ使用のマスク
【用途】
・交換用フィルター:アルファリングフィルタLAS-51C

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

取り替え式防じんマスク サカヰ式 1180C-05型の型番1180C-05のページです。
型番1180C-05に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

取り替え式防じんマスク サカヰ式 1180C-05型

取り替え式防じんマスク サカヰ式 1180C-05型

    取替え式防じんマスク サカヰ式1005RR-05型

    取替え式防じんマスク サカヰ式1005RR-05型

      防塵マスク 1180C-05・フィルターLAS-51C

      防塵マスク 1180C-05・フィルターLAS-51C

        取替え式防じんマスク サカヰ式1010A-06型

        取替え式防じんマスク サカヰ式1010A-06型

          マスク(防塵)

          マスク(防塵)

            防塵マスク/[EA800MS-51A用] 交換フィルター

            防塵マスク/[EA800MS-51A用] 交換フィルター

              [DS2] マスク(防臭・農薬用/10枚)

              [DS2] マスク(防臭・農薬用/10枚)

                防塵マスク 1010A-05・マイティミクロンフィルタ-1010A用-02

                防塵マスク 1010A-05・マイティミクロンフィルタ-1010A用-02

                  防じんマスク DR33L・フィルターL

                  防じんマスク DR33L・フィルターL

                    取替え式防じんマスク サカヰ式 1015-02型

                    取替え式防じんマスク サカヰ式 1015-02型

                      取替え式 防じんマスクRL3

                      取替え式 防じんマスクRL3

                        防塵マスク(全面形)

                        防塵マスク(全面形)

                          防じんマスク サカヰ式1015型・ユニーミクロンフィルター1015用-02

                          防じんマスク サカヰ式1015型・ユニーミクロンフィルター1015用-02

                            メーカー 興研 興研 アズワン 興研 エスコ エスコ エスコ アズワン アズワン 興研 トーヨーセフティー エスコ アズワン
                            通常価格 2,080円 1,950円 390円 1,560円 2,720円 350円 4,559円 140円 650円 1,980円 251円 34,401円 171円
                            通常出荷日 6日目   8日目   1日目   9日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   6日目   5日目~   1日目   当日出荷可能 1日目  
                            商品タイプ マスク本体 マスク本体 - マスク本体 マスク本体 - マスク本体 - - マスク本体 - - -
                            商品用途 取替式防じん 取替式防じん 取替式防じん 取替式防じん 取替式防じん - 防毒 取替式防じん 取替式防じん 取替式防じん 取替式防じん - 取替式防じん
                            規格 RL2 RL2 - RL1 RS2 - DS2 - - RL2 RS3 - -
                            粒子捕集効率(%) 95.0以上(平均98.8) 95.0以上(平均99.0) - 80.0以上(平均94.4) - - - - - 95.0以上(平均98.6) - - -
                            吸気抵抗(Pa) 80(平均71) 73以下(平均56) - 70以下(平均59) - - - - - 80以下(平均66) - - -

                            取り替え式防じんマスク サカヰ式 1180C-05型のレビュー

                            評価 4.4 平均満足度:4.4 5件のレビュー
                            ちょとした塗装他
                            評価 5.0満足度:5.02020/01/11
                            フィット感はとてもよく苦しさも有りません
                            毎年年末の苦しめられていた風呂掃除のときに
                            使わせてもらいましたが、カビキラー等の塩素臭が
                            シャットアウトでき大変喜んでおります

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            木工作業に。
                            評価 4.0満足度:4.02019/12/03
                            使い捨てのマスクだと、どうしても隙間から入るので、こちらのマスクでかなり改善されました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            金属加工の防塵
                            評価 4.0満足度:4.02019/07/31
                            接触面も程よい硬さで、長時間つけていても痛くならない。
                            また、防塵性も問題ない。
                            めがねをつけて作業しても、曇りは発生しなかった。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            研磨作業の防塵
                            評価 5.0満足度:5.02018/06/16
                            接地面がやわらかいので長時間使っても痛くならず密閉性も高くメガネも曇らない。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            木材加工時の防塵用
                            評価 4.0満足度:4.02017/10/13
                            旋盤にて木材の粉塵を防ぐために使用。切り粉が頭からかぶる程度の量で、トータル12時間以上使用したが、フィルターが目詰りした様な息苦しさは感じられない。
                            値段が安ければ尚良。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 防臭対応ですが、防毒マスクが必要なガスが発生している現場でも使用できますか?
                            A
                            防毒マスクが必要なところでは使用できません。

                            取替式防じんマスクカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました