(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

取替式防じんマスク サカヰ式 1121R-08型

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

取替式防じんマスク サカヰ式 1121R-08型

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,254円
税込単価
3,579円

取替え式で呼吸が楽なダブルフィルタの防じんマスク。【特長】・広いろ過面積をコン...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    マスク本体
  • 商品用途:
    取替式防じん
  • 規格:
    RL2
  • 粒子捕集効率(%):
    95.0以上(平均98.8)
  • 吸気抵抗(Pa):
    64以下(平均44)
  • 排気抵抗(Pa):
    52以下(平均29)
  • 国家検定合格:
    TM231
  • 仕様:
    フリーポジションアンダーチン付、シリコーン面体、Sサイズ有
  • 質量(g):
    167以下
  • しめひも:
    タイプRB
  • 使用フィルタ:
    LAS-1型(2個1組)
  • フィットテスター:
    フィットテスターF型(別売)
  • 内容量:
    1個

型番

1121R-08 解除

Loading...

製品仕様

粉じんと防じんマスク

私たちの周囲には、様々な種類の粒子状物質が存在する。これらの粉じんの中には、呼吸によって体内に吸入され、健康障害の原因となる物も少なくない。
例えば代表的な粉じん障害であるじん肺は、0.2~0.5μm程度の大きさの粉じんが肺内に沈着することによって引き起こされると考えられ、長い年月をかけて進行し、現代の医学でも治すことができないといわれている。
また、粉じんの種類によっては、急性中毒や慢性中毒を起こしたり、一定期間を経て発がんするもの、気管支障害や喘患、アレルギーといった症状を引き起こすものもある。
これらの粉じんの害を防ぐため、作業環境に合わせた適切な防じんマスクを使用することが重要である。

防じんマスクの種類・区分

 SL区分
(粒子捕集効率)
マスク例
試験粒子は
固体塩化
ナトリウム
試験粒子は
液体フタル酸
ジオクチル
R取替え式
防じんマスク
RS1RL1区分1(80.0%以上)1005R型(RL2)
RS2RL2区分2(95.0%以上)
RS3RL3区分3(99.9%以上)
D使い捨て式
防じんマスク
DS1DL1区分1(80.0%以上)ハイラック350型(DS2)
DS2DL2区分2(95.0%以上)
DS3DL3区分3(99.9%以上)
  • ※ 粒子捕集効率のほか、吸気抵抗、排気抵抗も区分毎に規定されている。

粉じんマスクの選択条件

防じんマスクは、溶接、解体、研磨、薬液噴霧、粉体原料取扱などの作業で使用されるが、その選択には以下の条件を満たしていることが必要。

  • 国家検定合格品であること
  • 作業環境に合った有効かつ使いやすいものであること
  • 顔にしっかりフィットしていること

なお、防じんマスクは酸素濃度が18%未満や有毒ガスの環境下での使用はできない。

高性能防じんマスク

興研の防じんマスクには、微細かつ有害な粉じんの吸入を防ぐため、捕集効率が高いフィルタが使用されている。
防じんマスクを装着して粉じんの吸入を防ぐためには、このフィルタ性能と、さらにマスクと顔面との密着性の確保が重要な役割を果たしている。

 

技術情報

マイティ(ユニー)ミクロンフィルター(静電フィルター)

マイティ(ユニー)ミクロンフィルター(静電フィルター)

独自の技術によって原反である羊毛に静電気を帯電させ、その静電気力によって粒子を捕集。高密度の繊維構造を必要とせず、捕集効率は高く、吸気抵抗は低く、この相反する性能を兼ね備えている。

アルファリングフィルター(ろ紙フィルター)

アルファリングフィルター(ろ紙フィルター)

国内で初めて極細径の繊維をラウンドプリーツ状に一体抄紙成型して誕生したのがアルファリングフィルター。コンパクトな形状でありながら濾過面積は広く低い吸気抵抗を実現している。

顔へのフィットを向上させる面体技術

シリコーン面体

シリコーン面体

シリコーンは肌に刺激が少なく、肌荒れしにくい素材。表情の動きにもしなやかに追随し、安定して装着可能。物性としても安定している。

フリーポジションアンダーチン

密着性を追求した特殊な接顔形状。漏れ込みが起こりやすい鼻の付け根に合わせてからアゴ部を装着することにより、1つの面体でいろいろな大きさの顔にもよくフィットさせることができる。

HAWCリップ

HAWCリップ

装着時にしっかりと顔面に吸い付くような吸盤効果が得られる設計で、高い密着性を実現する。

FF(フリーフィット)リップ

FF(フリーフィット)リップ

独特なカーブを持った曲面が顔面との密着性を高める。
日本人の顔の大きさ・形で設計されている。

しめひも

しめひも

頭の形状に合わせた3次元立体形状ポリバンドのしめひも採用。
すっぽりと頭に納まり、フィット感、密着性がさらに向上している。

フィットチェッカー内蔵

フィットチェッカー内蔵

フィットチェッカーが内蔵されているマスクは、いつでも密着性の確認可能。

使用方法

商品情報を表示

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプマスク本体商品用途取替式防じん
規格RL2粒子捕集効率(%)95.0以上(平均98.8)
吸気抵抗(Pa)64以下(平均44)排気抵抗(Pa)52以下(平均29)
国家検定合格TM231仕様フリーポジションアンダーチン付、シリコーン面体、Sサイズ有
質量(g)167以下しめひもタイプRB
使用フィルタLAS-1型(2個1組)フィットテスターフィットテスターF型(別売)
内容量1個 - -

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

1121R-08

1個

1個

3,254( 3,579円 )

6日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

取替え式で呼吸が楽なダブルフィルタの防じんマスク。
【特長】
・広いろ過面積をコンパクトに成形、楽な呼吸と高い捕集効果を実現したアルファリングフィルタシリーズ。
・フィルタを2個使用した長時間タイプ。
・独特のカーブにより接顔の密着性を高めるフリーポジションアンダーチン面体。
・肌に優しいソフトな装着感のシリコーン面体。
・Sサイズあり。
【用途】
・一般粉じん対策(研磨、グラインダー粉じんなど)に最適。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

取替式防じんマスク サカヰ式 1121R-08型の型番1121R-08のページです。
型番1121R-08に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

取替式防じんマスク サカヰ式 1121R-08型

取替式防じんマスク サカヰ式 1121R-08型

    取替式防じんマスク サカヰ式 1122R-03型

    取替式防じんマスク サカヰ式 1122R-03型

      取替式防じんマスク サカヰ式 1021R-07型

      取替式防じんマスク サカヰ式 1021R-07型

        取替式防じんマスク サカヰ式 1091D-04型

        取替式防じんマスク サカヰ式 1091D-04型

          アズワン 取替式防じんマスク 1-1991-22

          アズワン 取替式防じんマスク 1-1991-22

            アズワン 取替式防じんマスク 1-4544-11

            アズワン 取替式防じんマスク 1-4544-11

              アズワン 取替式防じんマスク 1-9471-21

              アズワン 取替式防じんマスク 1-9471-21

                防塵マスク 1010A-05・マイティミクロンフィルタ-1010A用-02

                防塵マスク 1010A-05・マイティミクロンフィルタ-1010A用-02

                  防塵マスク 1180C-05・フィルターLAS-51C

                  防塵マスク 1180C-05・フィルターLAS-51C

                    取り替え式防じんマスク サカヰ式 1180C-05型

                    取り替え式防じんマスク サカヰ式 1180C-05型

                      防じんマスク サカヰ式1015型・ユニーミクロンフィルター1015用-02

                      防じんマスク サカヰ式1015型・ユニーミクロンフィルター1015用-02

                        防じんマスク DR28SU2W M

                        防じんマスク DR28SU2W M

                          メーカー 興研 興研 興研 興研 アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン 興研 アズワン 東京硝子器械
                          通常価格 3,254円 2,652円 2,239円 2,980円 28,428円 6,090円 17,549円 140円 390円 2,080円 171円 4,600円
                          通常出荷日 6日目   在庫品1日目   当日出荷可能 6日目   6日目   35日目   1日目   1日目   1日目   1日目   6日目   1日目   11日目  
                          商品タイプ マスク本体 マスク本体 マスク本体 マスク本体 - - - - - マスク本体 - -
                          商品用途 取替式防じん 取替式防じん 取替式防じん 取替式防じん - - - 取替式防じん 取替式防じん 取替式防じん 取替式防じん -
                          規格 RL2 RS2 RL2 RL2 - - - - - RL2 - -
                          粒子捕集効率(%) 95.0以上(平均98.8) 95.0以上(平均98.8) 95.0以上(平均98.0%) 95.0以上(平均98.1) - - - - - 95.0以上(平均98.8) - -
                          吸気抵抗(Pa) 64以下(平均44) 55以下(平均37) 80以下(平均51) 80以下(平均55) - - - - - 80(平均71) - -

                          取替式防じんマスク サカヰ式 1121R-08型のレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          よくあるご質問(FAQ)

                          Q 防じんマスクのフィルターの交換基準を教えてください。
                          A
                          息苦しくなったら交換してください。
                          Q 水洗いして再使用できますか?
                          A
                          防じんマスクのフィルターは水洗い、強くたたく、エアーで吹き付けるなどの手入れは原則禁止です。(手入れをした場合、初期性能があることを確認する必要があります)

                          取替式防じんマスクカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました

                          閉じる

                          比較リスト