(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

汗取りパッド ヘルメット用

画像をクリックして拡大イメージを表示する

汗取りパッド ヘルメット用

  • 数量スライド割引
評価 4.5平均満足度4.5 この商品のレビューをみる(2件)
通常単価(税別)
471円
税込単価
518円

【特長】・スキンケア・消臭機能・不快臭をなくします・pHコントロール機能・丸洗...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    内装
  • 幅:
    50mm
  • 長さ:
    300mm
  • JANコード:
    4958093679909
  • トラスココード:
    423-3751
  • 質量(g):
    31
  • 色:
    ライトブルー
  • 素材:
    綿(表地)、ポリエステル(中綿)
  • 内容量:
    1本

型番

HPD311-LB 解除

この商品は5個からご注文いただけます。

Loading...

カタログを表示

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ内装50mm
長さ300mmJANコード4958093679909
トラスココード423-3751質量(g)31
ライトブルー素材綿(表地)、ポリエステル(中綿)
内容量1本 - -

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HPD311-LB

1本

5個

471( 518円 )

1日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・スキンケア・消臭機能
・不快臭をなくします
・pHコントロール機能
・丸洗いOK
・簡単に装着できます
・ヘルメットのインナーにマジックテープを使って簡単に取り付けできます
・額からの汗を止め作業快適です
・繰り返し使用可能・洗濯手洗い可能です
【用途】
・ヘルメット装着作業者、暑さ対策(汗をかく)を強いられる現場

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

汗取りパッド ヘルメット用の型番HPD311-LBのページです。
型番HPD311-LBに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

汗取りパッド ヘルメット用

汗取りパッド ヘルメット用

    吸汗インナー帽(紺)

    吸汗インナー帽(紺)

      ヘルインナーハーフキャップ用

      ヘルインナーハーフキャップ用

        ヘルメットインナー(首筋保護)

        ヘルメットインナー(首筋保護)

          アクアネックパット No.7162

          アクアネックパット No.7162

            ヘルメットインナー(首筋保護/OD色)

            ヘルメットインナー(首筋保護/OD色)

              ヘルメット取付式 アクアデコパッド

              ヘルメット取付式 アクアデコパッド

                ヘルタイ(兼用タイプ)

                ヘルタイ(兼用タイプ)

                  汗とりパッド(弱粘着タイプ)

                  汗とりパッド(弱粘着タイプ)

                    ヘルインナージェットヘル用

                    ヘルインナージェットヘル用

                      ヘルメットインナー

                      ヘルメットインナー

                        トーヨーセフティ ヘルメットインナータオル 黒

                        トーヨーセフティ ヘルメットインナータオル 黒

                          消臭ヘッドバンドスリム

                          消臭ヘッドバンドスリム

                            メーカー クレトイシ ミドリ安全 ペンギンエース エスコ トーヨーセフティー エスコ トーヨーセフティー ユニット アズワン ペンギンエース エスコ トーヨーセフティー アズワン
                            通常価格 471円 866円 1,234円 1,140円 464円 800円 560円 222円 4,338円 1,457円 3,450円 884円 1,000円
                            通常出荷日 1日目   9日目   1日目~   1日目   当日出荷可能 5日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 6日目   1日目  
                            商品タイプ 内装 内装 帽子 帽子 内装 帽子 内装 その他 帽子 帽子 帽子 - 帽子
                            50mm - - - - - - - - - - - -
                            長さ 300mm - - - - - - - - - - - -
                            JANコード 4958093679909 - - - - - - - - - - - -
                            トラスココード 423-3751 - - - - - - - - - - - -

                            汗取りパッド ヘルメット用のレビュー

                            評価 4.5 平均満足度:4.5 2件のレビュー
                            真夏作業の必需品
                            評価 4.0満足度:4.02023/05/30
                            夏場での作業時の必需品です。
                            汗が垂れ流れにくくなります。
                            汗は目に入ると染みるので大変重宝します。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            汗取りパッド
                            評価 5.0満足度:5.02021/11/11
                            夏の現場作業時に汗止めとして使用しています。洗濯して何度も使っているようです。夏の暑い現場の必需品となっています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ヘルメット関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト