(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ストロングビッグセイバー機工用

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:S-9733
ストロングビッグセイバー機工用【300個入り】 ストロングビッグセイバーキコウヨウ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
14,536円
税込単価
15,990円

【特長】・油汚れには強く、手肌に優しい洗浄成分(オレンジオイル、アロエエキス配...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    不織布ウエス
  • 形状:
    ロール
  • タイプ:
    ウェット
  • 外観:
    透明液体 白色シート状
  • 燃焼性:
    あり
  • 揮発性:
    低い
  • 密度(20℃):
    1
  • 引火点:
    なし
  • サイズ(mm):
    280×330
  • 特長:
    防錆剤入りで、洗浄後の錆の発生を一時的に抑制する。
  • 用途:
    各種工場における機械、機器、工具類の洗浄。
  • 用途2:
    エンジンオイル、潤滑油、切削油などの拭き取りに。
  • 成分:
    グリコールエーテル系溶剤・非イオン系界面活性剤・アルカリ剤・オレンジオイル・アロエエキス、防錆剤、キレート剤、防腐剤、精製水
  • 使用方法:
    常に専用容器に入れた(密閉)状態で使用・保管する。①容器フタをはずしアルミ袋の上部を切り袋を容器の中へ入れた状態で使う。②ロール(ウェットセイバー)の中心部から先端をつまみ、フタの中心穴に通す。③フタをしっかり閉めた状態で上部中央出口から先端を引いて取り出す。※すばやく引っぱり気味にするとミシン目できれいに切れる。

Loading...

 
カタログを表示

S-9733 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
詳細タイプ
商品形状
トラスココード
特長2
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

S-9733

詰替
アルミ梱包
754-6602
ビックサイズ(20Lペール缶サイズ)でお徳。
1パック(300枚)
10

1パック

300個入り

14,536( 15,990円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・油汚れには強く、手肌に優しい洗浄成分(オレンジオイル、アロエエキス配合)である。
・ソフトな風合いで傷が付かないコットンスパンレースの相乗作用で、洗浄が確実かつ簡単に行え、産業廃棄性に優れている。
・防錆剤入りなので洗浄後の錆の発生を一時的に抑制する。
・錆びた表面に塗装しようとした場合、研磨する。
・厚地でビックサイズなので使いやすい。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ストロングビッグセイバー機工用の型番S-9733のページです。
型番S-9733に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ストロングビッグセイバー機工用

ストロングビッグセイバー機工用

    ストロングビッグセイバー下地用

    ストロングビッグセイバー下地用

      ウェットセイバー バケツ容器

      ウェットセイバー バケツ容器

        ウエットタスク Mサイズ

        ウエットタスク Mサイズ

          ワイプオール X60 スモールロール

          ワイプオール X60 スモールロール

            ウェットタスク(R)

            ウェットタスク(R)

              不織布ロールウエス ロールタイプ

              不織布ロールウエス ロールタイプ

                実装用ロールワイパー

                実装用ロールワイパー

                  ウエットクリーンワイパー

                  ウエットクリーンワイパー

                    オフィスクリーナー(ウェットタイプ)

                    オフィスクリーナー(ウェットタイプ)

                      デュポン(TM) プロメンテロールGS160

                      デュポン(TM) プロメンテロールGS160

                        デュポン(TM) プロメンテロールDXM205

                        デュポン(TM) プロメンテロールDXM205

                          デュポン(TM) プロメンテロールDX165

                          デュポン(TM) プロメンテロールDX165

                            メーカー 鈴木油脂工業 鈴木油脂工業 鈴木油脂工業 日本製紙クレシア 日本製紙クレシア アズワン トラスコ中山 橋本クロス アックスブレーン 橋本クロス デュポン デュポン デュポン
                            通常価格 14,536円 13,187円 4,839円 13,177円 1,727円 14,080円 2,117円 58,285円 2,836円 2,888円 1,624円 5,556円 3,304円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目   7日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   4日目   4日目   5日目  
                            商品タイプ 不織布ウエス 不織布ウエス 不織布ウエス 不織布ウエス 不織布ウエス 紙ウエス 不織布ウエス 不織布ウエス 不織布ウエス 不織布ウエス - - -
                            形状 ロール ロール ロール ロール ロール - ロール ロール ロール ロール - - -
                            タイプ ウェット ウェット ウェット ウェット ドライ - ドライ ドライ ウェット ウェット - - -
                            外観 透明液体 白色シート状 白濁液体 白色シート 白濁液体/白色シート状 - - - - - - - - - -
                            燃焼性 あり あり あり - - - - - - - - - -

                            ストロングビッグセイバー機工用のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            S-9703
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?詳細タイプ 商品形状 トラスココード 特長2 内容量

                            16,500円

                            ( 18,150円 )

                            300個入り

                            1パック あり

                            1日目

                            -本体ポリ容器754-6599ビックサイズ(20Lペール缶サイズ)の専用容器込みでお徳。1缶(300枚)

                            不織布ウエス(ロールタイプ)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました