(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

AZ-59822 セーフティシューズ(ウレタン短靴マジック)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:59822-008-24
AZ-59822 セーフティシューズ(ウレタン短靴マジック) プロテクティブスニーカー

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
4,767円
税込単価
5,244円

先芯強度JIS Sクラスの約3倍の国際規格の強度の先芯を採用した作業靴。【特長...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    作業靴
  • 規格:
    JSAA規格品
  • 形状:
    短靴
  • 耐油性:
    あり
  • 静電気帯電防止機能:
    あり
  • 甲被タイプ:
    マジック式
  • カラー:
    青系
  • 先芯:
    あり
  • 色詳細:
    ネイビー
  • ワイズ:
    3E
  • 素材:甲被:
    天然皮革(スエード)+ポリエステルメッシュ+合成皮革
  • 素材:底:
    ウレタン2層底
  • 備考1:
    スリップサイン付
  • 備考2:
    サイズ30.0cmは鋼製先芯になります。
  • 内容量:
    1足

型番

59822-008-24 解除

Loading...

セーフティシューズ ウレタン短靴マジック 59822

ウレタン短靴マジック参考図

ウレタン短靴マジック参考図

素材

天然皮革(スエード)+ポリエステルメッシュ+合成皮革

カラーバリエーション

008:ネイビー

特長

  • JSAA型式認定A種合格セーフティシューズ。
  • 樹脂先芯
商品情報を表示

59822-008-24 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ(cm)
素材:先芯
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

59822-008-24

24
樹脂先芯
1足

1個

4,767( 5,244円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

先芯強度JIS Sクラスの約3倍の国際規格の強度の先芯を採用した作業靴。
【特長】
・靴底の磨耗が進むとスリップサイン(黄色)が現れる。
・転倒事故を防ぐ為に、早めの交換がおすすめ。
・耐滑性能 : 前後左右方向に滑りにくいオリジナル靴底で安全確保。
・床の水・油を切る設計で滑りにくさを確保。
・動摩擦係数0.2以上。
・先芯強度 : 耐衝撃性能は国際基準(ISO)の200J(ジュール)の樹脂先芯入り。
・強度はJIS規格の重作業用(H)の2倍、普通作業用(S)の約3倍。
・静電気帯電防止性能:靴底に静電気性能があり、安全に作業が可能。
【特長】
・静電気での粉塵を呼ばず、制電発火を予防し可燃性現場での仕事に適している。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

AZ-59822 セーフティシューズ(ウレタン短靴マジック)の型番59822-008-24のページです。
型番59822-008-24に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

AZ-59822 セーフティシューズ(ウレタン短靴マジック)

AZ-59822 セーフティシューズ(ウレタン短靴マジック)

    アイトス セーフティシューズ 短靴マジックタイプ ネイビー 27.5cm

    アイトス セーフティシューズ 短靴マジックタイプ ネイビー 27.5cm

      AZ-59821 セーフティシューズ(ウレタン短靴ヒモ)

      AZ-59821 セーフティシューズ(ウレタン短靴ヒモ)

        メーカー TULTEX アイトス TULTEX
        通常価格 4,767円 4,961円 4,767円
        通常出荷日 4日目   1日目   4日目~  
        商品タイプ 作業靴 - 作業靴
        規格 JSAA規格品 - JSAA規格品
        形状 短靴 - 短靴
        耐油性 あり - あり
        静電気帯電防止機能 あり - あり

        AZ-59822 セーフティシューズ(ウレタン短靴マジック)のレビュー

        この商品のレビューはありません レビューを書く

        この商品のバリエーション

        型番
        59822-008-22.5
        59822-008-23
        59822-008-23.5
        59822-008-24.5
        59822-008-25
        59822-008-25.5
        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
        出荷日
        サイズ
        (cm)
        素材:先芯 内容量

        7,073円

        ( 7,780円 )
        1個 あり

        4日目

        22.5樹脂先芯-

        4,767円

        ( 5,244円 )
        1個 あり

        4日目

        23樹脂先芯-

        7,073円

        ( 7,780円 )
        1個 あり

        4日目

        23.5樹脂先芯-

        7,073円

        ( 7,780円 )
        1個 あり

        4日目

        24.5樹脂先芯-

        4,767円

        ( 5,244円 )
        1個 あり

        4日目

        25樹脂先芯-

        7,073円

        ( 7,780円 )
        1個 あり

        4日目

        25.5樹脂先芯-

        作業靴カテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ファクトリーサプライ用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました