(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

AZ-59821 セーフティシューズ(ウレタン短靴ヒモ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:59821-008-28
AZ-59821 セーフティシューズ(ウレタン短靴ヒモ) プロテクティブスニーカー

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
4,767円
税込単価
5,244円

先芯強度JIS Sクラスの約3倍の国際規格の強度の先芯を採用した作業靴。【特長...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    作業靴
  • 規格:
    JSAA規格品
  • 形状:
    短靴
  • 耐油性:
    あり
  • 静電気帯電防止機能:
    あり
  • 甲被タイプ:
    ひも式
  • カラー:
    青系
  • 先芯:
    あり
  • 色詳細:
    ネイビー
  • ワイズ:
    3E
  • 素材:甲被:
    天然皮革(スエード)+ポリエステルメッシュ+合成皮革
  • 素材:底:
    ウレタン2層底
  • 備考1:
    耐滑底
  • 備考2:
    反射材付/スリップサイン付
  • 備考3:
    サイズ30.0cmは鋼製先芯になります。
  • 内容量:
    1足

型番

59821-008-28 解除

Loading...

セーフティシューズ ウレタン短靴ヒモ 59821

ウレタン短靴ヒモ

ウレタン短靴ヒモ

素材

天然皮革(スエード)+ポリエステルメッシュ+合成皮革

カラーバリエーション

008:ネイビー

特長

  • JSAA型式認定A種合格セーフティシューズ。
  • 樹脂先芯
商品情報を表示

59821-008-28 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ(cm)
素材:先芯
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

59821-008-28

28
樹脂先芯
1足

1個

4,767( 5,244円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

先芯強度JIS Sクラスの約3倍の国際規格の強度の先芯を採用した作業靴。
【特長】
・JSAA型式認定A種合格セーフティシューズ。
・靴底の磨耗が進むとスリップサイン(黄色)が現れる。
・転倒事故を防ぐ為に、早めの交換がおすすめ。
・耐滑性能 : 前後左右方向に滑りにくいオリジナル靴底で安全確保。
・床の水・油を切る設計で滑りにくさを確保。
・動摩擦係数0.2以上。
・先芯強度 : 耐衝撃性能は国際基準(ISO)の200J(ジュール)の樹脂先芯入り。
・強度はJIS規格の重作業用(H)の2倍、普通作業用(S)の約3倍。
・静電気帯電防止性能 : 靴底に静電気性能があり、安全に作業が可能。
【特長】
・静電気での粉塵を呼ばず、制電発火を予防し可燃性現場での仕事に適している。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

AZ-59821 セーフティシューズ(ウレタン短靴ヒモ)の型番59821-008-28のページです。
型番59821-008-28に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

AZ-59821 セーフティシューズ(ウレタン短靴ヒモ)

AZ-59821 セーフティシューズ(ウレタン短靴ヒモ)

    AZ-59805 セーフティシューズ(ウレタン短靴ヒモ)

    AZ-59805 セーフティシューズ(ウレタン短靴ヒモ)

      AZ-59822 セーフティシューズ(ウレタン短靴マジック)

      AZ-59822 セーフティシューズ(ウレタン短靴マジック)

        AZ-59811 セーフティシューズ(ウレタン短靴ヒモ)

        AZ-59811 セーフティシューズ(ウレタン短靴ヒモ)

          アイトス セーフティシューズ 短靴マジックタイプ ネイビー 27.5cm

          アイトス セーフティシューズ 短靴マジックタイプ ネイビー 27.5cm

            メーカー TULTEX TULTEX TULTEX TULTEX アイトス
            通常価格 4,767円 4,867円 4,767円 4,810円 4,961円
            通常出荷日 4日目~   4日目   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目  
            商品タイプ 作業靴 作業靴 作業靴 作業靴 -
            規格 JSAA規格品 JSAA規格品 JSAA規格品 JSAA規格品 -
            形状 短靴 短靴 短靴 短靴 -
            耐油性 あり あり あり あり -
            静電気帯電防止機能 あり あり あり あり -

            AZ-59821 セーフティシューズ(ウレタン短靴ヒモ)のレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            この商品のバリエーション

            型番
            59821-008-23
            59821-008-24
            59821-008-24.5
            59821-008-25
            59821-008-29
            59821-008-30
            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
            出荷日
            サイズ
            (cm)
            素材:先芯 内容量

            4,767円

            ( 5,244円 )
            1個 あり

            4日目

            23樹脂先芯-

            4,767円

            ( 5,244円 )
            1個 あり

            4日目

            24樹脂先芯-

            7,073円

            ( 7,780円 )
            1個 あり

            4日目

            24.5樹脂先芯-

            4,767円

            ( 5,244円 )
            1個 あり

            4日目

            25樹脂先芯-

            4,767円

            ( 5,244円 )
            1個 あり

            4日目

            29樹脂先芯-

            4,767円

            ( 5,244円 )
            1個 あり

            4日目

            30鋼製先芯-

            作業靴カテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました