(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スプレーベルトワックス

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

スプレーベルトワックス

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,064円
税込単価
1,170円

潤滑剤の固形に変わるエアゾール式ワックス。【特長】・平・V用ベルトのスリップ止...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    スプレー
  • トラスココード:
    759-3597
  • 外観:
    褐色透明液体
  • 燃焼性:
    あり
  • 揮発性:
    高い
  • 本体/オプション:
    本体
  • 密度(20℃):
    0.8
  • 引火点:
    -5℃以下
  • 成分:
    松脂、潤滑油 、炭化水素系溶剤 、アルコール系溶剤
  • 内容量:
    1本(220ml)

Loading...

固形に変わるエアゾール式ワックス

使用方法

  • ベルトにスプレーする

仕様

  • 成分: 松脂・潤滑油・炭化水素系溶剤・アルコール系溶剤
  • 外観: 褐色透明液体
  • 燃焼性: あり
  • 揮発性: 高い
  • 密度(20℃): 0.8
  • 引火点: -5℃以下
  • 商品番号: S-253
  • 商品内容: 220ml(チューブノズル付)
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

S-253

1本(220ml)
10

2個

1,064( 1,170円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

潤滑剤の固形に変わるエアゾール式ワックス。
【特長】
・平・V用ベルトのスリップ止めと鳴き止めに効果があり、伝導効率をよくします
【用途】
・工場などに

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

スプレーベルトワックスの型番S-253のページです。
型番S-253に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スプレーベルトワックス

スプレーベルトワックス

    ベルト鳴き止め&コンディショナー No.1425

    ベルト鳴き止め&コンディショナー No.1425

      LSベルハンマースプレー

      LSベルハンマースプレー

        高粘着潤滑スプレー No.1060

        高粘着潤滑スプレー No.1060

          スミタッキスプレー(耐熱・高粘度グリス)

          スミタッキスプレー(耐熱・高粘度グリス)

            スーパーチェーンルブ(チェーン専用潤滑剤)

            スーパーチェーンルブ(チェーン専用潤滑剤)

              α粘着オイルスプレー(高粘度タイプ)

              α粘着オイルスプレー(高粘度タイプ)

                浸透・潤滑スプレー ハイスリップ 220ml

                浸透・潤滑スプレー ハイスリップ 220ml

                  アワコンスリック(入線用潤滑剤)

                  アワコンスリック(入線用潤滑剤)

                    浸透・防錆・潤滑剤 スミテック 68スプレー

                    浸透・防錆・潤滑剤 スミテック 68スプレー

                      220ml ベルト鳴き止めスプレー

                      220ml ベルト鳴き止めスプレー

                        LSベルハンマー原液

                        LSベルハンマー原液

                          潤滑スプレー スーパーグリースメイト No.1056

                          潤滑スプレー スーパーグリースメイト No.1056

                            メーカー 鈴木油脂工業 呉工業 スズキ機工 呉工業 住鉱潤滑剤 呉工業 トラスコ中山 住鉱潤滑剤 DENSAN 住鉱潤滑剤 エスコ スズキ機工 呉工業
                            通常価格 1,064円 800円 3,416円 743円 2,714円 743円 1,320円 753円 2,399円 2,825円 970円 1,980円 1,030円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   2日目   1日目   当日出荷可能 1日目~   2日目  
                            種類 スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー - スプレー
                            トラスココード 759-3597 - - - - - - - - - - - -
                            外観 褐色透明液体 - - - - - - - - - - - -
                            燃焼性 あり - - - - - - - - - - - -
                            揮発性 高い - - - - - - - - - - - -

                            スプレーベルトワックスのレビュー

                            評価 4.6 平均満足度:4.6 5件のレビュー
                            仕事用
                            評価 5.0満足度:5.02019/05/22
                            プーリー同士の芯間距離の移動調整が困難なケースでの本品の使用は非常に有効であった。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            小馬力小型卓上ドリル盤の鳴き止め兼すべり止め
                            評価 4.0満足度:4.02018/02/10
                            Vベルト等の接触面に直接吹きかけるとツルツルになって古くなったベルトでもしばらく使えるようになるくらい劇的にグリップ力が上がります。小馬力の機械のベルトや、コンプレッサー等のベルトの鳴き止めには効果てきめんです。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            Vベルトの鳴きに
                            評価 5.0満足度:5.02021/08/18
                            Vベルトが滑りや鳴きはじめたときに、スプレーすると効果がすぐに出て滑り、鳴きが止まるので助かります。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ロータリーバキュームポンプのVベルト鳴きに
                            評価 5.0満足度:5.02020/06/05
                            始動時に特にスリップしやすく、本製品を噴霧した
                            グリップ力が上がり始動時のスリップがなくなった
                            ベルトに付着すると表面がベトベトになります
                            臭いは松脂臭です
                            標準ノズルの他にロングノズルもついているのでピンポイント噴射ができ重宝しました

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            Vベルト・平ベルトの滑り止め
                            評価 4.0満足度:4.02019/07/03
                            Vベルトや平ベルトが、滑りはじめたときに、スプレーすると、すぐに滑りが止まるので助かります。交換の手間取るVベルトや、すぐに入手できないサイズのときにはとても重宝しています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 使用方法は?
                            A
                            ベルトにまんべんなくスプレーします。

                            潤滑スプレー・潤滑油・オイルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました