(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

パワークリーン 4L・18L

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

パワークリーン 4L・18L

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
3,465円 ~ 13,442円
税込価格
3,812円 ~ 14,786円

家庭、工場などあらゆる油汚れに使える万能洗剤。【特長】・あらゆる産業・工業・家...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    液体
  • 燃焼性:
    なし
  • 揮発性:
    低い
  • 密度(20℃):
    1
  • pH(20℃):
    13以上
  • 外観:
    透明濃紺色液体
  • 引火点:
    なし
  • 特徴:
    液体で使用が簡単。
  • 補足説明:
    目的に応じて使用でき、大変お得。
  • 成分:
    非イオン系界面活性剤、陰イオン系界面活性剤、グリコールエーテル系溶剤、アルカリ剤、洗浄助剤、着色料、精製水
  • 使用方法:
    ①汚れの程度に応じた希釈液で洗浄(スプレー)する。②洗浄後は必ず水洗いするか本剤が残らないよう完全に拭き取る。※特に窓ガラスや鏡面部分に使用する場合は洗浄後速やかに水洗いか水拭きで液剤が残らないよう完全に拭きとる。(液が残ると曇る場合がある為)※洗浄後、錆びやすい箇所は必ず防錆処理を行う。●原液・・・各種工作機械工具・エンジン●2~3倍希釈液・・・事務機器・台所・換気扇。●50倍の希釈液・・・床・電気製品。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

産業用洗浄剤

パワークリーン

パワークリーン

使用方法

  • 原液・・・各種工作機械工具・エンジン。
  • 2~3倍希釈液・・・事務機器・台所・換気扇。
  • 50倍の希釈液・・・床・電気製品。
  • 汚れの程度に応じた希釈液でスプレーし洗浄後は必ず水洗いをする。

製品仕様

  • 成分:非イオン系界面活性剤・陰イオン系界面活性剤・グリコールエーテル系溶剤・アルカリ剤・洗浄助剤・着色料・精製水
  • 外観:透明濃紺色液体
  • 燃焼性なし
  • 揮発性:低い
  • 密度(20℃):1.0
  • pH(20℃):13以上
商品情報を表示

型番リスト

型番
トラスココード
商品形状
用途
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
493-4091
ポリ容器
各種工作機械・部品の洗浄・船舶・航空機・車両等のオイル汚れの洗浄・金属面の油汚れの洗浄・製品納品前の最終仕上げ・スチール製机・椅子・キャビネット・電気・ガス器具等に付着した手垢・タバコのヤニ、タール等のあらゆる汚れの洗浄
1本(4L)
10

2個

3,465( 3,812円 )

1日目

493-3958
バックインボックス
各種工作機械・部品の洗浄・船舶・航空機・車両等のオイル汚れの洗浄・金属面の油汚れの洗浄・製品納品前の最終仕上げ・スチール製机・椅子・キャビネット・電気・ガス器具等に付着した手垢・タバコのヤニ、タール等のあらゆる汚れの洗浄。
1缶(18L)
10

1個

13,442( 14,786円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

家庭、工場などあらゆる油汚れに使える万能洗剤。
【特長】
・あらゆる産業・工業・家庭等の油汚れ・シミ・くすみを取り除く。
・液体で使用が簡単。
【用途】
・各種工作機械、部品の洗浄、船舶、航空機、車両等のオイル汚れの洗浄に最適。
・金属面の油汚れの洗浄、製品納品前の最終仕上げ・スチール製机、椅子、キャビネットに最適。
・電気、ガス器具等に付着した手垢、タバコのヤニやタール等のあらゆる汚れの洗浄に便利。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

パワークリーン 4L・18L

パワークリーン 4L・18L

    油分散洗浄剤

    油分散洗浄剤

      グリラー鉱油用

      グリラー鉱油用

        住鉱 洗浄剤(液状タイプ速乾、油脂・磨耗粉除去用) スミクリーンS 18L

        住鉱 洗浄剤(液状タイプ速乾、油脂・磨耗粉除去用) スミクリーンS 18L

          水溶性洗浄剤 メカクリーナー W-AX

          水溶性洗浄剤 メカクリーナー W-AX

            ディスプレー用洗浄剤

            ディスプレー用洗浄剤

              スミクリーンS-800 強力脱脂洗浄剤

              スミクリーンS-800 強力脱脂洗浄剤

                炭化水素系洗浄剤

                炭化水素系洗浄剤

                  αクリーナー ノンガススプレー詰替用

                  αクリーナー ノンガススプレー詰替用

                    クーラントシステム洗浄剤

                    クーラントシステム洗浄剤

                      2Bクリーナー NX251・NX255

                      2Bクリーナー NX251・NX255

                        超低毒性流出油処理剤リンダ

                        超低毒性流出油処理剤リンダ

                          パーツクリーナー 速乾性部品洗浄剤

                          パーツクリーナー 速乾性部品洗浄剤

                            メーカー 鈴木油脂工業 コンドーテック 横浜油脂工業 住鉱潤滑剤 日本メカケミカル イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) 住鉱潤滑剤 ミスミ トラスコ中山 ミスミ イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) コンドーテック 友和
                            通常価格 3,465円 16,175円 18,696円 16,942円 6,000円 4,960円 4,327円 9,824円 6,686円 8,961円 950円 19,726円 753円
                            通常出荷日 1日目   5日目   3日目   7日目   3日目   3日目   4日目~   3日目   1日目~   3日目   1日目~   当日出荷可能 5日目   4日目  
                            種類 液体 液体 液体 液体 液体 液体 液体 液体 スプレー 液体 - 液体 -
                            燃焼性 なし - - - - - - - - - - - -
                            揮発性 低い - - - - - - - - - - - -
                            密度(20℃) 1 - - - - - - - - - - - -
                            pH(20℃) 13以上 - - - - - - - - - - - -

                            パワークリーン 4L・18Lのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            パーツクリーナー・ブレーキクリーナーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました