(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ストロングパワークリーン

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:S-2021
ストロングパワークリーン ストロングパワークリーン

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
23,001円
税込単価
25,301円

ムース状万能洗浄剤。【特長】・ムースタイプなので、汚れ部分に長く付着し、洗浄力...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 画像は代表画像(S-2208)になります。

Loading...

ムース状万能洗浄剤

ストロングパワークリーン

ストロングパワークリーン

使用感イメージ

使用感イメージ

こんな場所に最適

機械工場

機械工場

印刷工場

印刷工場

自動車工場

自動車工場

使用方法

  • 4~6倍希釈液・・・各種工作機械・工具・エンジン。
  • 10倍希釈液・・・事務機器・台所・換気扇。
  • 100倍希釈液・・・床・電気製品。
  • 汚れた箇所に塗布し、暫く置く。汚れが溶けだしてきたら水で洗い流す。

製品仕様

  • 成分:非イオン系界面活性剤・グリコールエーテル系溶剤・アルカリ剤・洗浄助剤・防錆剤・着色剤・増粘剤・精製水
  • 外観:赤色液体
  • 燃焼性なし
  • 揮発性:低い
  • 密度(20℃):1.0
  • pH(20℃):13以上
商品情報を表示

S-2021 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
種類詳細
トラスココード
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

S-2021

-
493-3826
20L
10

1個

23,001( 25,301円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ムース状万能洗浄剤。
【特長】
・ムースタイプなので、汚れ部分に長く付着し、洗浄力をより一層強化。
・空気中に拡散しないので目やのどを刺激しない。
【用途】
・機械工場・自動車修理工場・印刷工場等に最適。

(i)ご注意

  • 画像は代表画像(S-2208)になります。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ストロングパワークリーンの型番S-2021のページです。
型番S-2021に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ストロングパワークリーン

ストロングパワークリーン

    オイルクリーナー 油汚れ洗浄スプレー

    オイルクリーナー 油汚れ洗浄スプレー

      食品機械用強力洗浄スプレー

      食品機械用強力洗浄スプレー

        ザ・パワークリーン 20L/缶

        ザ・パワークリーン 20L/缶

          テラパーツ&ブレーキクリーナー(速乾タイプ)

          テラパーツ&ブレーキクリーナー(速乾タイプ)

            レクトラクリーン No.1012

            レクトラクリーン No.1012

              ジャバラパーツクリーナー 第二石油類溶剤

              ジャバラパーツクリーナー 第二石油類溶剤

                脱脂洗浄剤 TB2706 主成分:炭化水素系溶剤

                脱脂洗浄剤 TB2706 主成分:炭化水素系溶剤

                  スーパークリーン 420ml

                  スーパークリーン 420ml

                    水系洗浄スプレー クリーナーW2

                    水系洗浄スプレー クリーナーW2

                      クリーナーキャブ No.1014

                      クリーナーキャブ No.1014

                        ステンレスクリーナー

                        ステンレスクリーナー

                          水溶性洗浄剤 メカクリーナー W-AX

                          水溶性洗浄剤 メカクリーナー W-AX

                            メーカー 鈴木油脂工業 タセト ITW 鈴木油脂工業 コスモビューティ 呉工業 ダイゾーニチモリ スリーボンド ファインケミカルジャパン タセト 呉工業 トラスコ中山 日本メカケミカル
                            通常価格 3,143円 1,441円 1,740円 17,613円 540円 1,000円 1,283円 1,596円 893円 1,092円 900円 993円 6,000円
                            通常出荷日 1日目   1日目   4日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   4日目   1日目   1日目   3日目  
                            種類 液体 スプレー スプレー 液体 スプレー スプレー - スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー 液体
                            対応材質 ステンレス鋼 - - - - - - - - - - - -

                            ストロングパワークリーンのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 使用方法は?
                            A
                            4~6倍希釈液・・・各種工作機械・工具・エンジン
                            10倍希釈液・・・事務機器・台所・換気扇
                            100倍希釈液・・・床・電気製品
                            汚れた箇所に塗布し、暫く置く。汚れが溶けだしてきたら水で洗い流す

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            S-2208
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?種類詳細 トラスココード 内容量

                            3,143円

                            ( 3,457円 )
                            4個 あり

                            1日目

                            10充填式493-38691L

                            パーツクリーナー・ブレーキクリーナーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました