(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ワンカット盛り刃エンドミル DZ-SEPL形

ワンカット盛り刃エンドミル DZ-SEPL形

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
31,648円 ~ 185,051円
税込価格
34,813円 ~ 203,556円

耐摩耗性に優れた超微粒子超硬合金により、高い工具寿命を発揮します。

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

未確定4件の候補があります。

Loading...

商品情報

推奨切削条件

推奨切削条件表

  • 本切削条件はメーカー推奨条件をもとに被削材別(一般鋼、合金鋼、調質鋼、高硬度鋼、ステンレス鋼、アルミ、鋳鉄等)に回転数、送り速度、切込み量を記載したものです。
  • 加工環境(工作機械、ツーリング等)によっても最適加工条件は変化しますので、加工状況(加工面、ビビり等)を確認して補正しながらご使用ください。
ワンカット盛り刃エンドミル DZ-SEPL形 推奨切削条件表

型番リスト

型番
刃径(mm)
刃長(mm)
シャンク径(mm)
全長(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
16
70
16
150

1個

31,648( 34,813円 )

2日目

20
100
20
180

1個

75,563( 83,119円 )

1日目

25
100
25
180

1個

122,463( 134,709円 )

3日目

30
110
32
200

1個

185,051( 203,556円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

耐摩耗性に優れた超微粒子超硬合金により、高い工具寿命を発揮します。

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ワンカット盛り刃エンドミル DZ-SEPL形

ワンカット盛り刃エンドミル DZ-SEPL形

    スクエアエンドミル ワンカット70(微小コーナR付き) DV-SEHH4040-R02

    スクエアエンドミル ワンカット70(微小コーナR付き) DV-SEHH4040-R02

      スクエアエンドミル ワンカット70 DV-SEHH6080

      スクエアエンドミル ワンカット70 DV-SEHH6080

        アルミ加工用ソリッドエンドミル AL-SEES3-XLS-R02形

        アルミ加工用ソリッドエンドミル AL-SEES3-XLS-R02形

          ビームエンドミル VN-SPES2形

          ビームエンドミル VN-SPES2形

            ビームエンドミル(アルミ用) VN-ALES2形

            ビームエンドミル(アルミ用) VN-ALES2形

              コロミルプルーラ超硬スクエアエンドミル ダイヤモンドコーティング 2P

              コロミルプルーラ超硬スクエアエンドミル ダイヤモンドコーティング 2P

                スーパーワンカットエンドミル DZ-SOCLS4形(レギュラ刃長)(ロングシャンク)

                スーパーワンカットエンドミル DZ-SOCLS4形(レギュラ刃長)(ロングシャンク)

                  アルミ加工用ソリッドエンドミル(ロングシャンク)(アンダーネック) AL-SEES3-LS形

                  アルミ加工用ソリッドエンドミル(ロングシャンク)(アンダーネック) AL-SEES3-LS形

                    荒加工、中仕上げ用エンドミル(ダブルフルート)R付き円筒シャンク

                    荒加工、中仕上げ用エンドミル(ダブルフルート)R付き円筒シャンク

                      AE-VMS AE-VMシリーズ 超硬防振型エンドミル ショート形(スクエアタイプ)

                      AE-VMS AE-VMシリーズ 超硬防振型エンドミル ショート形(スクエアタイプ)

                        コロミル プルーラ 荒加工、中仕上げ用エンドミル R216-P(硬度以下48HRC)

                        コロミル プルーラ 荒加工、中仕上げ用エンドミル R216-P(硬度以下48HRC)

                          アルミ加工用ソリッドエンドミル(ロング刃長) AL-SEEL2形

                          アルミ加工用ソリッドエンドミル(ロング刃長) AL-SEEL2形

                            メーカー ダイジェット ダイジェット ダイジェット ダイジェット ダイジェット ダイジェット サンドビック ダイジェット ダイジェット サンドビック オーエスジー サンドビック ダイジェット
                            通常価格 31,648円 5,885円 7,821円 8,106円 65,893円 65,893円 12,571円 8,001円 5,747円 14,857円 3,095円 27,771円 7,443円
                            通常出荷日 1日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   3日目   3日目   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目~  
                            加工用途(加工形状) 側面 側面 - 側面 / 溝 側面 / 溝 側面 / 溝 平面 / 側面 側面 側面 / 溝 平面 平面 / 側面 / 曲面 / 溝 / 傾斜切り込み 平面 側面 / 溝
                            工具材質 超硬 超硬 超硬 超硬 ダイヤモンド ダイヤモンド 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬
                            被削材 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / 鋳鉄 - アルミ グラファイト / 樹脂 アルミ / 銅 アルミ / 銅 / グラファイト / 樹脂 - アルミ / 銅 一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 - アルミ / 銅
                            ねじれ角 強ネジレ(45~60°) 強ネジレ(45~60°) - 強ネジレ(45~60°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 強ネジレ(45~60°) 強ネジレ(45~60°) 強ネジレ(45~60°) 不等リード・不等分割 強ネジレ(45~60°) 強ネジレ(45~60°)
                            コーティング 鋼用 - - ノンコート ノンコート ノンコート - 鋼用 ノンコート 鋼用 鋼用 鋼用 ノンコート

                            ワンカット盛り刃エンドミル DZ-SEPL形のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            超硬スクエアエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました