(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:DBD-4050R
バックドラフト DBD形 フライスヨウコウグ

バックドラフト DBD形 DBD-4050R

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
38,982円
税込単価
42,880円

バックドラフトDBD形【特長】・金型の基準底面部および側面部の高速・高能率仕上...

詳細情報を確認する

  • 加工用途:
    平面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / バーチカル
  • 寸法Lf(mm):
    50
  • 対応チップ:
    DBD170408(JC8015、JBN500、CX90)/DBD170408-30(JC8003、CX75)/DBD170408-F(JC8003、CX75)
  • 加工用途詳細:
    ポケット加工/曲面加工/ヘリカル加工/突き加工
  • 適用部品クランプねじ:
    DSW-4085
  • 適用部品レンチ:
    A-15T

(i)ご注意

  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。
  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

DBD-4050R 解除

Loading...

DBD-4050R の仕様・寸法情報

商品情報

バックドラフト DBD形の仕様

本体/ボアタイプフライス イメージ

本体/ボアタイプフライス イメージ

本体/シャンクタイプフライス イメージ

本体/シャンクタイプフライス イメージ

バックドラフト DBD形の寸法例

本体/ボアタイプフライスの寸法図

本体/ボアタイプフライスの寸法図

本体/シャンクタイプフライスの寸法図

本体/シャンクタイプフライスの寸法図

本体/ボアタイプフライス

形番刃数寸法(mm)重量
(kg)
部品
φDcLfφDbφdφd1ablクランプねじレンチ
DBD-4050R450504722.22516.58.45200.45DSW-4085A-15T
DBD-4050R-2245050472216.510.46.3200.45
DBD-5063R563506022.22516.58.45200.81
DBD-5063R-2256350602216.510.46.3200.81
DBD-5063R-275635060272012.47220.76
DBD-6080R680637631.752612.78321.72
DBD-6080R-25.4680507625.4209.56241.42
DBD-6080R-276805076272012.47221.41

本体/シャンクタイプフライス

形番刃数寸法(mm)重量
(kg)
部品
φDcLfLφDsクランプねじレンチ
DBD-3040-50-S3234050150320.91DSW-4085A-15T
DBD-3040-50L-S3234050250321.50

型番リスト

型番
刃径 D(φ)
取付け方法
全長 (L)(mm)
シャンク径 (d)(mm)
刃数(枚)
寸法φDb(mm)
寸法φd(mm)
寸法φd1(mm)
寸法a(mm)
寸法b(mm)
寸法ℓ(mm)
クーラント穴有無
トラスココード
重量(kg)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

DBD-4050R

50
アーバー
-
-
4
47
22.225
16.5
8.4
5
20
837-2299
0.45

1個

38,982( 42,880円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

バックドラフトDBD形
【特長】
・金型の基準底面部および側面部の高速・高能率仕上げ加工用。
・ポケット加工、ヘリカル加工、プランジ加工などの多機能な加工も可能。
・チップ材種は、ハードコート、バリューコート、サーメットおよびCBNをラインナップ。
・スタンダードタイプに加え、豊富なチップバリエーションをラインナップ。
【用途】
・仕上げ・平面&立壁加工用

(i)ご注意

  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。
  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

カタログ

 

Loading...

DBD-4050Rで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

バックドラフト DBD形の型番DBD-4050Rのページです。
型番DBD-4050Rに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

バックドラフト DBD形

バックドラフト DBD形

    コロミル 245 正面フライス加工 円筒シャンク R245-A

    コロミル 245 正面フライス加工 円筒シャンク R245-A

      SEC-スミデュアルミル DFC09000E型 (標準タイプ)

      SEC-スミデュアルミル DFC09000E型 (標準タイプ)

        SEC-スミデュアルミル DFCM09000E型 (ファインピッチ)

        SEC-スミデュアルミル DFCM09000E型 (ファインピッチ)

          SEC-スミデュアルミル DFCF09000R(S)型(エクストラファインピッチ)

          SEC-スミデュアルミル DFCF09000R(S)型(エクストラファインピッチ)

            SRF形ボールエンドミル(スクリューインタイプ)

            SRF形ボールエンドミル(スクリューインタイプ)

              SEC-ウェーブラジアスミルWRCX型用 WRCX-E

              SEC-ウェーブラジアスミルWRCX型用 WRCX-E

                コロミル 590 カッター アルミ合金、鋳鉄、高硬度鋼の正面フライス加工用 HSK R590-HA

                コロミル 590 カッター アルミ合金、鋳鉄、高硬度鋼の正面フライス加工用 HSK R590-HA

                  SEC-スミデュアルミル DFC09000R(S)型(標準タイプ)

                  SEC-スミデュアルミル DFC09000R(S)型(標準タイプ)

                    コロミルR216ボールエンドミル

                    コロミルR216ボールエンドミル

                      ミラーラジアスエンドミル RNM-S形・RNM-T形

                      ミラーラジアスエンドミル RNM-S形・RNM-T形

                        すみっこ

                        すみっこ

                          SEC-ウェーブリピータWRX型用 WRX-E

                          SEC-ウェーブリピータWRX型用 WRX-E

                            メーカー ダイジェット サンドビック 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 三菱マテリアル 住友電工ハードメタル サンドビック 住友電工ハードメタル サンドビック ダイジェット 富士元工業 住友電工ハードメタル
                            通常価格 38,982円 53,714円 25,413円 33,065円 50,053円 15,745円 33,907円 115,429円 37,277円 49,829円 24,982円 24,114円 55,107円
                            通常出荷日 1日目~   1日目~   1日目   1日目   1日目   3日目~   1日目   1日目   1日目~   1日目~   3日目   3日目~   1日目  
                            加工用途 平面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / バーチカル 平面 平面 / 側面 平面 / 側面 平面 / 溝削り - 平面 / 溝削り - 平面 / 溝削り 平面 / 側面 / 溝 / バーチカル 平面 / 側面 平面 / 側面 / 溝削り
                            寸法Lf(mm) 50 - - - - - - - - - - - -
                            対応チップ DBD170408(JC8015、JBN500、CX90)/DBD170408-30(JC8003、CX75)/DBD170408-F(JC8003、CX75) - - - - - - - - - - - -
                            加工用途詳細 ポケット加工/曲面加工/ヘリカル加工/突き加工 - - - - - - - - - ポケット加工/曲面加工/ヘリカル加工 - -
                            適用部品クランプねじ DSW-4085 - - - - - - - - - - - -

                            バックドラフト DBD形のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            DBD-4050R-22
                            DBD-5063R
                            DBD-5063R-22
                            DBD-6080R-27
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            刃径 D
                            (φ)
                            取付け方法 全長 (L)
                            (mm)
                            シャンク径 (d)
                            (mm)
                            刃数
                            (枚)
                            寸法φDb
                            (mm)
                            寸法φd
                            (mm)
                            寸法φd1
                            (mm)
                            寸法a
                            (mm)
                            寸法b
                            (mm)
                            寸法ℓ
                            (mm)
                            クーラント穴有無 トラスココード 重量
                            (kg)

                            38,982円

                            ( 42,880円 )
                            1個 -

                            2日目

                            50アーバー--4472216.510.46.320837-23000.45

                            42,142円

                            ( 46,356円 )
                            1個 -

                            3日目

                            63アーバー--56022.22516.58.4520837-23010.81

                            42,142円

                            ( 46,356円 )
                            1個 -

                            1日目

                            63アーバー--5602216.510.46.320837-23020.81

                            48,892円

                            ( 53,781円 )
                            1個 -

                            1日目

                            80アーバー--676272012.4722837-23061.41

                            カッター・刃先交換式エンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました