(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ニューバック アンド フォースカッタ PFC形

ニューバック アンド フォースカッタ PFC形

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
69,865円
税込単価
76,852円

ニューバック アンド フォースカッタ PFC形。【特長】・クーラント穴付き。・...

詳細情報を確認する

  • 加工用途:
    平面 / 側面 / 面取り / バーチカル
  • 刃径 D(φ):
    50
  • 被削材:
    一般鋼 / 鋳鉄
  • 取付け方法:
    アーバー
  • 仕上げ区分:
    仕上げ加工
  • シャンク径 (d)(mm):
    22
  • 刃数(枚):
    4
  • 適応チップ材種:
    超硬コート
  • 寸法φd(mm):
    22
  • 寸法φd1(mm):
    17
  • 寸法a(mm):
    10.4
  • 寸法b(mm):
    6.3
  • 寸法ℓ(mm):
    20
  • クーラント穴有無:
  • 対応チップ:
    DPGT0903-W3
  • 加工用途詳細:
    仕上げ・往復&立壁加工用
  • トラスココード:
    837-2538
  • 重量(kg):
    0.6
  • 適用部品クランプねじ:
    DSW-307H(推奨トルク:1.8N・m)
  • 適用部品レンチ:
    A-10SD
  • 適用部品クランプボルト:
    M12×1.75×30

(i)ご注意

  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

PFC-4050R-22 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

ニューバック アンド フォースカッタ PFC形の仕様

ニューバック アンド フォースカッタ PFC形 イメージ

ニューバック アンド フォースカッタ PFC形 イメージ

ニューバック アンド フォースカッタ PFC形の寸法

寸法図

寸法図

形番刃数寸法(mm)重量(kg)
φDcLfφDbφdφd1abl
PFC-4050R-224505047221710.46.3200.6
PFC-6063R-226635060221710.46.3200.9

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PFC-4050R-22

1個

69,865( 76,852円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ニューバック アンド フォースカッタ PFC形。
【特長】
・クーラント穴付き。
・バックアンドフォース(往復)加工により2倍の高能率加工が可能。
・突出しの長い加工に対応。
・外周振れの調整が簡単。
【用途】
・仕上げ。
・往復&立壁加工用。

(i)ご注意

  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

Loading...

PFC-4050R-22で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ニューバック アンド フォースカッタ PFC形の型番PFC-4050R-22のページです。
型番PFC-4050R-22に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ニューバック アンド フォースカッタ PFC形

ニューバック アンド フォースカッタ PFC形

    アルファ超快削エンドミルAHU形 モジュラータイプ

    アルファ超快削エンドミルAHU形 モジュラータイプ

      FA/FV ハイボアファインユニット

      FA/FV ハイボアファインユニット

        SEC-ウェーブラジアスミルWRCX型用 WRCX-E

        SEC-ウェーブラジアスミルWRCX型用 WRCX-E

          SEC-ウェーブラジアスミルWRCX型用 WRCXF-RS

          SEC-ウェーブラジアスミルWRCX型用 WRCXF-RS

            SEC-メタルスラッシュミル MSX08000E型

            SEC-メタルスラッシュミル MSX08000E型

              アルファモジュラーミルAHJM形

              アルファモジュラーミルAHJM形

                イスカル X その他ミーリング/カッタ

                イスカル X その他ミーリング/カッタ

                  FA/FV ハイボアファイン

                  FA/FV ハイボアファイン

                    アルファ超快削エンドミルAHU形 ボアタイプ

                    アルファ超快削エンドミルAHU形 ボアタイプ

                      すみっこ

                      すみっこ

                        アルファラフィングエンドミル AME形 シャンクタイプ

                        アルファラフィングエンドミル AME形 シャンクタイプ

                          アルファ快削じゅうおうAHJ形

                          アルファ快削じゅうおうAHJ形

                            メーカー ダイジェット MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) 三菱マテリアル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) イスカル 三菱マテリアル MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) 富士元工業 MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)
                            通常価格 69,865円 24,311円 24,180円 33,907円 42,401円 29,414円 19,054円 25,608円 57,214円 47,109円 24,114円 54,518円 19,054円
                            通常出荷日 1日目   1日目~   4日目   1日目   1日目   1日目   3日目   1日目   1日目~   3日目   3日目~   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            加工用途 平面 / 側面 / 面取り / バーチカル 平面 / 側面 / 溝 - 平面 / 溝削り 平面 / 溝削り 平面 / 溝削り 平面 / 側面 / 溝 - - 平面 / 側面 / 溝 平面 / 側面 側面 平面 / 側面 / 溝
                            刃径 D(φ) 50 - - - - - - - - - - - -
                            被削材 一般鋼 / 鋳鉄 - - 一般鋼、炭素鋼、合金鋼 / プレハードン鋼、調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ合金 / Ti合金、耐熱合金 - 一般鋼、炭素鋼、合金鋼 / プレハードン鋼、調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 - - - 一般鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / 樹脂 - 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄
                            取付け方法 アーバー ねじ込み式 - 柄付きタイプ アーバー 柄付きタイプ ねじ込み式 - - アーバー 柄付きタイプ 柄付きタイプ 柄付きタイプ
                            仕上げ区分 仕上げ加工 仕上げ加工 - 粗・中粗加工 粗・中粗加工 粗・中粗加工 粗・中粗加工 - - 仕上げ加工 仕上げ加工 仕上げ加工 粗・中粗加工

                            ニューバック アンド フォースカッタ PFC形のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            カッター・刃先交換式エンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました