(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ソリッドエンドミル SEM4形

ソリッドエンドミル SEM4形

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
2,080円 ~ 6,841円  特別価格 
税込価格
2,288円 ~ 7,525円  特別価格 

耐摩耗性に優れた超微粒子超硬合金により、高い工具寿命を発揮します。

詳細情報を確認する

型番

未確定9件の候補があります。

Loading...

商品情報

推奨切削条件

推奨切削条件表

  • 本切削条件はメーカー推奨条件をもとに被削材別(一般鋼、合金鋼、調質鋼、高硬度鋼、ステンレス鋼、アルミ、鋳鉄等)に回転数、送り速度、切込み量を記載したものです。
  • 加工環境(工作機械、ツーリング等)によっても最適加工条件は変化しますので、加工状況(加工面、ビビり等)を確認して補正しながらご使用ください。
ソリッドエンドミル SEM4形 推奨切削条件表

型番リスト

型番
刃径(mm)
刃長(mm)
シャンク径(mm)
全長(mm)
トラスココード
刃径公差
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
2
6.5
4
40
492-0503
-0.02~0

1個

2,080円

2,017

( 2,219円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

2.5
6.5
4
40
492-0511
-0.02~0

1個

2,080( 2,288円 )

1日目

3
9
6
50
492-0520
-0.02~0

1個

2,686( 2,955円 )

1日目

4
12
6
50
492-0538
-0.02~0

1個

2,686( 2,955円 )

1日目

5
15
6
50
492-0546
-0.02~0

1個

2,686( 2,955円 )

1日目

6
16
6
50
492-0554
-0.025~0

1個

2,686( 2,955円 )

1日目

8
20
8
64
492-0562
-0.025~0

1個

3,517( 3,869円 )

1日目

10
22
10
70
492-0571
-0.03~0

1個

4,807( 5,288円 )

1日目

12
25
12
75
492-0589
-0.03~0

1個

6,841( 7,525円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

耐摩耗性に優れた超微粒子超硬合金により、高い工具寿命を発揮します。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ソリッドエンドミル SEM4形

ソリッドエンドミル SEM4形

    コロミルプルーラ-汎用 荒加工用エンドミル 1P231-XA

    コロミルプルーラ-汎用 荒加工用エンドミル 1P231-XA

      コロミルプルーラ-汎用 荒加工用エンドミル 1P251-XA

      コロミルプルーラ-汎用 荒加工用エンドミル 1P251-XA

        コロミルプルーラ-汎用 荒加工用エンドミル 1P221-XA(48HRc以下)

        コロミルプルーラ-汎用 荒加工用エンドミル 1P221-XA(48HRc以下)

          コロミルプルーラ超硬スクエアエンドミル 2P460

          コロミルプルーラ超硬スクエアエンドミル 2P460

            コロミルプルーラ-汎用 荒加工用エンドミル 1P250-XA(48HRc以下)

            コロミルプルーラ-汎用 荒加工用エンドミル 1P250-XA(48HRc以下)

              コロミルプルーラ-汎用 荒加工用エンドミル 1P221-XB(48HRc以下)

              コロミルプルーラ-汎用 荒加工用エンドミル 1P221-XB(48HRc以下)

                コロミルプルーラ超硬スクエアエンドミル 2S221

                コロミルプルーラ超硬スクエアエンドミル 2S221

                  コロミルプルーラ-汎用 荒加工用エンドミル 1P230-XA(48HRc以下)

                  コロミルプルーラ-汎用 荒加工用エンドミル 1P230-XA(48HRc以下)

                    コロミルプルーラ-汎用 荒加工、仕上げ加工用エンドミル 1P260-XA

                    コロミルプルーラ-汎用 荒加工、仕上げ加工用エンドミル 1P260-XA

                      コロミルプルーラ-専用 荒加工用エンドミル 2P232

                      コロミルプルーラ-専用 荒加工用エンドミル 2P232

                        コロミルプルーラ-専用 荒加工用エンドミル スクエア、センターカット 2P232

                        コロミルプルーラ-専用 荒加工用エンドミル スクエア、センターカット 2P232

                          コロミルプルーラ-専用 荒加工用エンドミル スクエアコーナR、センターカット 2S220

                          コロミルプルーラ-専用 荒加工用エンドミル スクエアコーナR、センターカット 2S220

                            メーカー ダイジェット サンドビック サンドビック サンドビック サンドビック サンドビック サンドビック サンドビック サンドビック サンドビック サンドビック サンドビック サンドビック
                            通常価格 2,080円 10,683円 7,169円 12,750円 16,343円 7,971円 6,621円 9,646円 6,826円 6,954円 9,760円 9,760円 11,383円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   1日目~   3日目  
                            加工用途(加工形状) 側面 / 溝 平面 平面 平面 平面 / 側面 平面 平面 平面 / 側面 平面 平面 平面 平面 平面
                            工具材質 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬
                            被削材 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 グラファイト / 樹脂 一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 アルミ / 銅 一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 アルミ / 銅 アルミ / 銅 アルミ / 銅
                            ねじれ角 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 強ネジレ(45~60°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°)
                            コーティング 鋼用 鋼用 鋼用 - 鋼用 鋼用 鋼用 ノンコート 鋼用 鋼用 ノンコート ノンコート ノンコート

                            ソリッドエンドミル SEM4形のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            超硬スクエアエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました