(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:DZ-SOCS4080
スーパーワンカットエンドミル DZ-SOCS4形(レギュラ刃長) チョウコウエンドミル

スーパーワンカットエンドミル DZ-SOCS4形(レギュラ刃長) DZ-SOCS4080

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
8,737円
税込単価
9,611円

耐摩耗性に優れた超微粒子超硬合金により、高い工具寿命を発揮します。【特長】・4...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

DZ-SOCS4080 解除

Loading...

DZ-SOCS4080 の仕様・寸法情報

商品情報

推奨切削条件

推奨切削条件表

  • 本切削条件はメーカー推奨条件をもとに被削材別(一般鋼、合金鋼、調質鋼、高硬度鋼、ステンレス鋼、アルミ、鋳鉄等)に回転数、送り速度、切込み量を記載したものです。
  • 加工環境(工作機械、ツーリング等)によっても最適加工条件は変化しますので、加工状況(加工面、ビビり等)を確認して補正しながらご使用ください。
スーパーワンカットエンドミル DZ-SOCS4形(レギュラ刃長) 推奨切削条件表

型番リスト

型番
刃径(mm)
刃長(mm)
シャンク径(mm)
全長(mm)
トラスココード
刃径公差
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

DZ-SOCS4080

8
19
8
75
208-1415
-0.02~0
10

1個

8,737( 9,611円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

耐摩耗性に優れた超微粒子超硬合金により、高い工具寿命を発揮します。
【特長】
・4枚刃でも2枚刃並みの切込み深さでの溝切削が可能、送り速度は2倍以上を実現。
・独創的な溝形状と45°強ねじれの租合せにより、切りくずの排出性が抜群、また切削抵抗も大幅に低減。
・スーパーワンカットエンドミルは高速MCから汎用フライス盤にいたるまで高能率加工が可能。
・独特な切れ刃形状、高い工具剛性、及びDZコーティングの採用により、一般鋼から工具鋼及びステンレス鋼やチタン合金の難削材にいたるまで、あらゆる用途に最適。

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

カタログ

 

Loading...

DZ-SOCS4080で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スーパーワンカットエンドミル DZ-SOCS4形(レギュラ刃長)の型番DZ-SOCS4080のページです。
型番DZ-SOCS4080に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スーパーワンカットエンドミル DZ-SOCS4形(レギュラ刃長)

スーパーワンカットエンドミル DZ-SOCS4形(レギュラ刃長)

    スーパーワンカットエンドミル DZ-SOCL4形

    スーパーワンカットエンドミル DZ-SOCL4形

      アルミ加工用ソリッドエンドミル(レギュラ刃長) AL-SEES2形

      アルミ加工用ソリッドエンドミル(レギュラ刃長) AL-SEES2形

        スーパーワンカットエンドミル DZ-SOCM4形(ミドル刃長)

        スーパーワンカットエンドミル DZ-SOCM4形(ミドル刃長)

          7枚刃不等リード・不等分割TEC-H7-CF C面

          7枚刃不等リード・不等分割TEC-H7-CF C面

            SPSED4A SPシリーズスクエアエンドミル 4枚刃OKコート

            SPSED4A SPシリーズスクエアエンドミル 4枚刃OKコート

              TOP-Cut超硬ソリッドエンドミル 3枚刃 ショート(シャンク切欠きなし)

              TOP-Cut超硬ソリッドエンドミル 3枚刃 ショート(シャンク切欠きなし)

                ソリッドワンカットエンドミル DZ-OCES2形

                ソリッドワンカットエンドミル DZ-OCES2形

                  GSX MILL 3枚刃エンドミル GSX30000C-2D型

                  GSX MILL 3枚刃エンドミル GSX30000C-2D型

                    アルミ加工用ソリッドエンドミル(レギュラ刃長)(リセス付き) AL-SEEZ3形

                    アルミ加工用ソリッドエンドミル(レギュラ刃長)(リセス付き) AL-SEEZ3形

                      4枚刃 スクエアエンドミル AES-4

                      4枚刃 スクエアエンドミル AES-4

                        GSX MILL 2枚刃エンドミル GSX20000C-4D型

                        GSX MILL 2枚刃エンドミル GSX20000C-4D型

                          MRCシリーズ超硬多機能スクエアエンドミル 4枚刃/45°ネジレ/ロングタイプ

                          MRCシリーズ超硬多機能スクエアエンドミル 4枚刃/45°ネジレ/ロングタイプ

                            メーカー ダイジェット ダイジェット ダイジェット ダイジェット タンガロイ 岡崎精工 エムーゲ・フランケン ダイジェット 住友電工ハードメタル ダイジェット サイトウ製作所(ATOM・アトム) 住友電工ハードメタル ミスミ
                            通常価格 5,747円 10,736円 3,801円 6,905円 8,200円 2,400円 5,030円 8,793円 3,410円 5,081円 5,349円 3,685円 -
                            通常出荷日 1日目~   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目   1日目~   2日目   3日目   2日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            加工用途(加工形状) 側面 / 溝 側面 側面 / 溝 側面 側面 平面 / 側面 平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み 側面 / 溝 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み / 座繰り 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) 平面 / 側面 平面 / 側面 / 溝 / 座繰り -
                            工具材質 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬
                            被削材 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 鋳鉄 / チタン アルミ / 銅 / 樹脂 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 / 樹脂 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン アルミ / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / 樹脂 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 銅
                            ねじれ角 強ネジレ(45~60°) 強ネジレ(45~60°) 強ネジレ(45~60°) 強ネジレ(45~60°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 強ネジレ(45~60°) - 標準ネジレ(30~44°) 強ネジレ(45~60°)
                            コーティング 鋼用 鋼用 ノンコート 鋼用 - 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 ノンコート ノンコート 鋼用 鋼用

                            スーパーワンカットエンドミル DZ-SOCS4形(レギュラ刃長)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            DZ-SOCS4040
                            DZ-SOCS4050
                            DZ-SOCS4060
                            DZ-SOCS4100
                            DZ-SOCS4100-S8
                            DZ-SOCS4120
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?刃径
                            (mm)
                            刃長
                            (mm)
                            シャンク径
                            (mm)
                            全長
                            (mm)
                            トラスココード 刃径公差

                            5,966円

                            ( 6,563円 )
                            1個 -

                            1日目

                            10411660208-1377-0.015~0

                            6,413円

                            ( 7,054円 )
                            1個 -

                            2日目

                            10513660208-1385-0.015~0

                            6,631円

                            ( 7,294円 )
                            1個 -

                            1日目

                            10613660208-1393-0.015~0

                            10,476円

                            ( 11,524円 )
                            1個 -

                            1日目

                            1010221080208-1431-0.02~0

                            10,476円

                            ( 11,524円 )
                            1個 -

                            3日目

                            101022880340-5273-0.02~0

                            14,035円

                            ( 15,439円 )
                            1個 -

                            2日目

                            10122612100208-1458-0.02~0

                            超硬スクエアエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました