(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:RDMT1606MOE-JC8118
スーパーダイメイト HDM形 対応チップ チップ

スーパーダイメイト HDM形 対応チップ RDMT1606MOE-JC8118

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
1,628円
税込単価
1,791円

スーパーダイメイト(低抵抗タイプ)HDM形対応チップ。【特長】・鋳鉄・一般鋼か...

詳細情報を確認する

  • 形状(型番頭文字):
    R(円形)
  • 逃げ角:
    D(15°)
  • 精度:
    M
  • 材質:
    PVDコーティング

型番

RDMT1606MOE-JC8118 解除

Loading...

RDMT1606MOE-JC8118 の仕様・寸法情報

商品情報

スーパーダイメイト HDM形 対応チップの仕様

標準タイプ イメージ

標準タイプ イメージ

低抵抗タイプ イメージ

低抵抗タイプ イメージ

スーパーダイメイト HDM形 対応チップの寸法

標準タイプの寸法図

標準タイプの寸法図

低抵抗タイプの寸法図

低抵抗タイプの寸法図

標準タイプ

形番精度PVDコーティング寸法(mm)
JC8015JC5040φDcTφD
RDMW1204MOTM124.84.4
RDMW1606MOTM1665

低抵抗タイプ

形番精度PVDコーティング寸法(mm)Fig.
JC5118JC8015JC8050φDcTφD
RDGT1204MOE G-124.84.41
RDGT1204MOTG-
RDGT1606MOEG-16651
RDGT1606MOTG-
RDMT1204MOEM124.84.41
RDMT1204MOTM1
RDMT1606MOEM16651
RDMT1606MOTM-

型番リスト

型番
被削材
利用可能コーナー数
寸法/T(mm)
材種
寸法/φDc(mm)
寸法/φD(mm)
ブレーカ有無
詳細タイプ
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

RDMT1606MOE-JC8118

鋼 / ステンレス鋼 / 高硬度材
-
6
JC8118
16
5
低抵抗タイプ
-

10個

1,628( 1,791円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

スーパーダイメイト(低抵抗タイプ)HDM形対応チップ。
【特長】
・鋳鉄・一般鋼からステンレス・チタン・インコネルまで対応可能。
・強度に優れたチップ形状。
【用途】
・一般&難削材・形状加工用。

Loading...

RDMT1606MOE-JC8118で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

スーパーダイメイト HDM形 対応チップの型番RDMT1606MOE-JC8118のページです。
型番RDMT1606MOE-JC8118に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スーパーダイメイト HDM形 対応チップ

スーパーダイメイト HDM形 対応チップ

    スーパーダイメイト用チップ FZ05

    スーパーダイメイト用チップ FZ05

      TACボールエンドミル TBNインサート

      TACボールエンドミル TBNインサート

        フライス切削用インサートRDMT-TN

        フライス切削用インサートRDMT-TN

          フライス切削用インサートRDHW

          フライス切削用インサートRDHW

            フライス切削用インサートRPMM

            フライス切削用インサートRPMM

              フライス切削用インサートRDMW-EN

              フライス切削用インサートRDMW-EN

                フライス切削用インサートRDMT-EN

                フライス切削用インサートRDMT-EN

                  フライス切削用インサートRDMX

                  フライス切削用インサートRDMX

                    スーパーダイメイトモジュラーヘッド SDH形 対応チップ

                    スーパーダイメイトモジュラーヘッド SDH形 対応チップ

                      カッタ用インサート RDMW

                      カッタ用インサート RDMW

                        スウィングボール SWB形 対応チップ

                        スウィングボール SWB形 対応チップ

                          フライス切削用インサートZDMT

                          フライス切削用インサートZDMT

                            メーカー ダイジェット ダイジェット タンガロイ MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) ダイジェット 三菱マテリアル ダイジェット MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)
                            通常価格 771円 685円 2,200円 684円 1,034円 663円 640円 532円 677円 693円 503円 891円 1,384円
                            通常出荷日 1日目~   4日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   1日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   1日目~   3日目  
                            形状(型番頭文字) R(円形) - その他 R(円形) R(円形) R(円形) R(円形) R(円形) R(円形) R(円形) R(円形) - その他
                            逃げ角 D(15°) - D(15°) D(15°) D(15°) P(11°) D(15°) D(15°) - D(15°) D(15°) その他 D(15°)
                            精度 M - - - - - - - - - - - -
                            材質 PVDコーティング 超硬合金 - - - - - - - PVDコーティング - PVDコーティング -

                            スーパーダイメイト HDM形 対応チップのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            RDMT1004MOT-JC8118
                            RDMT1204MOE-JC8118
                            RDMT1606MOE-JC8050
                            RDMT1606MOT-JC8050
                            RDMT1606MOT-JC8118
                            RDMW1204MOT-JC5040
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            被削材 利用可能コーナー数 寸法/T
                            (mm)
                            材種 寸法/φDc
                            (mm)
                            寸法/φD
                            (mm)
                            ブレーカ有無 詳細タイプ トラスココード

                            771円

                            ( 848円 )
                            10個 -

                            2日目

                            鋼 / ステンレス鋼 / 高硬度材-4.1JC8118104.4低抵抗タイプ-

                            938円

                            ( 1,032円 )
                            10個 -

                            1日目

                            鋼 / ステンレス鋼 / 高硬度材-4.8JC8118124.4低抵抗タイプ-

                            1,665円

                            ( 1,832円 )
                            10個 -

                            1日目

                            鋼 / ステンレス鋼 / 耐熱合金、チタン合金16JC8050165Rホーニング-MOE形837-1904

                            1,665円

                            ( 1,832円 )
                            10個 -

                            1日目

                            鋼 / ステンレス鋼 / 耐熱合金、チタン合金16JC8050165角度ホーニング-MOT形837-1907

                            1,628円

                            ( 1,791円 )
                            10個 -

                            1日目

                            鋼 / ステンレス鋼 / 高硬度材-6JC8118165低抵抗タイプ-

                            974円

                            ( 1,071円 )
                            10個 -

                            1日目

                            14.8JC5040124.4角度ホーニング-MOT形837-1914

                            チップ(フライス加工用)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました