(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:TEZD2100S25-MS
TA-EZドリルTEZD-MS形 チョウコウドリル

TA-EZドリルTEZD-MS形 TEZD2100S25-MS

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
31,788円
税込単価
34,967円

耐摩耗性に優れた工具です。【特長】・切削抵抗が低い独自の刃先形状(EZ刃形)を...

詳細情報を確認する

  • 油穴(オイルホール):
  • コーティング・表面処理:
    バリューコート
  • 工具材質:
    超硬
  • 被削材:
    一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 調質鋼
  • コーティング有無:
  • 加工用途:
    油穴付・穴あけ加工
  • 仕様:
    クーラント穴付き 有効加工深さ: 3XDc

(i)ご注意

  • 本商品はホルダのみです。チップは別売りです。

型番

TEZD2100S25-MS 解除

Loading...

TEZD2100S25-MS の仕様・寸法情報

商品情報

推奨切削条件

推奨切削条件表

  • 本切削条件はメーカー推奨条件をもとに被削材別(一般鋼、合金鋼、調質鋼、高硬度鋼、ステンレス鋼、アルミ、鋳鉄等)に回転数、送り速度、切込み量を記載したものです。
  • 加工環境(工作機械、ツーリング等)によっても最適加工条件は変化しますので、加工状況(加工面、ビビり等)を確認して補正しながらご使用ください。
TA-EZドリルTEZD-MS形 推奨切削条件表1
TA-EZドリルTEZD-MS形 推奨切削条件表2

型番リスト

型番
ドリル径(刃径)(mm)
全長(L1)(mm)
首下長・溝長(L3)(mm)
適用チップ
トラスココード
適合ネジ
適合レンチ
シャンクタイプ
寸法/Ds(φmm)
適応直径
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TEZD2100S25-MS

21
152
75
TEZ2100 TEZ2150
837-3175
TSW-2567H
A-08
エンドミルシャンク
25
20.5を超え21.5以下

1個

31,788( 34,967円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

耐摩耗性に優れた工具です。
【特長】
・切削抵抗が低い独自の刃先形状(EZ刃形)を採用し、消費電力を従来品比30%カット。
・工具交換はチップを交換するだけで可能で、大変経済的。本体は高剛性G-Bodyを採用し、本体寿命のみならずチップ寿命を大幅アップ、コストダウンを実現。
・独自の方式により、確実に切れ刃部が給油され、切削性能アップ。

(i)ご注意

  • 本商品はホルダのみです。チップは別売りです。

カタログ

TEZD2100S25-MSで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TA-EZドリルTEZD-MS形の型番TEZD2100S25-MSのページです。
型番TEZD2100S25-MSに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TA-EZドリルTEZD-MS形

TA-EZドリルTEZD-MS形

    TAW WSTARインサートドリル

    TAW WSTARインサートドリル

      TAW WSTARインサートドリル(橋梁用)

      TAW WSTARインサートドリル(橋梁用)

        ストレートシャンクドリル 5×D 3枚刃 GS200G 1025

        ストレートシャンクドリル 5×D 3枚刃 GS200G 1025

          STAW 小径WSTARインサートドリル

          STAW 小径WSTARインサートドリル

            コーティングソリッドドリル DSW

            コーティングソリッドドリル DSW

              超硬ドリル 3×D 5514 RT100U

              超硬ドリル 3×D 5514 RT100U

                超硬チップ付スリムシャンクドリル

                超硬チップ付スリムシャンクドリル

                  超硬マックスドリル ショート

                  超硬マックスドリル ショート

                    超硬ストレートドリル

                    超硬ストレートドリル

                      超硬マックスドリル ミディアム

                      超硬マックスドリル ミディアム

                        難削材用ドリル 3×D RT100HF 8520

                        難削材用ドリル 3×D RT100HF 8520

                          超硬鋼用ソリッドドリル(オイルホール付) 5D用 SDOX5A

                          超硬鋼用ソリッドドリル(オイルホール付) 5D用 SDOX5A

                            メーカー ダイジェット 三菱マテリアル 三菱マテリアル グーリング 三菱マテリアル タンガロイ グーリング フクダ精工 WIDIN WIDIN WIDIN グーリング 岡崎精工
                            通常価格 27,177円 29,882円 31,822円 5,213円 25,460円 7,380円 5,504円 17,003円 3,190円 1,417円 3,159円 9,993円 5,467円
                            通常出荷日 2日目~   3日目~   4日目   3日目~   3日目~   1日目~   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目~   5日目  
                            油穴(オイルホール) - - - - - - - - - - - -
                            コーティング・表面処理 バリューコート - - - - - - - - - - - -
                            工具材質 超硬 - - - - - - - - - - - -
                            被削材 一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 調質鋼 - - - - - - - - - - - -
                            コーティング有無 - - - - - - - - - - - -

                            TA-EZドリルTEZD-MS形のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            TEZD1800S20-MS
                            TEZD1900S25-MS
                            TEZD2000S25-MS
                            TEZD2200S25-MS
                            TEZD2400S32-MS
                            TEZD2600S32-MS
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            ドリル径(刃径)
                            (mm)
                            全長(L1)
                            (mm)
                            首下長・溝長(L3)
                            (mm)
                            適用チップ トラスココード 適合ネジ 適合レンチ シャンクタイプ 寸法/Ds
                            (φmm)
                            適応直径

                            28,959円

                            ( 31,855円 )
                            1個 -

                            3日目

                            1813365TEZ1800 TEZ1850837-3169TSW-2556HA-08エンドミルシャンク2017.5を超え18.5以下

                            31,788円

                            ( 34,967円 )
                            1個 -

                            3日目

                            1914368TEZ1900 TEZ1930 TEZ1950837-3171TSW-2567HA-08エンドミルシャンク2518.5を超え19.5以下

                            31,788円

                            ( 34,967円 )
                            1個 -

                            3日目

                            2014872TEZ2000 TEZ2050837-3173TSW-2567HA-08エンドミルシャンク2519.5を超え20.5以下

                            31,788円

                            ( 34,967円 )
                            1個 -

                            3日目

                            2215779TEZ2190 TEZ2200 TEZ2230 TEZ2250837-3177DSW-307HA-10エンドミルシャンク2521.5を超え22.5以下

                            32,888円

                            ( 36,177円 )
                            1個 -

                            2日目

                            2417086TEZ2400 TEZ2450837-3181DSW-307HA-10エンドミルシャンク3223.5を超え24.5以下

                            32,888円

                            ( 36,177円 )
                            1個 -

                            3日目

                            2617993TEZ2600 TEZ2650837-3186DSW-309HA-10エンドミルシャンク3225.5を超え26.5以下

                            刃先交換式ドリル用ホルダカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました