(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

QMマックス モジュラーヘッドMQX形

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:MQX-3020-M10
QMマックス モジュラーヘッドMQX形 ハサキコウカンシキコウグ

評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
28,068円
税込単価
30,875円

【特長】・高送り・形状・肩削り用・底面・側面荒~仕上げ加工用の高能率加工に適し...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。
  • <表示価格に関する重要なお知らせ>
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

MQX-3020-M10 解除

Loading...

カタログを表示

MQX-3020-M10 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
刃径 D(φ)
全長 (L)(mm)
刃数(枚)
MD(mm)
寸法W(mm)
適用部品クランプねじ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MQX-3020-M10

20
30
3
M10
14
TSW-2556H

1個

28,068( 30,875円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・高送り・形状・肩削り用・底面・側面荒~仕上げ加工用の高能率加工に適したQMマックスモジュラーヘッドです
・クーラント穴付きです

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。
  • <表示価格に関する重要なお知らせ>
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

QMマックス モジュラーヘッドMQX形の型番MQX-3020-M10のページです。
型番MQX-3020-M10に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

QMマックス モジュラーヘッドMQX形

QMマックス モジュラーヘッドMQX形

    サイドチッパーモジュラーヘッドMIC形

    サイドチッパーモジュラーヘッドMIC形

      QMミル モジュラーヘッド MPM形

      QMミル モジュラーヘッド MPM形

        スーパーエンドチッパーモジュラーヘッドMEC形

        スーパーエンドチッパーモジュラーヘッドMEC形

          エアロチッパーモジュラーヘッド MAL形

          エアロチッパーモジュラーヘッド MAL形

            ニューバック アンド フォースカッタモジュラーヘッド MPF形

            ニューバック アンド フォースカッタモジュラーヘッド MPF形

              Sヘッド(ソリッドモジュラーヘッド) SMSA形 JC8015

              Sヘッド(ソリッドモジュラーヘッド) SMSA形 JC8015

                SWボーリングヘッド(荒用高剛性タイプ)

                SWボーリングヘッド(荒用高剛性タイプ)

                  スーパーダイメイトモジュラーヘッド SDH形

                  スーパーダイメイトモジュラーヘッド SDH形

                    コロミル316ヘッド

                    コロミル316ヘッド

                      超硬ヘッド EHX-CEPR6-TH

                      超硬ヘッド EHX-CEPR6-TH

                        IMX-C4FV 高能率加工用4枚刃ラジアスヘッド

                        IMX-C4FV 高能率加工用4枚刃ラジアスヘッド

                          メーカー ダイジェット ダイジェット ダイジェット ダイジェット ダイジェット ダイジェット ダイジェット 大昭和精機 ダイジェット サンドビック MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) 三菱マテリアル
                          通常価格 21,522円 19,927円 17,781円 26,023円 36,847円 49,752円 29,414円 21,295円 24,832円 11,679円 13,748円 9,201円
                          通常出荷日 1日目~   3日目   1日目~   2日目~   1日目~   3日目   3日目   3日目~   2日目~   1日目~   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                          加工用途 平面 / 側面 / 溝 / その他 平面 / 側面 / 溝 平面 / 側面 / 溝 / その他 側面 / 溝 側面 / 溝 - - - 平面 - 側面 -
                          被削材 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン - 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン - - - - - - - - -
                          仕上げ区分 荒~仕上げ加工 仕上げ加工 仕上げ加工 仕上げ加工 仕上げ加工 仕上げ加工 - - - - - -
                          取付け方法 ねじ込み式 - ねじ込み式 - - - - - - - - -
                          最大切り込み深さ (Ad)(mm) 6 - 5 - - - - - - - - -

                          QMマックス モジュラーヘッドMQX形のレビュー

                          評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                          機械加工
                          評価 5.0満足度:5.02019/09/18
                          SKD61 縦壁【L=100】加工しました。

                          面粗度良好、垂直度2ミクロン以内で納得いく商品です。

                          もっと読む 閉じる

                          0が参考にしています。

                          このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                          この商品のバリエーション

                          型番
                          MQX-2016-M8
                          MQX-4020-M10
                          MQX-4025-M12
                          MQX-5025-M12
                          MQX-5028-M12
                          MQX-5032-M16
                          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                          出荷日
                          刃径 D
                          (φ)
                          全長 (L)
                          (mm)
                          刃数
                          (枚)
                          MD
                          (mm)
                          寸法W
                          (mm)
                          適用部品クランプねじ

                          21,522円

                          ( 23,674円 )
                          1個 -

                          1日目

                          16232M812TSW-2556H

                          31,809円

                          ( 34,990円 )
                          1個 -

                          1日目

                          20304M1014TSW-2556H

                          33,378円

                          ( 36,716円 )
                          1個 -

                          1日目

                          25354M1217DSW-2563H

                          37,242円

                          ( 40,966円 )
                          1個 -

                          1日目

                          25355M1217DSW-2563H

                          40,888円

                          ( 44,977円 )
                          1個 -

                          3日目

                          28355M1217DSW-2563H

                          40,039円

                          ( 44,043円 )
                          1個 -

                          1日目

                          32435M1622DSW-2563H

                          カッター・刃先交換式エンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ツール用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました