(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

デジタルトルクメータ TNPシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

デジタルトルクメータ TNPシリーズ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
218,478円
税込単価
240,326円

【特長】・高精度・高機能。・化粧品や医薬品、飲料など各種容器のキャップやフタ、...

詳細情報を確認する

Loading...

製品特長・仕様

型番TNP-0.5TNP-2TNP-5TNP-10
定格トルク500mN・m(0.5N・m)2N・m5N・m10N・m
計測範囲0~±500.0mN・m
0~±50.00N・cm
0.000~±2.000N・m0.000~±5.000N・m0.00~±10.00N・m
計測単位mN・m  N・cmより選択N・m  N・cmより選択
表示範囲0.0~±500.0mN・m
0.00~±50.00N・cm
0~2.000N・m
0~200.0N・cm
0~5.000N・m
0~500.0N・cm
0~10.00N・m
0~1000N・cm
表示分解能0.1mN・m/0.01N・cm0.001N・m/0.1N・cm0.001N・m/0.1N・cm0.01N・m/1N・cm
チャック範囲φ10~φ190mm
過負荷表示LCDの単位表示部に"OVR"表示、LED3つ(Open,Meam,Close)が点滅
表示表示部【数値表示部】4桁LCD表示  文字高さ 12mm  【単位表示部】3桁LCD表示  文字高さ 7mm
判定LED判定LED(Hi、Go、Lo)
精度±0.5%/F.S.
計測モード開栓モード開栓時の最大値表示(ピーク表示):計測テーブルにかかったトルクの最大値を表示
閉栓モード閉栓時の最大値表示(ピーク表示):計測テーブルにかかったトルクの最大値を表示
平均モードリアルタイム表示(平均値表示):計測テーブルにかかったトルクをリアルタイムに表示
表示周期0.125秒(8回/秒)、0.25秒(4回/秒)、0.5秒(2回/秒)、1秒(1回/秒)より選択。ピーク表示時は、0.125秒で固定
サンプリング周期1msec(1000回/秒)
メモリメモリデータ数1000件(最大)
統計処理平均値、最大値、最小値
データ出力USB1.1
パソコンソフトパソコンソフト「デジとるくん_TNP」によりメモリデータ取込み可能
付属品USBケーブル、ACアダプタ
電源内蔵ニッケル水素電池又は、ACアダプタ(AC100V~240V)
外形寸法(mm)幅227×奥行320×高126mm
質量7kg8kg12.5kg
使用環境温度:0~40℃  湿度:35~85%RH(ただし、結露のないこと)

外形図

デジタルトルクメータ TNPシリーズ 外形図

使用方法・使用事例

使用方法

デジタルトルクメータ TNPシリーズ 使用方法図

使用事例

デジタルトルクメータ TNPシリーズ バルブの開閉トルク測定使用事例

バルブの開閉トルク測定

デジタルトルクメータ TNPシリーズ トルクレンチのテスト使用事例

トルクレンチのテスト

 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
測定可能機器
精度(%)
チャック可能径(mm)
トラスココード
電源
重量(g)
計測範囲(±)
計測単位
商品詳細
過負荷表示
表示(メイン表示部)
表示(サブ表示部)
表示(判定LED)
計測モード(開栓モード)
計測モード(閉栓モード)
計測モード(平均モード)
表示周期
サンプリング周期(msec(1000回/秒))
メモリデータ数
メモリ(統計処理)
データ出力
USB通信
付属品
外形寸法
使用環境(℃)
仕様
適応機種
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TNP-2

トルクレンチ
±0.5
10~190
838-4879
内蔵ニッケル水素電池又は、ACアダプタ(AC100V~240V)
8000
0.000~2.000N・m
N・m、N・cm
本体
LCDのサブ表示部に"OVR"表示、LEDが点滅
4桁LCD表示 文字高さ 12mm
3桁LCD表示 文字高さ 7mm
判定LED(HI、GO、LO)
開栓時の最大値表示(ピーク表示):計測テーブルにかかったトルクの最大値を表示
閉栓時の最大値表示(ピーク表示):計測テーブルにかかったトルクの最大値を表示
リアルタイム表示(平均値表示):計測テーブルにかかったトルクをリアルタイムに表示
0.125秒(8回/秒)、0.25秒(4回/秒)、0.5秒(2回/秒)、1秒(1回/秒)より選択(ピーク表示時は、0.125秒で固定)
1
最大1000件
平均値、最大値、最小値
USB1.1
パソコンソフト(デジとるくん_TNP)によりメモリデータ取込み可能(※HPより無償ダウンロード)
USBケーブル、ACアダプタ
320×227×126
0~40
デジタル式(出力有タイプ)
-

1個

218,478( 240,326円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・高精度・高機能。
・化粧品や医薬品、飲料など各種容器のキャップやフタ、ネジの開栓、閉栓トルクの計測からバルブなどの締付力まで高精度に計測。
・高さは126mm。A4サイズのスペースがあれば計測できるコンパクト設計。
・簡単なワークの設置。チャックピンを移動してノブを回すだけで簡単に設置できます。
・USB通信・判定機能・メモリ機能搭載。USBによりパソコンデータを取り込み、管理ができます。
・Excelにデータ取り込み可能。計測データをExcelに取込み、取り込んだデータの度数分布グラフを作成します。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

デジタルトルクメータ TNPシリーズの型番TNP-2のページです。
型番TNP-2に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

デジタルトルクメータ TNPシリーズ

デジタルトルクメータ TNPシリーズ

    デジタルトルクメータ TNJシリーズ

    デジタルトルクメータ TNJシリーズ

      トルクレンチチェッカー

      トルクレンチチェッカー

        トルク計測器 HMシリーズ

        トルク計測器 HMシリーズ

          トルクメータ(トルクレンチ検査機)

          トルクメータ(トルクレンチ検査機)

            CEDAR 回転トルク計

            CEDAR 回転トルク計

              トルク計測器 HDPシリーズ用検出器コード DPC-0506

              トルク計測器 HDPシリーズ用検出器コード DPC-0506

                アナログ式トルクメータ(置針付)

                アナログ式トルクメータ(置針付)

                  デジタルトルクメーター

                  デジタルトルクメーター

                    ATG/BTG トルクゲージ(置針付)

                    ATG/BTG トルクゲージ(置針付)

                      メーカー ニデックドライブテクノロジー ニデックドライブテクノロジー 東日製作所 ハイオス 東日製作所 杉崎計器 ハイオス 東日製作所 アズワン 東日製作所
                      通常価格 218,478円 185,615円 235,700円 226,344円 203,620円 294,000円 4,911円 192,719円 249,639円 38,988円
                      通常出荷日 4日目   7日目   4日目~   10日目~   4日目   39日目   8日目   4日目   1日目   1日目~  

                      デジタルトルクメータ TNPシリーズのレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      トルク測定器カテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ツール用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました