(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

デジタルトルクメータ TNJシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

デジタルトルクメータ TNJシリーズ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
185,615円
税込単価
204,177円

【特長】・高精度・高機能。・化粧品や医薬品、飲料など各種容器のキャップやフタ、...

詳細情報を確認する

  • 測定可能機器:
    トルクレンチ
  • 精度(%):
    ±0.5
  • チャック可能径(mm):
    10~190
  • 電源:
    ACアダプタ
  • 計測単位:
    N・m、N・cm
  • 商品詳細:
    本体
  • 過負荷表示:
    LCDのサブ表示部に"OVR"表示、LEDが点滅
  • 表示(メイン表示部):
    4桁LCD表示 文字高さ 12mm
  • 表示(サブ表示部):
    3桁LCD表示 文字高さ 7mm
  • 計測モード(開栓モード):
    開栓時の最大値表示(ピーク表示):計測テーブルにかかったトルクの最大値を表示
  • 計測モード(閉栓モード):
    閉栓時の最大値表示(ピーク表示):計測テーブルにかかったトルクの最大値を表示
  • 計測モード(平均モード):
    リアルタイム表示(平均値表示):計測テーブルにかかったトルクをリアルタイムに表示
  • 表示周期:
    0.125秒(8回/秒)、0.25秒(4回/秒)、0.5秒(2回/秒)、1秒(1回/秒)より選択(ピーク表示時は、0.125秒で固定)
  • サンプリング周期(msec(1000回/秒)):
    1
  • 付属品:
    ACアダプタ
  • 外形寸法:
    320×227×126
  • 使用環境(℃):
    0~40
  • 仕様:
    デジタル式(出力なしタイプ)

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

型式TNJ-2TNJ-10
計測トルク2N・m10N・m
計測範囲0.000~±2.000N・m0.00~±10.00N・m
計測単位N・m、N・cm
表示範囲0~2.000N・m
0~200.0N・cm
0~10.00N・m
0~1000N・cm
表示分解能0.001N・m/0.1N・cm0.01N・m/1N・cm
チャック範囲φ10~φ190mm
過負荷表示LCDの単位表示部に"OVR"表示、LED3つ(Open、Meam、Close)が点滅
表示表示部【数値表示部】4桁LCD表示 文字高さ12mm 【単位表示部】3桁LCD表示 文字高さ7mm
精度±0.5%/F.S.
計測モード開栓モード開栓時の最大値表示(ピーク表示):計測テーブルにかかったトルクの最大値を表示
閉栓モード閉栓時の最大値表示(ピーク表示):計測テーブルにかかったトルクの最大値を表示
平均モードリアルタイム表示(平均値表示):計測テーブルにかかったトルクをリアルタイムに表示
表示周期0.125秒(8回/秒)、0.25秒(4回/秒)、0.5秒(2回/秒)、1秒(1回/秒)より選択。ピーク表示時は、0.125秒で固定
サンプリング周期1msec(1,000回/秒)
付属品ACアダプタ
電源ACアダプタ(AC100V~240V)
外形寸法(mm)幅227×奥行320×高126
質量8kg12.5kg
使用環境温度:0~+40℃ 湿度:35~85%RH(ただし、結露のないこと)

外形図

単位:mm
デジタルトルクメータ TNJシリーズ 外形図

使用方法・使用事例

使用事例

デジタルトルクメータ TNJシリーズ 使用事例1

スクリューキャップの開栓・閉栓力

デジタルトルクメータ TNJシリーズ 使用事例2

ドアレバーのトルク測定

注意・禁止事項

※ TNJシリーズにはUSBポート、判定機能などはありません。

 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
トラスココード
重量(g)
計測範囲(±)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TNJ-10

838-4874
12500
0.00~10.00N・m

1個

185,615( 204,177円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・高精度・高機能。
・化粧品や医薬品、飲料など各種容器のキャップやフタ、ネジの開栓、閉栓トルクの計測からバルブなどの締付力まで高精度に計測。
・高さは126mm。
・A4サイズのスペースがあれば計測できるコンパクト設計。
・簡単なワークの設置。
・チャックピンを移動してノブを回すだけで簡単に設置できます。
・計測機能のみの廉価版シリーズ。
・手軽に計測できます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

デジタルトルクメータ TNJシリーズの型番TNJ-10のページです。
型番TNJ-10に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

デジタルトルクメータ TNJシリーズ

デジタルトルクメータ TNJシリーズ

    デジタルトルクメータ TNPシリーズ

    デジタルトルクメータ TNPシリーズ

      アナログ式トルクメータ

      アナログ式トルクメータ

        ATG/BTG トルクゲージ(置針付)

        ATG/BTG トルクゲージ(置針付)

          トルクメータ(トルクレンチ検査機)

          トルクメータ(トルクレンチ検査機)

            アナログ式トルクメータ(置針付)

            アナログ式トルクメータ(置針付)

              カノン トルクゲージ MN-SGK・CN-SGK

              カノン トルクゲージ MN-SGK・CN-SGK

                カノン トルクゲージ MN-SGK・CN-SGK 置針付

                カノン トルクゲージ MN-SGK・CN-SGK 置針付

                  アングルトルクゲージ

                  アングルトルクゲージ

                    トルクレンチチェッカー

                    トルクレンチチェッカー

                      ATG/BTG トルクゲージ

                      ATG/BTG トルクゲージ

                        デジタルトルクメーター

                        デジタルトルクメーター

                          トルク計測器 HDPシリーズ用検出器コード DPC-0506

                          トルク計測器 HDPシリーズ用検出器コード DPC-0506

                            メーカー ニデックドライブテクノロジー ニデックドライブテクノロジー 東日製作所 東日製作所 東日製作所 東日製作所 中村製作所 中村製作所 KTC(京都機械工具) 東日製作所 東日製作所 アズワン ハイオス
                            通常価格 185,615円 218,478円 146,382円 38,988円 203,620円 192,719円 29,898円 32,409円 10,529円 235,700円 32,260円 249,639円 4,911円
                            通常出荷日 7日目   4日目   4日目   1日目~   4日目   4日目   1日目~   3日目~   2日目   4日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   8日目  
                            測定可能機器 トルクレンチ - - - トルクレンチ - - - - トルクレンチ - - -
                            精度(%) ±0.5 - ±2 ±2 - ±2 ±3 ±3 - - ±2 - -
                            チャック可能径(mm) 10~190 - - - - - - - - - - - -
                            電源 ACアダプタ - - - - - - - - - - - -
                            計測単位 N・m、N・cm - - - - - - - - - - - -

                            デジタルトルクメータ TNJシリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            トルク測定器カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました