(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

デジタルフォースゲージ RZEシリーズ用縦横兼用型手動スタンド

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

デジタルフォースゲージ RZEシリーズ用縦横兼用型手動スタンド

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
97,002円
税込単価
106,702円

【特長】・縦置き、横置きどちらでも使える・送りねじを回転させて移動させるので少...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    デジタル
  • 許容最大荷重(N):
    500 (50Kgf)
  • ストローク(mm):
    240
  • サイズ(mm):
    W200×H500×D150(ハンドル含む)
  • 移動距離:
    3mm/ハンドル1回転
  • 質量(g):
    (縦型時)約16000(横型時)約12000
  • 標準付属品:
    RZEシリーズ取付ねじ

型番

MODEL-2256 解除

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

最大荷重500N(50kgf)
移動距離3mm/ハンドル1回転
ストローク240mm
質量縦型時約16kg
横型時約12kg
サイズW200×H500×D150mm
(ハンドル含む)
 
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MODEL-2256

1個

97,002( 106,702円 )

13日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・縦置き、横置きどちらでも使える
・送りねじを回転させて移動させるので少ない負荷で高荷重の試験が可能
・負荷状態で停止が出来る

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

デジタルフォースゲージ RZEシリーズ用縦横兼用型手動スタンドの型番MODEL-2256のページです。
型番MODEL-2256に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

デジタルフォースゲージ RZEシリーズ用縦横兼用型手動スタンド

デジタルフォースゲージ RZEシリーズ用縦横兼用型手動スタンド

    縦横兼用型電動スタンド

    縦横兼用型電動スタンド

      手動計測スタンド HVシリーズ

      手動計測スタンド HVシリーズ

        卓上型荷重測定器 FTN1-13A

        卓上型荷重測定器 FTN1-13A

          小型計測スタンド KV-50Nシリーズ

          小型計測スタンド KV-50Nシリーズ

            卓上型簡易試験機 MODEL-1349

            卓上型簡易試験機 MODEL-1349

              卓上型簡易試験機 MODEL-1345

              卓上型簡易試験機 MODEL-1345

                縦型電動計測スタンド

                縦型電動計測スタンド

                  シール強度測定器

                  シール強度測定器

                    手動テストスタンド MODEL-1338

                    手動テストスタンド MODEL-1338

                      卓上型引張圧縮試験機 MCTシリーズ(フォーステスター)

                      卓上型引張圧縮試験機 MCTシリーズ(フォーステスター)

                        卓上型簡易試験機 MODEL-2252R

                        卓上型簡易試験機 MODEL-2252R

                          ワイヤーハーネス抜去力テスター

                          ワイヤーハーネス抜去力テスター

                            メーカー アイコーエンジニアリング アイコーエンジニアリング イマダ アイコーエンジニアリング イマダ アイコーエンジニアリング アイコーエンジニアリング イマダ 富士インパルス アイコーエンジニアリング エー・アンド・デイ アイコーエンジニアリング アイコーエンジニアリング
                            通常価格 97,002円 225,264円 109,595円 957,773円 98,927円 107,267円 118,000円 231,883円 440,136円 86,367円 298,289円 354,379円 104,548円
                            通常出荷日 13日目   3日目   3日目~   3日目   8日目   13日目   9日目   12日目~   7日目   3日目   7日目~   3日目   13日目  
                            商品タイプ デジタル デジタル 関連品 - - デジタル デジタル デジタル デジタル デジタル デジタル - デジタル
                            許容最大荷重(N) 500 (50Kgf) 500 (50Kgf) - 500 50 500(50kgf) 500(50kgf) - 100 50(5kgf) 500 500 500(50kgf)
                            ストローク(mm) 240 150 - - - 43/140度 43(1.75mm/1回転) - - 20 - 150、40(Zステージ) 70
                            サイズ(mm) W200×H500×D150(ハンドル含む) W215×H380×D235 - 本体:W300×D400×H820、テーブル:約174×200 - W200×H435×D235 W200×H435×D235 - - W150×H260×D200 - 本体:W518×H228×D345、テーブル:W100×D100 W525×H150×D200
                            移動距離 3mm/ハンドル1回転 - - - - - - - - - - - -

                            デジタルフォースゲージ RZEシリーズ用縦横兼用型手動スタンドのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            テンションゲージカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました