(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

カノン ハイトゲージ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:SHT-3-60J
カノン ハイトゲージ ゲージ

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
59,317円
税込単価
65,249円

背丈のある物の高さ測定用ノギス。【特長】・目盛の読取りが簡単な拡大レンズ付き。...

詳細情報を確認する

  • デジタル/アナログ:
    アナログ
  • 最小表示量(mm):
    0.02
  • 測定データ出力端子:
    なし
  • 商品タイプ:
    ハイトゲージ
  • 最小読取値(mm):
    0.02(49mmを50等分)
  • E(mm):
    20
  • K(mm):
    3.1
  • 特長:
    目盛の読取りが簡単な拡大レンズ付。スクライバーの先端に超硬チップが付いており、測定面は精密仕上げです。

型番

SHT-3-60J 解除

Loading...

背丈の有る物の高さ測定に最適なハイトゲージ(SHT-3/SHT-1)

製品仕様

カノン ハイトゲージ:関連画像

SHT-3-30J

カノン ハイトゲージ:関連画像

SHT-1-30J

SHT-3(単位:mm)

型式 測定長 最小読取値 器差 質量 A B C D E F G H I J K
SHT-3-30J 300 0.02
[49mmを50等分]
±0.04 2.3kg 480 120 71 32 20 70 26 16 14 8 3.1
SHT-3-60J 600 ±0.05 5.4kg 836 162 110 43 20 90 28 16 19 12 3.1

SHT-1 (単位:mm)

型式 測定長 最小読取値 器差 質量 A B C D E F G H I J K
SHT-1-30J 300 0.02
[49mmを
50等分]
±0.04 2.4kg 500 123 71 32 20 84 26 47 14 8 3.1
SHT-1-60J 600 ±0.05 5.5kg 851 162 110 43 20 102 28 58 19 12 3.1

高さ測定

カノン ハイトゲージ:関連画像

SHT-3-30J

カノン ハイトゲージ:関連画像

SHT-1-30J

 
商品情報を表示

SHT-3-60J の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
測定範囲(mm)
器差(mm)
トラスココード
重量(kg)
全長(mm)
A(mm)
B(mm)
C(mm)
D(mm)
F(mm)
G(mm)
H(mm)
I(mm)
J(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SHT-3-60J

600
±0.05
333-6549
5.4
836
836
162
110
43
90
28
16
19
12
-

1個

59,317( 65,249円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

背丈のある物の高さ測定用ノギス。
【特長】
・目盛の読取りが簡単な拡大レンズ付き。
・スクライバーの先端には超硬チップが付いており、測定面は精密仕上げです。
・スクライバーが長いタイプの1型、ストレートタイプの3型の2種類。
【用途】
・加工前のケガキに使用。
・様々なものの高さ測定に使用可能。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

カノン ハイトゲージの型番SHT-3-60Jのページです。
型番SHT-3-60Jに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

カノン ハイトゲージ

カノン ハイトゲージ

    ハイトゲージ1形

    ハイトゲージ1形

      ミスミ ハイトゲージ

      ミスミ ハイトゲージ

        デジマチックハイトゲージ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付 HDS

        デジマチックハイトゲージ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付 HDS

          570シリーズ デジマチックハイトゲージ HDS-C

          570シリーズ デジマチックハイトゲージ HDS-C

            514・506シリーズ 標準・簡易形ハイトゲージ HS/H4

            514・506シリーズ 標準・簡易形ハイトゲージ HS/H4

              標準・簡易形ハイトゲージ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

              標準・簡易形ハイトゲージ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

                快段目盛ハイトゲージ/本体、検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付

                快段目盛ハイトゲージ/本体、検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付

                  快段目盛ハイトゲージ

                  快段目盛ハイトゲージ

                    標準ハイトゲージ

                    標準ハイトゲージ

                      標準ハイトゲージ/本体、検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付

                      標準ハイトゲージ/本体、検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付

                        デジタルハイトゲージ(検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付)

                        デジタルハイトゲージ(検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付)

                          デジタルハイトゲージ VHS-30D・60D

                          デジタルハイトゲージ VHS-30D・60D

                            メーカー 中村製作所 中村製作所 ミスミ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ 新潟精機(SK) 新潟精機(SK) 新潟精機(SK) 新潟精機(SK) 新潟精機(SK) 新潟精機(SK)
                            通常価格 30,897円 503,175円 10,290円 59,193円 48,055円 32,434円 43,353円 34,794円 29,390円 31,731円 32,074円 80,360円 73,170円
                            通常出荷日 1日目~   19日目   在庫品1日目   当日出荷可能 26日目   2日目~   2日目~   26日目   10日目   2日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 10日目~   10日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            デジタル/アナログ アナログ デジタル アナログ デジタル デジタル アナログ アナログ アナログ アナログ アナログ アナログ デジタル デジタル
                            最小表示量(mm) 0.02 0.02 0.02 0.01 0.01 - - - - - - 0.01 0.01
                            測定データ出力端子 なし - - あり あり なし なし - - なし なし なし なし
                            商品タイプ ハイトゲージ - - - - - - - - - - - -
                            最小読取値(mm) 0.02(49mmを50等分) - - - - - - - - - - - -

                            カノン ハイトゲージのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SHT-1-30J
                            SHT-1-60J
                            SHT-3-30J
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?測定範囲
                            (mm)
                            器差
                            (mm)
                            トラスココード 重量
                            (kg)
                            全長
                            (mm)
                            A
                            (mm)
                            B
                            (mm)
                            C
                            (mm)
                            D
                            (mm)
                            F
                            (mm)
                            G
                            (mm)
                            H
                            (mm)
                            I
                            (mm)
                            J
                            (mm)

                            34,468円

                            ( 37,915円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            10300±0.04333-65142.45005001237132842647148

                            91,710円

                            ( 100,881円 )
                            1個 あり

                            8日目

                            -600±0.05333-65225.58518511621104310228581912

                            30,897円

                            ( 33,987円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            -300±0.04333-65312.34804801207132702616148

                            ハイトゲージカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました