(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ノギス カノン バーニャキャリパー SCML

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:SCML30
ノギス カノン バーニャキャリパー SCML ノギス

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
43,263円 40,087円
税込単価
47,589円 44,096円

内側・外側測定を高精度に読み取れるノギス。【特長】・「微動送り付」で高精度。・...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    標準ノギス
  • 表示方式:
    アナログ(バーニヤ)
  • 最小読取値(mm):
    0.02
  • 校正証明書:
    なし
  • ソーラーパネル:
    なし
  • デプスバー:
    なし
  • 測定データ出力端子:
    なし
  • 右勝手・左勝手:
    右勝手
  • 防水機能:

(i)ご注意

  • 最大許容誤差 EMPEは外測測定に適用される指示誤差(部分接触面測定誤差)、最大許容誤差 SMPEは外側測定面以外の測定面が使用されている場合の内側測定や深さ測定などの指示誤差(スケールシフト誤差)を表しています。

Loading...

内側、外側測定を高精度に読取れるバーニャキャリバー(SCML)

カノン バーニャキャリパー SCML:関連画像

寸法図

型式 外寸測定長 内寸測定長 器差 質量 A B C D E F G H J K
SCML30 0~300 10~300 ±0.04 500g 445 110 90 20 4 8 20 5 60 12
SCML45 0~450 14.5~450 ±0.05 1.18kg 630 175 150 25 6 12.5 24 7.25 100 18
SCML50 0~500 14.5~500 1.35kg 680 175 150 25 6 12.5 24 7.25 100 18
SCML60 0~600 14.5~600 1.48kg 780 175 150 25 6 12.5 24 7.25 100 18

単位:mm
最小読取値は0.02mm(49mmを50等分)

特長

カノン バーニャキャリパー SCML:関連画像

内側測定

 
商品情報を表示

SCML30 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最大測定長(mm)
最大許容誤差 EMPE(mm)
最大許容誤差 SMPE(mm)
トラスココード
最小内側測定長(mm)
重量(g)
A(mm)
B(mm)
C(mm)
D(mm)
E(mm)
F(mm)
G(mm)
H(mm)
J(mm)
K(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SCML30

300
0.04
0.06
808-6544
10
500
445
110
90
20
4
8
20
5
60
12

1個

43,263円

40,087

( 44,096円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

内側・外側測定を高精度に読み取れるノギス。
【特長】
・「微動送り付」で高精度。
・サイズも豊富なバーニャキャリバー。
・SCMのロングジョウタイプ。
・ジョウの先端が細くなっているため、狭い部分も高精度に測定できる。
・SCMよりもジョウが長く、深部や高さのあるものも測定できる。

ノギス一覧 標準ノギスの一覧 ノギスの使い方を見る

(i)ご注意

  • 最大許容誤差 EMPEは外測測定に適用される指示誤差(部分接触面測定誤差)、最大許容誤差 SMPEは外側測定面以外の測定面が使用されている場合の内側測定や深さ測定などの指示誤差(スケールシフト誤差)を表しています。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ノギス カノン バーニャキャリパー SCMLの型番SCML30のページです。
型番SCML30に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ノギス カノン バーニャキャリパー SCML

ノギス カノン バーニャキャリパー SCML

    ノギス カノン バーニャキャリパー SCM

    ノギス カノン バーニャキャリパー SCM

      カノン 小径穴用丸穴ピッチノギス RM-S15

      カノン 小径穴用丸穴ピッチノギス RM-S15

        カノン ポピュラーノギス M

        カノン ポピュラーノギス M

          インサイドノギス/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

          インサイドノギス/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

            573・536シリーズ インサイドノギス

            573・536シリーズ インサイドノギス

              “ユニバーサルデザイン標準型ノギス”

              “ユニバーサルデザイン標準型ノギス”

                573・536シリーズ 穴ピッチ用オフセットノギス NTD10P・NT10P

                573・536シリーズ 穴ピッチ用オフセットノギス NTD10P・NT10P

                  573シリーズ 穴ピッチ用オフセットノギス(校正文書付)

                  573シリーズ 穴ピッチ用オフセットノギス(校正文書付)

                    カノン 丸穴ピッチノギス E-RZ

                    カノン 丸穴ピッチノギス E-RZ

                      ロングジョウ長尺ノギス C-Lシリーズ 本体+校正文書

                      ロングジョウ長尺ノギス C-Lシリーズ 本体+校正文書

                        534シリーズ ロングジョウ長尺ノギス C-L

                        534シリーズ ロングジョウ長尺ノギス C-L

                          ケガキノギス/本体、検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付

                          ケガキノギス/本体、検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付

                            メーカー 中村製作所 中村製作所 中村製作所 中村製作所 ミツトヨ ミツトヨ トラスコ中山 ミツトヨ ミツトヨ 中村製作所 ミツトヨ ミツトヨ 新潟精機(SK)
                            通常価格 43,263円 30,038円 43,671円 46,194円 50,175円 39,204円 5,480円 36,855円 47,565円 63,840円 54,675円 43,092円 38,933円
                            通常出荷日 3日目   3日目   18日目   3日目   19日目~   3日目~   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 26日目   1日目   26日目   3日目   10日目  
                            種類 標準ノギス 標準ノギス 穴ピッチノギス 標準ノギス - インサイドノギス 標準ノギス 穴ピッチノギス - 穴ピッチノギス ロングジョウノギス ロングジョウノギス ケガキノギス
                            表示方式 アナログ(バーニヤ) アナログ(バーニヤ) アナログ(バーニヤ) アナログ(バーニヤ) - - アナログ(バーニヤ) - - デジタル アナログ(バーニヤ) アナログ(バーニヤ) アナログ(バーニヤ)
                            最小読取値(mm) 0.02 - 0.05 0.05 - - 0.05 - - 0.01 0.05 0.05 0.05
                            校正証明書 なし なし なし なし - - - - - なし あり なし あり
                            ソーラーパネル なし なし なし なし - - - - - なし なし なし なし

                            ノギス カノン バーニャキャリパー SCMLのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SCML45
                            SCML50
                            SCML60
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            最大測定長
                            (mm)
                            最大許容誤差 EMPE
                            (mm)
                            最大許容誤差 SMPE
                            (mm)
                            トラスココード 最小内側測定長
                            (mm)
                            重量
                            (g)

                            (mm)

                            (mm)
                            C
                            (mm)
                            D
                            (mm)
                            E
                            (mm)
                            F
                            (mm)
                            G
                            (mm)
                            H
                            (mm)
                            J
                            (mm)
                            K
                            (mm)

                            59,537円

                            ( 65,491円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            4500.060.08808-654514.5118063017515025612.5247.2510018

                            63,827円

                            ( 70,210円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            5000.060.08808-654614.5135068017515025612.5247.2510018

                            69,002円

                            ( 75,902円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            3000.060.08808-654714.5148078017515025612.5247.2510018

                            ノギスカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました