(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

カノン 短脚ノギス SBM

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

カノン 短脚ノギス SBM

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
43,006円 ~ 47,400円
税込価格
47,307円 ~ 52,140円

穴の中の段加工部の測定に最適なノギス。【特長】・「短脚ジョウ」で、穴の中の段加...

詳細情報を確認する

  • 表示方式:
    アナログ(バーニヤ)
  • 最小読取値(mm):
    0.02
  • 校正証明書:
    なし
  • ソーラーパネル:
    なし
  • デプスバー:
    なし
  • 測定データ出力端子:
    なし
  • 右勝手・左勝手:
    右勝手
  • 防水機能:
  • B(mm):
    22.5
  • C(mm):
    11.5
  • D(mm):
    11
  • E(mm):
    5
  • F(mm):
    8
  • G(mm):
    4

(i)ご注意

  • 最大許容誤差 EMPEは外測測定に適用される指示誤差(部分接触面測定誤差)、最大許容誤差 SMPEは外側測定面以外の測定面が使用されている場合の内側測定や深さ測定などの指示誤差(スケールシフト誤差)を表しています。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

穴の中の段加工部の測定に最適な短脚ノギス(SBM)

カノン 短脚ノギス SBM:関連画像

寸法図

型式 測定長 最小読取値 器差 質量 A B C D E F G
SBM20 200 0.02
[49mmを50等分]
±0.03 180g 310 22.5 11.5 11 5 8 4
SBM30 300 ±0.04 210g 410 22.5 11.5 11 5 8 4

単位:mm

特長

カノン 短脚ノギス SBM:関連画像

ジョウが短いため、深穴の段差加工の測定に最適。

 
商品情報を表示

型番リスト

型番
最大測定長(mm)
最大許容誤差 EMPE(mm)
最大許容誤差 SMPE(mm)
トラスココード
重量(g)
A(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
200
0.03
0.05
808-6536
180
310

1個

47,400( 52,140円 )

7日目

300
0.04
0.06
808-6535
210
410

1個

43,006( 47,307円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

穴の中の段加工部の測定に最適なノギス。
【特長】
・「短脚ジョウ」で、穴の中の段加工部が測定しやすい形状になっております。
・ジョウが短いので、深穴の段差加工の測定に最適です。

ノギス一覧 ノギスの使い方を見る

(i)ご注意

  • 最大許容誤差 EMPEは外測測定に適用される指示誤差(部分接触面測定誤差)、最大許容誤差 SMPEは外側測定面以外の測定面が使用されている場合の内側測定や深さ測定などの指示誤差(スケールシフト誤差)を表しています。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

カノン 短脚ノギス SBM

カノン 短脚ノギス SBM

    カノン 丸穴ピッチノギス RM-2

    カノン 丸穴ピッチノギス RM-2

      俯瞰(ふかん)デジタル丸穴ピッチノギス E-RF30J

      俯瞰(ふかん)デジタル丸穴ピッチノギス E-RF30J

        オフセットノギス/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

        オフセットノギス/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

          カノン 小径穴用丸穴ピッチノギス RM-S15

          カノン 小径穴用丸穴ピッチノギス RM-S15

            カノン 直読式オフセットピッチノギス E-RX30J

            カノン 直読式オフセットピッチノギス E-RX30J

              カノン 丸穴ピッチノギス E-RZ

              カノン 丸穴ピッチノギス E-RZ

                ポイントノギス/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

                ポイントノギス/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

                  573・536シリーズ 穴ピッチ用オフセットノギス NTD10P・NT10P

                  573・536シリーズ 穴ピッチ用オフセットノギス NTD10P・NT10P

                    ノギス カノン バーニャキャリパー SCM

                    ノギス カノン バーニャキャリパー SCM

                      カノン 丸穴ピッチノギス RM-DX

                      カノン 丸穴ピッチノギス RM-DX

                        スイベルノギス/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

                        スイベルノギス/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

                          フックノギス/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

                          フックノギス/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

                            メーカー 中村製作所 中村製作所 中村製作所 ミツトヨ 中村製作所 中村製作所 中村製作所 ミツトヨ ミツトヨ 中村製作所 中村製作所 ミツトヨ ミツトヨ
                            通常価格 43,006円 55,999円 112,285円 33,255円 43,671円 85,752円 63,840円 27,765円 36,855円 30,038円 45,997円 41,175円 49,095円
                            通常出荷日 3日目~   3日目   1日目   26日目   18日目   1日目   1日目   26日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 26日目   26日目  
                            表示方式 アナログ(バーニヤ) アナログ(バーニヤ) デジタル - アナログ(バーニヤ) デジタル デジタル - - アナログ(バーニヤ) アナログ(バーニヤ) アナログ(バーニヤ) アナログ(バーニヤ)
                            最小読取値(mm) 0.02 0.1 0.01 - 0.05 0.01 0.01 - - - 0.05 0.05 0.02
                            校正証明書 なし なし なし - なし なし なし - - なし なし あり あり
                            ソーラーパネル なし なし なし - なし なし なし - - なし なし なし なし
                            デプスバー なし なし なし - なし なし なし - なし なし なし あり なし

                            カノン 短脚ノギス SBMのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ノギスカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました