(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

カノン デジタルブレードノギス E-BL15B

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

カノン デジタルブレードノギス E-BL15B

  • SALE 2025/03/31まで
通常単価(税別)
40,420円 32,724円
税込単価
44,462円 35,996円

狭い溝の外側測定用ノギス。【特長】・外測用ジョウ先端部が0.8mmと薄いので細...

詳細情報を確認する

規格・仕様:
  • デプスバー付
  • 出力端子付
  • 種類:
    ポイントノギス
  • 表示方式:
    デジタル
  • 最大測定長(mm):
    150
  • 最小読取値(mm):
    0.01
  • 校正証明書:
    なし
  • ソーラーパネル:
    なし
  • デプスバー:
    あり
  • 測定データ出力端子:
    あり
  • 右勝手・左勝手:
    右勝手
  • 最大許容誤差 EMPE(mm):
    0.02
  • 最大許容誤差 SMPE(mm):
    0.04
  • トラスココード:
    337-5404
  • 電源:
    SR44×1
  • 重量(g):
    160
  • 防水機能:
  • A(mm):
    236
  • B(mm):
    42
  • C(mm):
    16
  • D(mm):
    15
  • E(mm):
    0.8
  • F(mm):
    11.3
  • G(mm):
    7
  • H(mm):
    33.4

(i)ご注意

  • 最大許容誤差 EMPEは外測測定に適用される指示誤差(部分接触面測定誤差)、最大許容誤差 SMPEは外側測定面以外の測定面が使用されている場合の内側測定や深さ測定などの指示誤差(スケールシフト誤差)を表しています。

型番

E-BL15B 解除

Loading...

【カノン】デジタルブレードノギス E-BLの仕様

【カノン】デジタルブレードノギス E-BLの製品イメージ

【カノン】デジタルブレードノギス E-BLの製品イメージ

製品仕様

(単位:mm)

寸法図

寸法図

型式測定長最小表示量器差電源質量ABCDEFGH
E-BL15B1500.01±0.02SR44 1個160g2364216150.811.3733.4
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

E-BL15B

10

1個

40,420円

32,724

( 35,996円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

狭い溝の外側測定用ノギス。
【特長】
・外測用ジョウ先端部が0.8mmと薄いので細い間の外側測定に最適。
・測定長:150mm。
【用途】
・加工後の細い溝の外側測定に利用。

ノギス一覧 ポイントノギスの一覧 デジタルノギス一覧 ノギスの使い方を見る

(i)ご注意

  • 最大許容誤差 EMPEは外測測定に適用される指示誤差(部分接触面測定誤差)、最大許容誤差 SMPEは外側測定面以外の測定面が使用されている場合の内側測定や深さ測定などの指示誤差(スケールシフト誤差)を表しています。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

カノン デジタルブレードノギス E-BL15Bの型番E-BL15Bのページです。
型番E-BL15Bに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

カノン デジタルブレードノギス E-BL15B

カノン デジタルブレードノギス E-BL15B

    カノン ピタノギス E-PITA

    カノン ピタノギス E-PITA

      カノン 大型ノギス EMA

      カノン 大型ノギス EMA

        573・536シリーズ ポイントノギス NT12

        573・536シリーズ ポイントノギス NT12

          デジタルCRノギス

          デジタルCRノギス

            573・536シリーズ 穴ピッチ用オフセットノギス NTD10P・NT10P

            573・536シリーズ 穴ピッチ用オフセットノギス NTD10P・NT10P

              573・536シリーズ ブレードノギス NTD13・NT13

              573・536シリーズ ブレードノギス NTD13・NT13

                573・536シリーズ 管用ノギス NTD16・NT16

                573・536シリーズ 管用ノギス NTD16・NT16

                  インサイドノギス E-ICM-J

                  インサイドノギス E-ICM-J

                    ノギス 552シリーズ ABSクーラントプルーフカーボンキャリパ CFC-G 標準タイプ

                    ノギス 552シリーズ ABSクーラントプルーフカーボンキャリパ CFC-G 標準タイプ

                      573・536シリーズ インサイドノギス

                      573・536シリーズ インサイドノギス

                        デジタルノギス カーボンファイバー製 ソーラーパネル

                        デジタルノギス カーボンファイバー製 ソーラーパネル

                          ノギス 552シリーズ ABSクーラントプルーフカーボンキャリパ CFC-GL

                          ノギス 552シリーズ ABSクーラントプルーフカーボンキャリパ CFC-GL

                            メーカー 中村製作所 中村製作所 中村製作所 ミツトヨ 東栄工業 ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ 中村製作所 ミツトヨ ミツトヨ シンワ測定 ミツトヨ
                            通常価格 40,420円 13,979円 60,297円 19,035円 35,843円 36,855円 34,182円 25,596円 52,153円 110,160円 39,204円 4,255円 136,890円
                            通常出荷日 4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目~   4日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目  
                            種類 ポイントノギス 標準ノギス 標準ノギス ポイントノギス - 穴ピッチノギス - 管用ノギス ロングジョウノギス 標準ノギス インサイドノギス 標準ノギス ロングジョウノギス
                            表示方式 デジタル デジタル デジタル - デジタル - - - デジタル デジタル - デジタル デジタル
                            最大測定長(mm) 150 - - 150 - - - 150 200 - - 150 -
                            最小読取値(mm) 0.01 0.01 0.01 - 0.01 - - - 0.01 0.01 - 0.1 0.01
                            校正証明書 なし なし なし - - - - - なし なし - なし なし

                            カノン デジタルブレードノギス E-BL15Bのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ノギスカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました