(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

カノン ロバノギス ROBA

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:ROBA15
カノン ロバノギス ROBA ロングジョウノギス リョウマルグチノギス

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
46,805円
税込単価
51,486円

狭深部の測定に最適なロバノギス。【特長】・材質はステンレス(SUS420J2)...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    ロングジョウノギス
  • 表示方式:
    アナログ(バーニヤ)
  • 最小読取値(mm):
    0.05
  • 校正証明書:
    なし
  • ソーラーパネル:
    なし
  • デプスバー:
    あり
  • 測定データ出力端子:
    なし
  • 右勝手・左勝手:
    右勝手
  • 最大許容誤差 SMPE(mm):
    0.10
  • 外側用ジョウ(mm):
    64
  • 内側用ジョウ(mm):
    34
  • 防水機能:
  • B(mm):
    34
  • C(mm):
    64
  • D(mm):
    17
  • E(mm):
    6.5
  • F(mm):
    20
  • G(mm):
    48
  • H(mm):
    9
  • I(mm):
    8
  • J(mm):
    4

(i)ご注意

  • 最大許容誤差 EMPEは外測測定に適用される指示誤差(部分接触面測定誤差)、最大許容誤差 SMPEは外側測定面以外の測定面が使用されている場合の内側測定や深さ測定などの指示誤差(スケールシフト誤差)を表しています。

Loading...

狭深部の測定に最適なロバノギス(ROBA)

カノン ロバノギス ROBA:関連画像

寸法図

型式 測定長 最小読取値 器差 質量 A B C D E F G H I J
ROBA15(ロバ15) 150 0.05
[19mmを
20等分]
±0.07 270g 250 34 64 17 6.5 20 48 9 8 4
ROBA20(ロバ20) 200 310g 300
ROBA30(ロバ30) 300 ±0.08 370g 410

単位:mm

機能

カノン ロバノギス ROBA:関連画像

内側測定

カノン ロバノギス ROBA:関連画像

外側測定

 
商品情報を表示

ROBA15 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最大測定長(mm)
最大許容誤差 EMPE(mm)
商品コード
JANコード
トラスココード
質量(g)
全長(mm)
最大許容誤差(mm)
重量(g)
A(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ROBA15

150
0.07
150501
4582126963163
251-9526
-
250
±0.07
-
250
10

1個

46,805( 51,486円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

狭深部の測定に最適なロバノギス。
【特長】
・材質はステンレス(SUS420J2)。
・内側・外側用ジョウが長いため狭深部の測定に最適。
・上下2本の本尺側溝が、目盛面の乱反射作用を軽減。
・さらに側溝には目に負担の少ない緑色を採用。
【用途】
・狭深部の内・外側測定に。

ノギス一覧 ロングジョウノギスの一覧 ノギスの使い方を見る

(i)ご注意

  • 最大許容誤差 EMPEは外測測定に適用される指示誤差(部分接触面測定誤差)、最大許容誤差 SMPEは外側測定面以外の測定面が使用されている場合の内側測定や深さ測定などの指示誤差(スケールシフト誤差)を表しています。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

カノン ロバノギス ROBAの型番ROBA15のページです。
型番ROBA15に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

カノン ロバノギス ROBA

カノン ロバノギス ROBA

    カノン インサイドノギス ICM

    カノン インサイドノギス ICM

      カノン 小径穴用丸穴ピッチノギス RM-S15

      カノン 小径穴用丸穴ピッチノギス RM-S15

        カノン ノギス E-PEAK

        カノン ノギス E-PEAK

          カノン 丸穴ピッチノギス RM-DX

          カノン 丸穴ピッチノギス RM-DX

            リバースロングジョーデジタルノギスリバース

            リバースロングジョーデジタルノギスリバース

              デジタルロングジョウノギス

              デジタルロングジョウノギス

                カノン 両丸口ノギス RA

                カノン 両丸口ノギス RA

                  カノン デジタルブレードノギス E-BL15B

                  カノン デジタルブレードノギス E-BL15B

                    ノギス 552シリーズ ABSクーラントプルーフカーボンキャリパ CFC-G 標準タイプ

                    ノギス 552シリーズ ABSクーラントプルーフカーボンキャリパ CFC-G 標準タイプ

                      カノン 直読式オフセットピッチノギス E-RX30J

                      カノン 直読式オフセットピッチノギス E-RX30J

                        ノギス カノン バーニャキャリパー SCML

                        ノギス カノン バーニャキャリパー SCML

                          サークルデジタルノギス

                          サークルデジタルノギス

                            メーカー 中村製作所 中村製作所 中村製作所 中村製作所 中村製作所 中村製作所 新潟精機(SK) 中村製作所 中村製作所 ミツトヨ 中村製作所 中村製作所 中村製作所
                            通常価格 46,805円 48,830円 43,671円 14,920円 45,997円 64,880円 59,837円 53,593円 40,420円 110,160円 85,752円 43,263円 78,036円
                            通常出荷日 3日目   9日目   18日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   3日目   1日目~  
                            種類 ロングジョウノギス ロングジョウノギス 穴ピッチノギス 標準ノギス 穴ピッチノギス ロングジョウノギス ロングジョウノギス 丸口ノギス ポイントノギス 標準ノギス 穴ピッチノギス 標準ノギス -
                            表示方式 アナログ(バーニヤ) アナログ(バーニヤ) アナログ(バーニヤ) デジタル アナログ(バーニヤ) デジタル デジタル アナログ(バーニヤ) デジタル デジタル デジタル アナログ(バーニヤ) デジタル
                            最小読取値(mm) 0.05 0.05 0.05 0.01 0.05 0.01 0.01 0.05 0.01 0.01 0.01 0.02 0.01
                            校正証明書 なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし
                            ソーラーパネル なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし

                            カノン ロバノギス ROBAのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            ROBA20
                            ROBA30
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?最大測定長
                            (mm)
                            最大許容誤差 EMPE
                            (mm)
                            商品コード JANコード トラスココード 質量(g) 全長(mm) 最大許容誤差(mm) 重量
                            (g)

                            (mm)

                            59,983円

                            ( 65,981円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            102000.071505024582126963170251-9534300300±0.07-300

                            73,416円

                            ( 80,758円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            103000.081505034582126963187251-9542410410±0.08370410

                            ノギスカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました