(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

カノン ポピュラーノギス M60P

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

カノン ポピュラーノギス M60P

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
43,410円
税込単価
47,751円

カノン標準ノギスM60の軽量タイプ。【特長】・測定長が長いのに片手で持てる軽量...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    標準ノギス
  • 表示方式:
    アナログ(バーニヤ)
  • 最大測定長(mm):
    600
  • 最小読取値(mm):
    0.05
  • 校正証明書:
    なし
  • ソーラーパネル:
    なし
  • デプスバー:
    なし
  • 測定データ出力端子:
    なし
  • 右勝手・左勝手:
    右勝手
  • 最大許容誤差 EMPE(mm):
    0.15
  • 最大許容誤差 SMPE(mm):
    0.15
  • トラスココード:
    433-3721
  • 重量(g):
    612
  • 防水機能:
  • A(mm):
    800
  • B(mm):
    111.6
  • C(mm):
    20
  • D(mm):
    64.2
  • E(mm):
    19
  • F(mm):
    48
  • G(mm):
    9.4
  • H(mm):
    4
  • I(mm):
    8

(i)ご注意

  • 最大許容誤差 EMPEは外測測定に適用される指示誤差(部分接触面測定誤差)、最大許容誤差 SMPEは外側測定面以外の測定面が使用されている場合の内側測定や深さ測定などの指示誤差(スケールシフト誤差)を表しています。

Loading...

ポピュラーノギス M-60Pの仕様

ポピュラーノギス M-60P イメージ

ポピュラーノギス M-60P イメージ

  • 精度はそのまま、軽量で手になじみやすい長尺ノギス

ポピュラーノギス M-60Pの寸法

ポピュラーノギス M-60Pの寸法図

ポピュラーノギス M-60Pの寸法図

 

(単位:mm)

 

型式測定長最小読取値器差質量ABCDEFGHI
M60P6000.05〔39mmを20等分〕±0.11612g800111.62064.218.9489.448
  • ※ M60PにはJISマークはついておりませせん。器差はJIS規格内となっております。
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

M60P

1個

43,410( 47,751円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

カノン標準ノギスM60の軽量タイプ。
【特長】
・測定長が長いのに片手で持てる軽量ノギス。
・測定長は、600mm。
【用途】
・使用箇所を選ばない。
・軽量タイプなので疲れにくく、長時間使用に最適。

ノギス一覧 標準ノギスの一覧 ノギスの使い方を見る

(i)ご注意

  • 最大許容誤差 EMPEは外測測定に適用される指示誤差(部分接触面測定誤差)、最大許容誤差 SMPEは外側測定面以外の測定面が使用されている場合の内側測定や深さ測定などの指示誤差(スケールシフト誤差)を表しています。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

カノン ポピュラーノギス M60Pの型番M60Pのページです。
型番M60Pに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

カノン ポピュラーノギス M60P

カノン ポピュラーノギス M60P

    カノン 丸穴ピッチノギス E-RZ

    カノン 丸穴ピッチノギス E-RZ

      カノン 直読式オフセットピッチノギス E-RX30J

      カノン 直読式オフセットピッチノギス E-RX30J

        長尺用丸穴ピッチノギス E-RM60B

        長尺用丸穴ピッチノギス E-RM60B

          インサイドノギス E-ICM-J

          インサイドノギス E-ICM-J

            デジタルロングジョウノギス E-LSMシリーズ

            デジタルロングジョウノギス E-LSMシリーズ

              カノン デジタルブレードノギス E-BL15B

              カノン デジタルブレードノギス E-BL15B

                直読式マルチ丸穴ピッチノギス E-RM30DX

                直読式マルチ丸穴ピッチノギス E-RM30DX

                  カノン 小径穴用丸穴ピッチノギス RM-S15

                  カノン 小径穴用丸穴ピッチノギス RM-S15

                    カノン 丸穴ピッチノギス RM-DX

                    カノン 丸穴ピッチノギス RM-DX

                      150mm アウトサイドキャリパー

                      150mm アウトサイドキャリパー

                        カノン ロバノギス ROBA

                        カノン ロバノギス ROBA

                          カノン ノギス E-PEAK

                          カノン ノギス E-PEAK

                            メーカー 中村製作所 中村製作所 中村製作所 中村製作所 中村製作所 中村製作所 中村製作所 中村製作所 中村製作所 中村製作所 エスコ 中村製作所 中村製作所
                            通常価格 43,410円 63,840円 85,752円 127,085円 52,153円 51,745円 40,420円 70,543円 43,671円 45,997円 9,000円 46,805円 14,920円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   3日目   1日目   3日目   4日目   3日目   18日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 標準ノギス 穴ピッチノギス 穴ピッチノギス 穴ピッチノギス ロングジョウノギス ロングジョウノギス ポイントノギス 穴ピッチノギス 穴ピッチノギス 穴ピッチノギス - ロングジョウノギス 標準ノギス
                            表示方式 アナログ(バーニヤ) デジタル デジタル デジタル デジタル デジタル デジタル デジタル アナログ(バーニヤ) アナログ(バーニヤ) - アナログ(バーニヤ) デジタル
                            最大測定長(mm) 600 - 300 600 200 - 150 300 150 - 150 - -
                            最小読取値(mm) 0.05 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.05 0.05 - 0.05 0.01
                            校正証明書 なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし

                            カノン ポピュラーノギス M60Pのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ノギスカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました