(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

カノン ポピュラーノギス M

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

カノン ポピュラーノギス M

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
46,194円 ~ 81,519円  特別価格 
税込価格
50,813円 ~ 89,671円  特別価格 

通常測定のスタンダードな標準型ノギス。【特長】・長物を測定したいが600mmの...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    標準ノギス
  • 表示方式:
    アナログ(バーニヤ)
  • 最小読取値(mm):
    0.05
  • 校正証明書:
    なし
  • ソーラーパネル:
    なし
  • デプスバー:
    なし
  • 測定データ出力端子:
    なし
  • 右勝手・左勝手:
    右勝手
  • 防水機能:
  • H(mm):
    6

(i)ご注意

  • 最大許容誤差 EMPEは外測測定に適用される指示誤差(部分接触面測定誤差)、最大許容誤差 SMPEは外側測定面以外の測定面が使用されている場合の内側測定や深さ測定などの指示誤差(スケールシフト誤差)を表しています。

型番

未確定4件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

単位:mm
型番測定長最小読取値器差質量ABCDEFGHI
M454500.05
[39mmを
20等分]
±0.10900g625161.52590256012.5612.5
M505001.13kg670161.52590256012.5612.5
M60600±0.111.25kg780161.52590256012.5612.5
M1001000±0.153.50kg125022232130328516815

外形図

カノン ポピュラーノギス M:関連画像
 
商品情報を表示

型番リスト

型番
最大測定長(mm)
最大許容誤差 EMPE(mm)
最大許容誤差 SMPE(mm)
トラスココード
重量(g)
A(mm)
B(mm)
C(mm)
D(mm)
E(mm)
F(mm)
G(mm)
I(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
450
0.10
0.10
251-8066
900
625
161.5
25
90
25
60
12.5
12.5

1個

46,194( 50,813円 )

3日目

500
0.10
0.10
251-8074
1130
670
161.5
25
90
25
60
12.5
12.5

1個

47,417( 52,159円 )

3日目

600
0.15
0.15
251-8082
1250
780
161.5
25
90
25
60
12.5
12.5

1個

48,912( 53,803円 )

3日目

1000
0.15
0.15
-
3500
1250
222
32
130
32
85
16
15

1個

81,519円

79,709

( 87,680円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

通常測定のスタンダードな標準型ノギス。
【特長】
・長物を測定したいが600mmのノギスは長すぎる、という人には450mm、500mmのサイズもあり。

ノギス一覧 標準ノギスの一覧 ノギスの使い方を見る

(i)ご注意

  • 最大許容誤差 EMPEは外測測定に適用される指示誤差(部分接触面測定誤差)、最大許容誤差 SMPEは外側測定面以外の測定面が使用されている場合の内側測定や深さ測定などの指示誤差(スケールシフト誤差)を表しています。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

カノン ポピュラーノギス M

カノン ポピュラーノギス M

    573・536シリーズ インサイドノギス

    573・536シリーズ インサイドノギス

      インサイドノギス/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

      インサイドノギス/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

        カノン ロングジョウノギス LSM

        カノン ロングジョウノギス LSM

          標準型ノギス

          標準型ノギス

            “ユニバーサルデザイン標準型ノギス”

            “ユニバーサルデザイン標準型ノギス”

              ノギス カノン バーニャキャリパー SCML

              ノギス カノン バーニャキャリパー SCML

                M形標準ノギス/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

                M形標準ノギス/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

                  530シリーズ M形標準ノギス N・N-W

                  530シリーズ M形標準ノギス N・N-W

                    160シリーズ C・CM形長尺ノギス C・CM

                    160シリーズ C・CM形長尺ノギス C・CM

                      C・CM形長尺ノギス/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

                      C・CM形長尺ノギス/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

                        536シリーズ スイベルノギス NT21-20

                        536シリーズ スイベルノギス NT21-20

                          スイベルノギス/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

                          スイベルノギス/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

                            メーカー 中村製作所 ミツトヨ ミツトヨ 中村製作所 トラスコ中山 トラスコ中山 中村製作所 ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ
                            通常価格 46,194円 39,204円 50,175円 32,571円 5,981円 5,480円 43,263円 13,113円 5,176円 42,768円 54,315円 31,104円 41,175円
                            通常出荷日 3日目   2日目~   19日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目~   3日目   19日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目~   26日目   4日目   26日目  
                            種類 標準ノギス インサイドノギス - ロングジョウノギス 標準ノギス 標準ノギス 標準ノギス 標準ノギス 標準ノギス 標準ノギス 標準ノギス 標準ノギス 標準ノギス
                            表示方式 アナログ(バーニヤ) - - アナログ(バーニヤ) アナログ(バーニヤ) アナログ(バーニヤ) アナログ(バーニヤ) アナログ(バーニヤ) アナログ(バーニヤ) アナログ(バーニヤ) アナログ(バーニヤ) アナログ(バーニヤ) アナログ(バーニヤ)
                            最小読取値(mm) 0.05 - - 0.05 0.05 0.05 0.02 0.05 0.05 - - 0.05 0.05
                            校正証明書 なし - - なし - - なし あり なし なし あり なし あり
                            ソーラーパネル なし - - なし - - なし なし なし なし なし なし なし

                            カノン ポピュラーノギス Mのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ノギスカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました