(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

カノン ポピュラーノギス SM

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

カノン ポピュラーノギス SM

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(2件)
通常価格(税別)
8,469円 ~ 912,801円
税込価格
9,316円 ~ 1,004,081円

「グリーンライン」で目が疲れない、標準タイプの目盛式ノギス。【特長】・最少は5...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 最大許容誤差 EMPEは外測測定に適用される指示誤差(部分接触面測定誤差)、最大許容誤差 SMPEは外側測定面以外の測定面が使用されている場合の内側測定や深さ測定などの指示誤差(スケールシフト誤差)を表しています。

型番

未確定7件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品仕様

SM5の寸法と特長

SM5の寸法図

SM5の寸法図

胸ポケットにスッポリ安全に収まる

胸ポケットにスッポリ安全に収まる

型式測定長最小読取値器差質量ABCD
SM5500.05±0.0540g112449.7209

単位:mm

*最小読取値0.05mm(19mmを20等分)。 ケースノギスSM5にはデプスバーがありません。ノギス部分の寸法は下記のSM-7を参照してください。(A、H以外)

SMの寸法と特長

SMの寸法図

SMの寸法図

型式測定長最小読取値器差質量ABCDEFGHIJ
SM7700.05±0.0523g113388197133.51.824.6
SM15015000.05
[39mmを
20等分]
±0.166.5kg1780268.7401604512520-916
SM2002000±0.2012.5kg2325330502005015023-1120
SM2502500±0.2414.5kg2825330502005015023-1120
SM3003000±0.3017.0kg3325330502005015023-1120
SM4004000±0.4025.0kg4325330502005015023-1120

単位:mm

  • SM7の最小読取値は0.05mm(19mmを20等分)。
  • SM150~SM400にはデプスバーは付いておりません。
  • SM150~400は外側ジョウ先端のR加工はしておりません。
 
商品情報を表示

型番リスト

型番
最大測定長(mm)
デプスバー
最大許容誤差 EMPE(mm)
最大許容誤差 SMPE(mm)
トラスココード
重量(g)
A(mm)
B(mm)
C(mm)
D(mm)
E(mm)
F(mm)
G(mm)
H(mm)
I(mm)
J(mm)
ケース
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
50
なし
0.05
0.07
-
40
112
37
8
19
7
13
3.5
-
2
4.6
有(一体型)
-

1個

8,469( 9,316円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

70
あり
0.05
0.10
335-8763
23
113
37
8
19
7
13
3.5
1.8
2
4.6
10

1個

9,120( 10,032円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

1500
なし
0.15
0.20
251-8104
6500
1780
268.7
40
160
45
125
20
-
9
16
10

1個

193,763( 213,139円 )

3日目

2000
なし
0.20
0.25
251-8112
12500
2325
330
50
200
50
150
23
-
11
20
10

1個

288,717( 317,589円 )

5日目

2500
なし
0.25
0.30
808-6723
14500
2825
330
50
200
50
150
23
-
11
20
-

1個

605,312( 665,843円 )

3日目

3000
なし
0.30
0.35
808-6724
17000
3325
330
50
200
50
150
23
-
11
20
-

1個

758,774( 834,651円 )

3日目

4000
あり
0.40
0.50
838-0215
25000
4325
330
50
200
50
150
23
-
11
20
-

1個

912,801( 1,004,081円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

「グリーンライン」で目が疲れない、標準タイプの目盛式ノギス。
【特長】
・最少は50mm、最大は4000mmまで揃え。
【用途】
・様々なものの測定に・コンテナや建機、特殊車両の車輪間のピッチ測定等。

ノギス一覧 標準ノギスの一覧 ノギスの使い方を見る

(i)ご注意

  • 最大許容誤差 EMPEは外測測定に適用される指示誤差(部分接触面測定誤差)、最大許容誤差 SMPEは外側測定面以外の測定面が使用されている場合の内側測定や深さ測定などの指示誤差(スケールシフト誤差)を表しています。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

カノン ポピュラーノギス SM

カノン ポピュラーノギス SM

    カノン 大型ノギス EMA

    カノン 大型ノギス EMA

      カノン ポピュラーノギス M

      カノン ポピュラーノギス M

        573・536シリーズ 穴ピッチ用オフセットノギス NTD10P・NT10P

        573・536シリーズ 穴ピッチ用オフセットノギス NTD10P・NT10P

          標準型ノギス

          標準型ノギス

            デジタルノギス AD-5764Aシリーズ

            デジタルノギス AD-5764Aシリーズ

              カノン 丸穴ピッチノギス E-RZ

              カノン 丸穴ピッチノギス E-RZ

                ノギス(バーニヤ目盛)

                ノギス(バーニヤ目盛)

                  534シリーズ ロングジョウ長尺ノギス C-L

                  534シリーズ ロングジョウ長尺ノギス C-L

                    536シリーズ スイベルノギス NT21-20

                    536シリーズ スイベルノギス NT21-20

                      プラスチックデジタルノギス

                      プラスチックデジタルノギス

                        プラスチックノギス快段目盛 軽快

                        プラスチックノギス快段目盛 軽快

                          534シリーズ ロングジョウ長尺ノギス CM-L

                          534シリーズ ロングジョウ長尺ノギス CM-L

                            メーカー 中村製作所 中村製作所 中村製作所 ミツトヨ トラスコ中山 エー・アンド・デイ 中村製作所 SK-11 ミツトヨ ミツトヨ エー・アンド・デイ 新潟精機(SK) ミツトヨ
                            通常価格 8,469円 60,297円 46,194円 36,855円 5,981円 4,968円 63,840円 1,976円 43,092円 31,104円 2,300円 936円 49,815円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 2日目   4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 2日目   4日目  
                            種類 標準ノギス 標準ノギス 標準ノギス 穴ピッチノギス 標準ノギス 標準ノギス 穴ピッチノギス 標準ノギス ロングジョウノギス 標準ノギス 標準ノギス 標準ノギス ロングジョウノギス
                            表示方式 アナログ(バーニヤ) デジタル アナログ(バーニヤ) - アナログ(バーニヤ) デジタル デジタル アナログ(バーニヤ) アナログ(バーニヤ) アナログ(バーニヤ) デジタル アナログ(バーニヤ) アナログ(バーニヤ)
                            最小読取値(mm) 0.05 0.01 0.05 - 0.05 0.01 0.01 0.05 0.05 0.05 0.01 0.1 0.02
                            校正証明書 なし なし なし - - - なし - なし なし - なし なし
                            ソーラーパネル なし なし なし - - - なし - なし なし - なし なし

                            カノン ポピュラーノギス SMのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 2件のレビュー
                            携帯できるから 便利
                            評価 5.0満足度:5.02021/03/06
                            携帯できるから 便利と思います、精度もかなり良いものです。現場作業の重宝と思います、

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            鍛冶
                            評価 5.0満足度:5.02019/01/08
                            普段曲尺で鋼材や鋼の厚みなどをチェックするが、もう少し正確に確認したいとき胸ポケットに常備携帯できるサイズがいい。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ノギスカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました