(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

直読式マルチ丸穴ピッチノギス E-RM30DX

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

直読式マルチ丸穴ピッチノギス E-RM30DX

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
70,543円 68,969円
税込単価
77,597円 75,866円

3wayなデジタル丸穴ピッチノギ。【特長】・測定子の交換で、「3つの測定」が可...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    穴ピッチノギス
  • 表示方式:
    デジタル
  • 最大測定長(mm):
    300
  • 最小読取値(mm):
    0.01
  • 校正証明書:
    なし
  • ソーラーパネル:
    なし
  • デプスバー:
    なし
  • 測定データ出力端子:
    なし
  • 右勝手・左勝手:
    右勝手
  • 最大許容誤差 SMPE(mm):
    0.05
  • トラスココード:
    808-6731
  • 電源:
    SR44×1
  • 重量(g):
    550
  • 防水機能:
  • A(mm):
    430
  • B(mm):
    16
  • C(mm):
    φ20
  • D(mm):
    57
  • E(mm):
    45
  • F(mm):
    35
  • G(mm):
    12
  • H(mm):
    φ2
  • I(mm):
    60
  • J(mm):
    φ15
  • 最小穴径(mm):
    2
  • 最大穴径(mm):
    20

(i)ご注意

  • 最大許容誤差 EMPEは外測測定に適用される指示誤差(部分接触面測定誤差)、最大許容誤差 SMPEは外側測定面以外の測定面が使用されている場合の内側測定や深さ測定などの指示誤差(スケールシフト誤差)を表しています。

型番

E-RM30DX 解除

Loading...

丸穴ピッチノギス E-RM30DXの仕様

丸穴ピッチノギス E-RM30DX イメージ

丸穴ピッチノギス E-RM30DX イメージ

  • 本尺側測定子、円錐・円柱ジョウの交換が可能

丸穴ピッチノギス E-RM30DXの寸法

丸穴ピッチノギス E-RM30DXの寸法図

丸穴ピッチノギス E-RM30DXの寸法図

 

(単位:mm)

 

型式測定範囲最小表示量器差最小穴径最大穴径電源質量ABCDEFGHIJ
端・壁~穴穴~穴
E-RM30DX10~30020~3000.01±0.05φ2φ20SR44 1個550g43016φ20(直径20mm)57453512φ2(直径2mm)60φ15(直径15mm)
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

E-RM30DX

1個

70,543円

68,969

( 75,866円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

3wayなデジタル丸穴ピッチノギ。
【特長】
・測定子の交換で、「3つの測定」が可能な多機能直読式デジタル丸穴ピッチノギス
・直読式デジタル
・測定長は300mm
【用途】
・鉄材、木材、プラスチック素材、あらゆる材質の加工品・穴ピッチの測定住宅建築に最適

(i)ご注意

  • 最大許容誤差 EMPEは外測測定に適用される指示誤差(部分接触面測定誤差)、最大許容誤差 SMPEは外側測定面以外の測定面が使用されている場合の内側測定や深さ測定などの指示誤差(スケールシフト誤差)を表しています。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

直読式マルチ丸穴ピッチノギス E-RM30DXの型番E-RM30DXのページです。
型番E-RM30DXに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

直読式マルチ丸穴ピッチノギス E-RM30DX

直読式マルチ丸穴ピッチノギス E-RM30DX

    インサイドノギス E-ICM-J

    インサイドノギス E-ICM-J

      カノン 直読式オフセットピッチノギス E-RX30J

      カノン 直読式オフセットピッチノギス E-RX30J

        150mm インサイドキャリパー

        150mm インサイドキャリパー

          長尺用丸穴ピッチノギス E-RM60B

          長尺用丸穴ピッチノギス E-RM60B

            カノン ピタノギス ULJ ジャッジメント

            カノン ピタノギス ULJ ジャッジメント

              デジタルロングジョウノギス E-LSMシリーズ

              デジタルロングジョウノギス E-LSMシリーズ

                カノン ポピュラーノギス M60P

                カノン ポピュラーノギス M60P

                  カノン デジタルブレードノギス E-BL15B

                  カノン デジタルブレードノギス E-BL15B

                    300x100mm ノギス(微調整付)

                    300x100mm ノギス(微調整付)

                      150mm デジタルノギス(左利き用) EA725CJ-150

                      150mm デジタルノギス(左利き用) EA725CJ-150

                        カノン インサイドノギス ICM

                        カノン インサイドノギス ICM

                          メーカー 中村製作所 中村製作所 中村製作所 エスコ 中村製作所 中村製作所 中村製作所 中村製作所 中村製作所 エスコ エスコ 中村製作所
                          通常価格 70,543円 52,153円 85,752円 6,870円 127,085円 19,551円 51,745円 43,410円 40,420円 28,440円 18,570円 48,830円
                          通常出荷日 3日目   1日目   1日目   1日目   3日目   1日目   3日目   1日目   4日目   1日目   2日目   9日目  
                          種類 穴ピッチノギス ロングジョウノギス 穴ピッチノギス インサイドノギス 穴ピッチノギス 標準ノギス ロングジョウノギス 標準ノギス ポイントノギス 標準ノギス 標準ノギス ロングジョウノギス
                          表示方式 デジタル デジタル デジタル - デジタル デジタル デジタル アナログ(バーニヤ) デジタル アナログ(バーニヤ) デジタル アナログ(バーニヤ)
                          最大測定長(mm) 300 200 300 150 600 - - 600 150 300 150 200
                          最小読取値(mm) 0.01 0.01 0.01 - 0.01 0.01 0.01 0.05 0.01 0.05 0.01 0.05
                          校正証明書 なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし

                          直読式マルチ丸穴ピッチノギス E-RM30DXのレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          ノギスカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ツール用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました