(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

カノン 小径穴用丸穴ピッチノギス RM-S15

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

カノン 小径穴用丸穴ピッチノギス RM-S15

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
43,671円
税込単価
48,038円

小径穴用丸穴ピッチノギス。【特長】・小径の穴ピッチノギス。・測定長は150mm...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    穴ピッチノギス
  • 表示方式:
    アナログ(バーニヤ)
  • 最大測定長(mm):
    150
  • 最小読取値(mm):
    0.05
  • 校正証明書:
    なし
  • ソーラーパネル:
    なし
  • デプスバー:
    なし
  • 測定データ出力端子:
    なし
  • 右勝手・左勝手:
    右勝手
  • 最大許容誤差 SMPE(mm):
    0.07
  • トラスココード:
    808-6534
  • 重量(g):
    180
  • 防水機能:
  • A(mm):
    280
  • B(mm):
    96
  • C(mm):
    φ4
  • D(mm):
    φ0.8
  • E(mm):
    26
  • F(mm):
    50
  • G(mm):
    20
  • H(mm):
    20
  • Θ:
    40゚
  • 最小穴径(mm):
    0.8
  • 最大穴径(mm):
    4

(i)ご注意

  • 最大許容誤差 EMPEは外測測定に適用される指示誤差(部分接触面測定誤差)、最大許容誤差 SMPEは外側測定面以外の測定面が使用されている場合の内側測定や深さ測定などの指示誤差(スケールシフト誤差)を表しています。

Loading...

丸穴ピッチノギス RM-Sの仕様

丸穴ピッチノギス RM-S イメージ

丸穴ピッチノギス RM-S イメージ

  • 丸穴のピッチ測定が可能
  • 端面から穴の測定が可能

丸穴ピッチノギス RM-Sの寸法

丸穴ピッチノギス RM-Sの寸法図

丸穴ピッチノギス RM-Sの寸法図

 

(単位:mm)

 

型式測定範囲最小読取値器差最小穴径最大穴径質量ABCDEFGHθ
ピッチ上段ピッチ下段
RM-S155~1503~1500.05
〔39mmを20等分〕
±0.07φ0.8
(直径0.8mm)
φ4
(直径4mm)
180g28096φ4(直径4mm)φ0.8(直径0.8mm)2650202040°
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

RM-S15

1個

43,671( 48,038円 )

18日目

Loading...

詳細情報

基本情報

小径穴用丸穴ピッチノギス。
【特長】
・小径の穴ピッチノギス。
・測定長は150mm。
【用途】
・鉄材、木材、プラスチック素材、あらゆる材質の加工品の小径穴ピッチの測定に最適。

ノギス一覧 穴ピッチノギスの一覧 ノギスの使い方を見る

(i)ご注意

  • 最大許容誤差 EMPEは外測測定に適用される指示誤差(部分接触面測定誤差)、最大許容誤差 SMPEは外側測定面以外の測定面が使用されている場合の内側測定や深さ測定などの指示誤差(スケールシフト誤差)を表しています。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

カノン 小径穴用丸穴ピッチノギス RM-S15の型番RM-S15のページです。
型番RM-S15に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

カノン 小径穴用丸穴ピッチノギス RM-S15

カノン 小径穴用丸穴ピッチノギス RM-S15

    長尺用丸穴ピッチノギス E-RM60B

    長尺用丸穴ピッチノギス E-RM60B

      直読式マルチ丸穴ピッチノギス E-RM30DX

      直読式マルチ丸穴ピッチノギス E-RM30DX

        カノン 丸穴ピッチノギス RM-2

        カノン 丸穴ピッチノギス RM-2

          カノン 丸穴ピッチノギス E-RZ

          カノン 丸穴ピッチノギス E-RZ

            カノン 直読式オフセットピッチノギス E-RX30J

            カノン 直読式オフセットピッチノギス E-RX30J

              573・536シリーズ 穴ピッチ用オフセットノギス NTD10P・NT10P

              573・536シリーズ 穴ピッチ用オフセットノギス NTD10P・NT10P

                カノン 短脚ノギス SBM

                カノン 短脚ノギス SBM

                  ノギス カノン バーニャキャリパー SCML

                  ノギス カノン バーニャキャリパー SCML

                    532シリーズ M形微動送り付ノギス NM

                    532シリーズ M形微動送り付ノギス NM

                      カノン ロングジョウノギス LSM

                      カノン ロングジョウノギス LSM

                        カノン 丸穴ピッチノギス RM-DX

                        カノン 丸穴ピッチノギス RM-DX

                          536シリーズ フックノギス NT17

                          536シリーズ フックノギス NT17

                            メーカー 中村製作所 中村製作所 中村製作所 中村製作所 中村製作所 中村製作所 ミツトヨ 中村製作所 中村製作所 ミツトヨ 中村製作所 中村製作所 ミツトヨ
                            通常価格 43,671円 127,085円 70,543円 55,999円 63,840円 85,752円 36,855円 43,006円 43,263円 8,829円 32,571円 45,997円 38,232円
                            通常出荷日 18日目   3日目   3日目   3日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   3日目   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目  
                            種類 穴ピッチノギス 穴ピッチノギス 穴ピッチノギス 穴ピッチノギス 穴ピッチノギス 穴ピッチノギス 穴ピッチノギス - 標準ノギス 標準ノギス ロングジョウノギス 穴ピッチノギス インサイドノギス
                            表示方式 アナログ(バーニヤ) デジタル デジタル アナログ(バーニヤ) デジタル デジタル - アナログ(バーニヤ) アナログ(バーニヤ) アナログ(バーニヤ) アナログ(バーニヤ) アナログ(バーニヤ) アナログ(バーニヤ)
                            最大測定長(mm) 150 600 300 - - 300 - - - - - - 200
                            最小読取値(mm) 0.05 0.01 0.01 0.1 0.01 0.01 - 0.02 0.02 0.02 0.05 0.05 0.02
                            校正証明書 なし なし なし なし なし なし - なし なし なし なし なし なし

                            カノン 小径穴用丸穴ピッチノギス RM-S15のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ノギスカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました