(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
カノン 丸穴ピッチノギス E-RM-J
  • 数量スライド割引

カノン 丸穴ピッチノギス E-RM-J (レビュー)

通常価格(税別)
66,937円 ~ 92,813円
税込価格
73,631円 ~ 102,094円
通常出荷日
1日目
2つの測定が可能。多機能な丸穴ピッチノギス。
【特長】
・穴と穴のピッチも、端面から穴までのピッチも「1本で直読」。
・オフセット入力で直読できる。
・本機は上段オフセット値(15.00mm)と下段オフセット値(7.50mm)をセットする事により、測定したピット寸法実寸で表示されますので、従来品のような表示値に加減計算をする手間が省け、大変使用しやすくなりました。
・このノギス1本で、穴から穴のピッチも、端面から穴のピッチも直読で測定ができるので、測定別に2本用意する必要がなく大変便利です。
【用途】
・板金加工品・建築住宅。
・上段・下段のオフセット値設定は「SET」ボタンを押して簡単に行えます。

ノギス一覧 穴ピッチノギスの一覧 デジタルノギス一覧 ノギスの使い方を見る

(i)ご注意

  • 最大許容誤差 EMPEは外測測定に適用される指示誤差(部分接触面測定誤差)、最大許容誤差 SMPEは外側測定面以外の測定面が使用されている場合の内側測定や深さ測定などの指示誤差(スケールシフト誤差)を表しています。

カノン 丸穴ピッチノギス E-RM-Jのレビュー

評価 5 平均満足度:5.0 2件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    穴と穴の間の測定に
    評価 5.0満足度:5.02018/12/08
    加工品の穴ピッチの測定に使用。
    ピッチ間を計測するゲージの中で一番使いやすいし、これ以上の製品は国内で無いです。
    価格は高いですが、正確に繰り返し計測したい場合や出番が多いならコレです。
    使えばなるほどと思う形状になっていて、深すぎる穴でない限りは一瞬で測定が完了します。
    テーパーの付け方もバランスも結構秀逸だなと思い愛用しています。
    スライダーも他社より圧倒的にスムースですよ。

    もっと読む 閉じる

    1が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    製品検査
    評価 5.0満足度:5.02017/07/05
    中心⇔中心と中心⇔端面を測る時の画面切り替えがワンタッチで行えるし、他メーカー品よりも使いやすいです。

    もっと読む 閉じる

    1が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

カノン 丸穴ピッチノギス E-RM-J

カノン 丸穴ピッチノギス E-RM-J

    カノン 直読式オフセットピッチノギス E-RX30J

    カノン 直読式オフセットピッチノギス E-RX30J

      カノン 丸穴ピッチノギス E-RZ

      カノン 丸穴ピッチノギス E-RZ

        カノン 丸穴ピッチノギス RM-2

        カノン 丸穴ピッチノギス RM-2

          573・536シリーズ 穴ピッチ用オフセットノギス NTD10P・NT10P

          573・536シリーズ 穴ピッチ用オフセットノギス NTD10P・NT10P

            デジタルノギス 大文字 ホールド機能付

            デジタルノギス 大文字 ホールド機能付

              573・536シリーズ ポイントノギス NT12

              573・536シリーズ ポイントノギス NT12

                カノン 丸穴ピッチノギス RM-DX

                カノン 丸穴ピッチノギス RM-DX

                  573・536シリーズ オフセットノギス NTD10・NT10

                  573・536シリーズ オフセットノギス NTD10・NT10

                    カノン ピタノギス E-PITA

                    カノン ピタノギス E-PITA

                      直読式マルチ丸穴ピッチノギス E-RM30DX

                      直読式マルチ丸穴ピッチノギス E-RM30DX

                        俯瞰(ふかん)デジタル丸穴ピッチノギス E-RF30J

                        俯瞰(ふかん)デジタル丸穴ピッチノギス E-RF30J

                          デジタルノギス SDV-100・SDV-150

                          デジタルノギス SDV-100・SDV-150

                            メーカー 中村製作所 中村製作所 中村製作所 中村製作所 ミツトヨ シンワ測定 ミツトヨ 中村製作所 ミツトヨ 中村製作所 中村製作所 中村製作所 SK-11
                            通常価格 66,937円 85,752円 63,840円 55,999円 36,855円 49,340円 19,035円 45,997円 23,976円 13,979円 70,543円 112,285円 4,728円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 穴ピッチノギス 穴ピッチノギス 穴ピッチノギス 穴ピッチノギス 穴ピッチノギス 標準ノギス ポイントノギス 穴ピッチノギス - 標準ノギス 穴ピッチノギス 穴ピッチノギス 標準ノギス
                            表示方式 デジタル デジタル デジタル アナログ(バーニヤ) - デジタル - アナログ(バーニヤ) - デジタル デジタル デジタル デジタル
                            最小読取値(mm) 0.01 0.01 0.01 0.1 - 0.01 - 0.05 - 0.01 0.01 0.01 0.01
                            校正証明書 なし なし なし なし - - - なし - なし なし なし -
                            ソーラーパネル なし なし なし なし - なし - なし - なし なし なし なし

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。